Raccordi per tubi ad alta pressione / Riduttori a T

Raccordi per tubi ad alta pressione / Riduttori a T

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Raccordi per tubi ad alta pressione / Riduttori a T
  • Raccordi per tubi ad alta pressione / Riduttori a T
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Raccordo filettato per alta pressione con pressione massima di esercizio di 20,6 MPa.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Raccordi per tubi ad alta pressione/Riduttori a T:Immagine relativa
Tipo Materiale
SGPTDJEN 1.1158 equiv.

Specifiche

Codice componente
SGPPEH6A
SGPSDJ12
Codice componenteRc (PT)(A)(B)Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.T1T21 ~ 9 pz.10 ~ 30 pz.
SGPTDJ241/41/228.533
343/81/228.933
363/83/435.138
461/23/435.138
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SGPTDJ24
SGPTDJ34
SGPTDJ36
SGPTDJ46
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHST1 nominale vite T2 nominale vite

7.45 €

1 Disponibile 6 giorni 101/41/2

7.45 €

1 Disponibile 6 giorni 103/81/2

9.90 €

1 Disponibile 6 giorni 103/83/4

9.90 €

1 Disponibile 6 giorni 101/23/4

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Specifiche dei raccordi
Materiale raccordoAcciaio EN 1.1158 equiv. di JIS G4051 o equiv.
Acciaio inox EN 1.4301 equiv. di JIS G3459 o equiv.
Temp. di esercizio maxEN 1.1158 equiv. 350°C O-ring 100°C
SUS30 4800°C
Pressione di esercizio max20.6MPa
Tubo applicabileTubazioni con tubi in acciaio al carbonio, JIS G3454, 3455, 3456
Tubazioni con tubi in acciaio inox, JIS G3459
* Materiale EN 1.1158 equiv. composto da JIS B2316, mentre EN 1.4301 equiv. composto da JIS B2316.
Poiché i raccordi sono realizzati in fusione, le dimensioni come (L) e (T) sono di riferimento, non garantite.

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Riduttore Profilo attacco Raccordi a T
Materiale EN 1.1158 Equiv. Tipo di filettatura di collegamento (1) Rc Tipo di filettatura di collegamento (2) Rc
Pressione di esercizio massima(MPa) 20.6 Liquido applicabile Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli Trattamento superficie Non fornito
Gamma di temperature di esercizio(°C) ::350

Prodotti complementari

Supporto tecnico