Raccordi per tubi a bassa pressione / Presa

Raccordi per tubi a bassa pressione / Presa

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Tipo di connessione] Filettatura su filettatura, stesso diametro / stesso tipo; forma di connessione: bicchiere; materiale / trattamento superficiale: EN-JM 1010 Equiv. con zincatura a caldo, EN 1.4301 Equiv. (SUS304) senza trattamento, o EN 1.4401 Equiv. senza trattamento.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Raccordi per tubi a bassa pressione/Presa:Immagine relativa
Tipo Materiale Trattamento superficie
SGPPSEN-JM 1010 equiv.Zincatura a caldo
SUTPSEN 1.4301 equiv.-
SUTPSSEN 1.4401 equiv.-

Specifiche

Codice componente-L
SGPPS8A
SGPNPR8A

-

75
Codice componenteRc (PT)SGPPSSUTPS, SUTPSSSGPPSSUTPSSUTPSS
TipoN.(D)L(D1)( ℓ )(t)(D)LPrezzo unitarioSconto volumi elevatiPrezzo unitarioSconto volumi elevatiPrezzo unitarioSconto volumi elevati
1 ~ 9 pz.10 ~ 30 pz.1 ~ 19 pz.20 ~ 50 pz.1 ~ 19 pz.20 ~ 50 pz.
SGPPS
SUTPS
SUTPSS
6A1/81523191341523    --
8A1/41926221741929      
10A3/82431271852230      
15A1/22835312062738      
20A3/43441372463340      
25A14345462584045      
32A1 1/45150542884951    --
40A1 1/257556132955.554    --
50A27060753496864    --
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SGPPS6A
SGPPS8A
SGPPS10A
SGPPS15A
SGPPS20A
SGPPS25A
SGPPS32A
SGPPS40A
SGPPS50A
SUTPS6A
SUTPS8A
SUTPS10A
SUTPS15A
SUTPS20A
SUTPS25A
SUTPS32A
SUTPS40A
SUTPS50A
SUTPSS8A
SUTPSS10A
SUTPSS15A
SUTPSS20A
SUTPSS25A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale T1 nominale vite Trattamento superficie

1.59 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN-JM 1010 Equiv.1/8Zincatura a caldo

1.59 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN-JM 1010 Equiv.1/4Zincatura a caldo

2.03 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN-JM 1010 Equiv.3/8Zincatura a caldo

1.61 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN-JM 1010 Equiv.1/2Zincatura a caldo

1.76 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN-JM 1010 Equiv.3/4Zincatura a caldo

2.19 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN-JM 1010 Equiv.1Zincatura a caldo

4.10 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN-JM 1010 Equiv.1 1/4Zincatura a caldo

5.28 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN-JM 1010 Equiv.1 1/2Zincatura a caldo

8.02 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN-JM 1010 Equiv.2Zincatura a caldo

3.06 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.1/8Non fornito

2.70 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.1/4Non fornito

2.68 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.3/8Non fornito

4.16 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.1/2Non fornito

5.98 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.3/4Non fornito

8.02 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.1Non fornito

11.03 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.1 1/4Non fornito

12.35 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.1 1/2Non fornito

18.82 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.2Non fornito

2.69 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4401 Equiv.1/4Non fornito

6.78 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] EN 1.4401 Equiv.3/8Non fornito

3.06 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4401 Equiv.1/2Non fornito

4.41 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4401 Equiv.3/4Non fornito

6.24 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4401 Equiv.1Non fornito

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Condizioni di esercizio dei raccordi
Stato fluidoPressione d'esercizio max (MPa)
Vapore, aria, gas, olio: fino a 300°C1.0
Vapore, aria, olio, acqua a impulsi: fino a 200°C1.4
Acqua in flusso statico: fino a 120°C2.0
*Per acqua a impulsi si intende un flusso d'acqua generato in condizioni d'esercizio costanti con pressione variabile e portata ciclica. (Eccetto cambio transitorio)
* Per acqua in flusso statico si intende un flusso d'acqua non a impulsi.
* Poiché i raccordi sono realizzati in fusione, le dimensioni come (D) e (L2) sono di riferimento, non garantite.

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettature per tubi con diam. uguale Profilo attacco Attacchi
Tipo di filettatura di collegamento (1) Rc Pressione di esercizio massima(MPa) 2 Liquido applicabile Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli

Prodotti complementari

Supporto tecnico