• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Fascette stringitubo / Adattatore di montaggio

Fascette stringitubo / Adattatore di montaggio
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Adattatore di montaggio, accessorio per morsetto per tubi.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Fascette stringitubo/Adattatore di montaggio:Immagine relativa
  Materiale: Lega di alluminio a pressofusione (EN AC-46100 equiv.)

Specifiche

Codice componente-P o M
MCBM38
MCMA50
-10
MCKB100
MCWA75
-8
Codice componentePLL1DD1Corpo applicabile N.Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.1 ~ 9 pz.10~50
MCMA388.53213.321.228.838  
508.53213.331.240.850  
75134319.55464.475  

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MCMA50
MCMA75
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSN. applicabile Diam. interno P
(mm)
Diam. esterno D1
(mm)

3.55 €

1 Disponibile 5 giorni 10508.540.8

10.75 €

1 Disponibile 5 giorni 10751364.4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Alluminio pressofuso Trattamento superficie Non fornito

Prodotti complementari

Supporto tecnico