• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Raccordi per tubi sanitari / Virola sui due lati / Gomito

Raccordi per tubi sanitari / Virola sui due lati / Gomito

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Sono disponibili diverse varianti di raccordi. - Acciaio inox.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Raccordi per tubi sanitari/Virola sui due lati/gomito:Immagine relativa
TipoMateriale
SNBEEN 1.4301 Equiv.
SNBESEN 1.4404 Equiv.

Specifiche

Cod. comp.-L
SNPAA1S
SNBES8A
SNBTD2S-1S
-

150

Cod. comp.ABLHSNBESNBES
TipoN.Prezzo unitarioSconto volumi elevatiPrezzo unitarioSconto volumi elevati
Q.tà 1 ~ 910~20Q.tà 1 ~ 910~20
SNBES8A34.0 27.5 55 72 --
10A--
15A--
SNBE
SNBES
1S50.5 43.5 55 80.3
1.5S50.5 43.5 70 95.3
2S64.0 56.5 82 114
2.5S77.5 70.5 105 143.8
3S91.0 83.5 110 155.5
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SNBE1S
SNBE1.5S
SNBE2S
SNBE2.5S
SNBE3S
SNBES1S
SNBES1.5S
SNBES2S
SNBES2.5S
SNBES3S
SNBES8A
SNBES10A
SNBES15A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.E. nominale Gamma D Materiale raccordo Nominale
(Ø)
D.I. d (d1)
(Ø)

39.25 €

1 Disponibile 5 giorni 101.0S-2.0SEN 1.4301 Equiv.1.0S23

41.70 €

1 Disponibile 5 giorni 101.0S-2.0SEN 1.4301 Equiv.1.5S35.7

50.87 €

1 Disponibile 5 giorni 101.0S-2.0SEN 1.4301 Equiv.2.0S47.8

90.11 €

1 Disponibile 5 giorni 102.5S-4.5SEN 1.4301 Equiv.2.5S59.5

110.90 €

1 Disponibile 5 giorni 102.5S-4.5SEN 1.4301 Equiv.3.0S72.3

56.36 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101.0S-2.0SEN 1.4404 Equiv.1.0S23

63.70 €

1 Disponibile 5 giorni 101.0S-2.0SEN 1.4404 Equiv.1.5S35.7

79.59 €

1 Disponibile 5 giorni 101.0S-2.0SEN 1.4404 Equiv.2.0S47.8

125.21 €

1 Disponibile 5 giorni 102.5S-4.5SEN 1.4404 Equiv.2.5S59.5

169.84 €

1 Disponibile 5 giorni 102.5S-4.5SEN 1.4404 Equiv.3.0S72.3

129.61 €

1 Disponibile 5 giorni 108A-15AEN 1.4404 Equiv.8A10.5

117.50 €

1 Disponibile 5 giorni 108A-15AEN 1.4404 Equiv.10A14

100.62 €

1 Disponibile 5 giorni 108A-15AEN 1.4404 Equiv.15A17.5

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Raccordi per tubi sanitari/Virola sui due lati/gomito:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Attacco Profilo raccordo Gomiti Tipo di attacco (tra raccordi di tipo/diam. uguale) Virola
Diam., centrale Diam. uguale, concentrico Finitura superficie Smerigliatura superficie interna ed esterna

Prodotti complementari

Supporto tecnico