Raccordi idraulici / connettori, tipo diritto, filettatura maschio PT / filettatura femmina PF, -dritto/maschio-.

Raccordi idraulici / connettori, tipo diritto, filettatura maschio PT / filettatura femmina PF, -dritto/maschio-.

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Un raccordo adattatore per tubi idraulici. -I fluidi utilizzati sono olio e acqua. -La pressione massima di esercizio è di 20,6 MPa (210 kgf/cm2 o meno).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Raccordi idraulici/Dritti/maschio/filettatura PT/maschiatura PF:Immagine relativa
Tipo  Materiale  Trattamento superficie
YCPFGEN 1.1181 equiv.Cromatura trivalente
YCPFGSEN 1.4301 equiv.-

Specifiche

Codice componente
YCPT11
Codice componenteT
R (PT)
F
G (PF)
L ℓ 1 ℓ 2BPrezzo unitario
TipoN.YCPFGYCPFGS
YCPFG
YCPFGS
11F1/81/83110614  
12F1/81/43410819 -
21F1/41/83413614 -
22F1/41/43813819  
23F1/43/83913822 -
32F3/81/43915819 -
33F3/83/84215822  

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
YCPFG11F
YCPFG12F
YCPFG21F
YCPFG22F
YCPFG23F
YCPFG32F
YCPFG33F
YCPFGS11F
YCPFGS22F
YCPFGS33F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale T nominale vite F/T2 nominale vite

3.43 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.1181 Equiv.R1/8G1/8

5.13 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.1181 Equiv.R1/8G1/4

5.39 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.1181 Equiv.R1/4G1/8

5.62 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.1181 Equiv.R1/4G1/4

5.87 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.1181 Equiv.R1/4G3/8

6.36 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.1181 Equiv.R3/8G1/4

6.60 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.1181 Equiv.R3/8G3/8

17.11 €

1 Disponibile 5 giorni 10EN 1.4301 Equiv.R1/8G1/8

13.20 €

1 Disponibile 5 giorni 10EN 1.4301 Equiv.R1/4G1/4

14.67 €

1 Disponibile 5 giorni 10EN 1.4301 Equiv.R3/8G3/8

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

 ■ Specifiche Fluidi applicabili: Oli, acqua
Pressione d'esercizio max: 20.6MPa (210kgf/cm2 o inf.)

Informazioni di base

Profilo Dritto Tipo di collegamento Filettatura x Maschiatura Attacco tipo M1 PT
Attacco tipo M2 PF

Prodotti complementari

Supporto tecnico