Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie |
YCPFF | EN 1.1181 equiv. | Cromatura trivalente |
YCPFFS | EN 1.4301 equiv. | - |
Codice componente |
YCPT11 |
Codice componente | T Rc (PT) | F G (PF) | L | ℓ 1 | B | Prezzo unitario | ||
Tipo | N. | YCPFF | YCPFFS | |||||
YCPFF YCPFFS | 22F | 1/4 | 1/4 | 30 | 13 | 19 | ||
33F | 3/8 | 3/8 | 34 | 15 | 22 | |||
44F | 1/2 | 1/2 | 40 | 18 | 27 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
YCPFF22F |
YCPFF33F |
YCPFF44F |
YCPFFS22F |
YCPFFS33F |
YCPFFS44F |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | T nominale vite | F/T2 nominale vite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1181 Equiv. | R1/4 | G1/4 | |
5.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1181 Equiv. | R3/8 | G3/8 | |
6.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1181 Equiv. | R1/2 | G1/2 | |
10.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | R1/4 | G1/4 | |
11.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | R3/8 | G3/8 | |
16.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | R1/2 | G1/2 |
Loading...
Profilo | Dritto | Tipo di collegamento | Filettatura x Maschiatura | Attacco tipo M1 | PT |
---|---|---|---|---|---|
Attacco tipo M2 | PF | Profilo | Dritto, femmina |
Configura
Proprietà di base
Materiale
T nominale vite
F/T2 nominale vite
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali