• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Raccordi idraulici / connettore, tipo angolare a 45°, filettatura maschio per PT/PF, -angolo a 45°/filettatura femmina-

Raccordi idraulici / connettore, tipo angolare a 45°, filettatura maschio per PT/PF, -angolo a 45°/filettatura femmina-
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Un raccordo adattatore per tubi idraulici. -I fluidi utilizzati sono olio e acqua. -La pressione massima di esercizio è di 20,6 MPa (210 kgf/cm2 o meno).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Raccordi idraulici/Gomito a 45°/femmina/filettatura PT/filettatura PF:Immagine relativa
Tipo  Materiale  Trattamento superficie
YCWPFEN 1.1158 equiv.Cromatura trivalente
YCWPFSEN 1.4301 equiv.-

Specifiche

Codice componente
YCLPT11
Codice componenteT
R (PT)
F
G (PF)
L1L2 ℓ 1 ℓ 2Prezzo unitario
TipoN.YCWPFYCWPFS
YCWPF
YCWPFS
11F1/81/818171211
22F1/41/421211313
33F3/83/823231515
44F1/21/229281818

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
YCWPF11F
YCWPF22F
YCWPF33F
YCWPF44F
YCWPFS11F
YCWPFS22F
YCWPFS33F
YCWPFS44F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale T nominale vite F/T2 nominale vite

6.85 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.R1/8G1/8

6.97 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.R1/4G1/4

7.45 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.R3/8G3/8

8.80 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.R1/2G1/2

19.93 €

1 Disponibile 5 giorni 10EN 1.4301 Equiv.R1/8G1/8

19.93 €

1 Disponibile 5 giorni 10EN 1.4301 Equiv.R1/4G1/4

21.29 €

1 Disponibile 5 giorni 10EN 1.4301 Equiv.R3/8G3/8

29.58 €

1 Disponibile 5 giorni 10EN 1.4301 Equiv.R1/2G1/2

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

 ■ Specifiche Fluidi applicabili: Oli, acqua
Pressione d'esercizio max: 20.6MPa (210kgf/cm2 o inf.)

Informazioni di base

Profilo Gomito a 45° Tipo di collegamento Filettatura x Filettatura Attacco tipo M1 PT
Attacco tipo M2 PF Profilo Gomito 45°, femmina

Prodotti complementari

Supporto tecnico