• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Raccordi idraulici / raccordo, tipo ad angolo di 45°, filettatura maschio per entrambe le PT/PF, -angolo di 45°/filettatura maschio-

Raccordi idraulici / raccordo, tipo ad angolo di 45°, filettatura maschio per entrambe le PT/PF, -angolo di 45°/filettatura maschio-
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Un raccordo adattatore per tubi idraulici. -I fluidi utilizzati sono olio e acqua. -La pressione massima di esercizio è di 20,6 MPa (210 kgf/cm2 o meno).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Raccordi idraulici/Gomito a 45°/maschio/filettatura PT/filettatura PF:Immagine relativa
Tipo  Materiale  Trattamento superficie
YCWPFPEN 1.1158 equiv.Cromatura trivalente
YCWPFPSEN 1.4301 equiv.-

Specifiche

Codice componente
YCLPT11
Codice componenteT
R (PT)
F
G (PF)
L1L2 ℓ 1 ℓ 2Prezzo unitario
TipoN.YCWPFPYCWPFPS
YCWPFP
YCWPFPS
11F1/81/819191213  
22F1/41/420221316  
33F3/83/823261518  
44F1/21/228291820  

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
YCWPFP11F
YCWPFP22F
YCWPFP33F
YCWPFP44F
YCWPFPS11F
YCWPFPS22F
YCWPFPS33F
YCWPFPS44F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale T nominale vite F/T2 nominale vite

6.51 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.R1/8G1/8

6.61 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.R1/4G1/4

7.07 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.R3/8G3/8

8.36 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.R1/2G1/2

18.93 €

1 Disponibile 5 giorni 10EN 1.4301 Equiv.R1/8G1/8

18.93 €

1 Disponibile 5 giorni 10EN 1.4301 Equiv.R1/4G1/4

20.21 €

1 Disponibile 5 giorni 10EN 1.4301 Equiv.R3/8G3/8

28.11 €

1 Disponibile 5 giorni 10EN 1.4301 Equiv.R1/2G1/2

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

 ■ Specifiche Fluidi applicabili: Oli, acqua
Pressione d'esercizio max: 20.6MPa (210kgf/cm2 o inf.)

Informazioni di base

Profilo Gomito a 45° Tipo di collegamento Filettatura x Filettatura Attacco tipo M1 PT
Attacco tipo M2 PF Profilo Gomito a 45°, maschio

Prodotti complementari

Supporto tecnico