Raccordi idraulici / raccordi, tipo diritto, filettatura femmina PT/PF, -dritto/maschio-

Raccordi idraulici / raccordi, tipo diritto, filettatura femmina PT/PF, -dritto/maschio-
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Un raccordo adattatore per tubi idraulici. -I fluidi utilizzati sono olio e acqua. -La pressione massima di esercizio è di 20,6 MPa (210 kgf/cm2 o meno).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Raccordi idraulici/Dritti/maschio/maschiatura PT/filettatura PF:Immagine relativa
Tipo  Materiale  Trattamento superficie
YCPFFPEN 1.1181 equiv.Cromatura trivalente
YCPFFSPEN 1.4301 equiv.-

Specifiche

Codice componente
YCPT11
Codice componenteT
Rc (PT)
F
G (PF)
L ℓ 1BPrezzo unitario
TipoN.YCPFFPYCPFFSP
YCPFFP
YCPFFSP
22F1/41/4331619  
33F3/83/8371822  
44F1/21/2422027  

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
YCPFFP22F
YCPFFP33F
YCPFFP44F
YCPFFSP22F
YCPFFSP33F
YCPFFSP44F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale T nominale vite F/T2 nominale vite

4.64 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.1181 Equiv.Rc1/4G1/4

5.99 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.1181 Equiv.Rc3/8G3/8

6.85 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.1181 Equiv.Rc1/2G1/2

10.15 €

1 Disponibile 5 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Rc1/4G1/4

11.86 €

1 Disponibile 5 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Rc3/8G3/8

16.50 €

1 Disponibile 5 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Rc1/2G1/2

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

 ■ Specifiche Fluidi applicabili: Oli, acqua
Pressione d'esercizio max: 20.6MPa (210kgf/cm2 o inf.)

Informazioni di base

Profilo Dritto Tipo di collegamento Filettatura x Maschiatura Attacco tipo M1 PT
Attacco tipo M2 PF Profilo Dritto, maschio

Prodotti complementari

Supporto tecnico