• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Giunti rotanti alti / Boccole

Giunti rotanti alti / Boccole

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Raccordo rapido per parti oscillanti e tubazioni rotanti. -L'uso di 2 cuscinetti nella parte rotante rende questo raccordo adatto all'uso in parti scorrevoli e in rapido movimento e in parti ad alta rotazione.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Giunti rotanti alti/Boccole:Immagine relativa

Specifiche

Cod. comp.-Nominale
RTCN4
RHTCN6
-
-
M5
2
Cod. comp.M1M2A1A2B1B2LPApertura H1Apertura H2Rotazioni ammesse
(min-1)
Coppia rotat. (N • cm)Area effettiva sezione (mm2)Massa (g)Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.1 ~ 9 pz.10~20
RHTCF11R1/8Rc1/889.547.219.243.216.6171412001.513.950  
22R1/4Rc1/41113.554.223.248.216.6171712001.511.268
33R3/8Rc3/81214.562.126.655.823.624229002.547.2133  

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
RHTCF11
RHTCF22
RHTCF33
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura di collegamento nominale

65.28 €

1 Disponibile 5 giorni 101 (R1/8)

65.28 €

1 Disponibile 5 giorni 102(R1/4)

81.55 €

1 Disponibile 5 giorni 103(R3/8)

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Giunti rotanti alti/Boccole:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Attacchi a innesto rapido Tipo raccordo Per parte a snodo, parte girevole Liquido applicabile Aria
Materiale corpo principale Ottone, nichelatura chimica Applicazione Standard, Mini Materiale filettatura Ottone (Nichelatura chimica)
Materiale guarnizione Gomma nitrilica Per parte a snodo, parte girevole Giunti rotanti alti - Boccola Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::60

Prodotti complementari

Supporto tecnico