Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
N. | Nome | Materiale | N. | Nome | Materiale | N. | Nome | Materiale |
Corpo principale | EN AB-46200 Equiv. | Corpo valvola di ritegno | EN CW614N Equiv. | Cupola esterna | PC | |||
Supporto guida flusso | POM | Tubo sifonato | PU | Guarnizione cupola esterna | NBR | |||
Guida flusso | NBR | Attacco a spina di mandata | EN 1.0038 Equiv. | Maniglia | PC | |||
Valvola di ritegno n.1 | EN 1.4305 Equiv. | Guarnizione attacco a spina di mandata | NBR | Guarnizione sede | NBR | |||
Guarnizione supporto | NBR | Guarnizione valvola a spillo | NBR | Sede | PC | |||
Valvola di ritegno n.2 | EN 1.4305 Equiv. | Valvola a spillo | EN CW614N Equiv. | Protezione sede | PC | |||
Molla valvola di ritegno | EN 1.4301 Equiv. | Cupola interna | PC | |||||
Ugello aria | EN CW614N Equiv. | Guarnizione cupola interna | NBR |
Cod. comp. |
MSFR8A-S MSRR8A |
Cod. comp. | Rc(PT) | Pressione d'esercizio (MPa) | Resistenza alla pressione MPa | Gamma temp. esercizio (°C) | Capacità olio (cm3) | Portata di gocciolamento minima (ℓ/min) | Olio consigliato | Fluido applicabile | Massa (g) | Prezzo unitario | |
Tipo | N. | 1 ~ 4 pz. | |||||||||
MSRR | 8A | 1/4 | 0~1.0 | 1.5 | 5~60 | 55 | 50 | Olio per turbine Tipo 1 (ISO VG32) | Aria | 270 | |
10A | 3/8 | 60 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
MSRR8A |
MSRR10A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Lato IN, misura nominale filettatura tubazioni | Lato OUT, misura nominale filettatura tubazioni | Portata di gocciolamento minima (L/min) | Misura nominale vite (M) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1/4 | 1/4 | 50 | Rc(PT)1/4 | |
35.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3/8 | 3/8 | 60 | Rc(PT)3/8 |
Loading...
Capacità di stoccaggio olio(cm3) | 55 | Lato IN, attacco | Rc | Materiale bicchierino | Resina |
---|---|---|---|---|---|
Lato OUT, collegamento | Rc | Ambiente d'esercizio | Standard | Gamma di temperature di esercizio(°C) | 5::60 |
Fluido applicabile | Aria | Massa(g) | 270 |
Configura
Proprietà di base
Lato IN, misura nominale filettatura tubazioni
Lato OUT, misura nominale filettatura tubazioni
Misura nominale vite (M)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali