Valvole a sfera compatte / In ottone / Zigrinatura / PT maschio / PF femmina

Valvole a sfera compatte / In ottone / Zigrinatura / PT maschio / PF femmina
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Questa valvola a sfera compatta ha una coppia bassa e consente un'apertura e una chiusura fluide.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Valvole a sfera compatte/In ottone/zigrinatura/PT maschio/PF femmina:Immagine relativa
  Materiale: Ottone    Trattamento superficie: Cromatura

Specifiche

Codice componente
NSBCC33
Codice componenteT
R (PT)
F
G (PF)
LPrezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.1 ~ 4 pz.5~30
BBPTS11F1/81/843
12F1/81/4
21F1/41/8
22F1/41/4
32F3/81/4
33F3/83/853
43F1/23/8
L'altezza di 33F e 43F è 32.
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
BBPTS11F
BBPTS12F
BBPTS21F
BBPTS22F
BBPTS32F
BBPTS33F
BBPTS43F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni Lunghezza
(mm)
N.

23.61 €

1 Disponibile 5 giorni 1/81/84311F

23.61 €

1 Disponibile 5 giorni 1/81/44312F

23.61 €

1 Disponibile 5 giorni 1/41/84321F

23.61 €

1 Disponibile 5 giorni 1/41/44322F

23.61 €

1 Disponibile 5 giorni 3/81/44332F

30.33 €

1 Disponibile 5 giorni 3/83/85333F

30.33 €

1 Disponibile 5 giorni 1/23/85343F

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Specifiche
Fluidi applicabiliAcqua, aria, olio
Gamma di temperature di esercizio-10 ~ 80˚C (senza congelamento)
Pressione di esercizio max0.98MPa

Informazioni di base

Profilo corpo principale Tipo dritto Materiale corpo Ottone Liquido applicabile Acqua / Aria / Oli
Valvola a sfera Con alesaggio standard Lato mandata, tipo di collegamento R (PT) Lato di controllo, tipo di attacco G (PF)
Profilo leva Manopola zigrinata Materiale sede sfera PTFE Gamma di temperature di esercizio(°C) -10::80
Altezza(mm) 31 Diam. maniglia(Ø) 19 Metodo di funzionamento Tipo manuale

Prodotti complementari

Supporto tecnico