• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Ugelli a spruzzo / Economici

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Ugelli a spruzzo/Economici:Immagine relativa
Materiale: EN 1.4301 Equiv.

Specifiche

Cod. comp.-d
NZAK2
NZAL11
ALVA1
-
1.0

Cod. comp.Largh. gola dTLL1L2HB1B2Massa (g)Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.1 ~ 4 pz.5~20
NZAK10.6
0.8
1.0
1.2
1.6
R1/8228861213.812  
2R1/4258.5106.5141620  

Cod. comp.Ld1d2d3d4TMassa (g)Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.1 ~ 4 pz.5~20
NZAL11403.11.51011.6R1/815  
22403.51.5151720  
33453.51.518.520.530  

■Angolo di proiezione
Pressione [MPa]Angolo di proiezione
NZAKNZAL
1-0.61-0.81-1.01-1.21-1.62-0.62-0.82-1.02-1.22-1.6112233
0.155°60°65°65°70°60°60°65°65°70°25°50°55°
0.260°65°75°70°70°65°70°75°70°70°
0.365°70°75°75°75°70°75°80°75°75°
0.470°75°80°80°80°75°80°85°80°80°
0.575°80°80°80°85°80°85°85°85°85°
0.680°80°85°85°85°85°85°85°85°85°
I valori riportati sono di riferimento, non garantiti.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
NZAK1-0.6
NZAK1-0.8
NZAK1-1.0
NZAK1-1.2
NZAK1-1.6
NZAK2-0.6
NZAK2-0.8
NZAK2-1.0
NZAK2-1.2
NZAK2-1.6
NZAL11
NZAL22
NZAL33
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAngolo di spruzzatura θ (a 0.5MPa)
(gradi)
Largh. cava d
(mm)
Diametro vite nominale 1

14.92 €

1 Stesso giorno

Stock

10750.6R1/8

14.92 €

1 Stesso giorno

Stock

10800.8R1/8

14.92 €

1 5 giorni 10801.0R1/8

14.92 €

1 5 giorni 10801.2R1/8

14.92 €

1 Stesso giorno

Stock

10851.6R1/8

14.92 €

1 Stesso giorno

Stock

10800.6R1/4

14.92 €

1 5 giorni 10850.8R1/4

14.92 €

1 Stesso giorno

Stock

10851.0R1/4

14.92 €

1 5 giorni 10851.2R1/4

14.92 €

1 Stesso giorno

Stock

10851.6R1/4

9.05 €

1 Stesso giorno

Stock

10251.5R1/8

9.54 €

1 Stesso giorno

Stock

10501.5R1/8

10.15 €

1 Stesso giorno

Stock

10551.5R1/8

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Ugelli a spruzzo/Economici:Immagine relativa

Informazioni di base

Profilo getto Getto a ventaglio Fonte di aria Compressore Materiale EN 1.4301 Equiv.
Tipo Economici Liquido applicabile Aria compressa Filettature Filettature

Prodotti complementari

Supporto tecnico