Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Applicazioni | ||
Paraolio: durezza gomma | Anello in metallo | 3 Molla | ||
MUDN | Gomma nitrilica (NBR): Hs70 | EN 1.0330 Equiv. | SW-B | Movim. rotatorio |
MUEN | Gomma nitrilica (NBR): Hs70 | EN 1.0330 Equiv. | SW-B | Movim. rotatorio |
Cod. comp. |
MUEN10 |
Cod. comp. | D | C | (E) | (F) | Prezzo unitario | |||
Tipo | d | |||||||
MUDN | 10 | 20 | +0.09 +0.04 | 7 | ±0.3 | 30° | 1 | |
12 | 25 | 7 | 20° | 1.5 | ||||
15 | 25 | 7 | 30° | 1 | ||||
20 | 32 | +0.11 +0.05 | 8 | 30° | 1 | |||
25 | 38 | 8 | 20° | 1 | ||||
30 | 42 | 8 | 30° | 1 | ||||
35 | 50 | 8 | 30° | 1 | ||||
40 | 62 | +0.14 +0.06 | 12 | ±0.4 | 30° | 1 | ||
45 | 62 | 9 | ±0.3 | 30° | 1 | |||
50 | 65 | 9 | 20° | 1 |
Cod. comp. | D | C | (E) | (F) | Prezzo unitario | |||
Tipo | d | |||||||
MUEN | 10 | 20 | +0.30 +0.10 | 7 | ±0.3 | 30° | 1.0 | |
12 | 25 | 7 | 20° | |||||
15 | 25 | 7 | 30° | |||||
17 | 30 | 7 | 30° | |||||
20 | 32 | +0.35 +0.10 | 8 | 30° | ||||
25 | 38 | 8 | 20° | |||||
30 | 42 | 8 | 30° | |||||
35 | 50 | 8 | 30° | |||||
40 | 62 | 8 | 30° | |||||
45 | 62 | 9 | 30° | |||||
50 | 65 | 9 | 20° |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
MUDN10 |
MUDN12 |
MUDN15 |
MUDN20 |
MUDN25 |
MUDN30 |
MUDN35 |
MUDN40 |
MUDN45 |
MUDN50 |
MUEN10 |
MUEN12 |
MUEN15 |
MUEN17 |
MUEN20 |
MUEN25 |
MUEN30 |
MUEN35 |
MUEN40 |
MUEN45 |
MUEN50 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. albero d (s.d) (Ø) | Materiale di tenuta cerchioni | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | Esterno in metallo | |
3.91 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | Esterno in metallo | |
3.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | Esterno in metallo | |
3.91 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | Esterno in metallo | |
4.15 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 25 | Esterno in metallo | |
4.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | Esterno in metallo | |
5.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 35 | Esterno in metallo | |
6.60 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 40 | Esterno in metallo | |
6.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 45 | Esterno in metallo | |
7.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | Esterno in metallo | |
3.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | Esterno in gomma | |
3.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | Esterno in gomma | |
3.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | Esterno in gomma | |
4.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 17 | Esterno in gomma | |
4.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | Esterno in gomma | |
4.41 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | Esterno in gomma | |
5.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | Esterno in gomma | |
5.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 35 | Esterno in gomma | |
5.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 40 | Esterno in gomma | |
5.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 45 | Esterno in gomma | |
5.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | Esterno in gomma |
Loading...
Gamma temp. d'esercizio | -25~120°C |
Pressione d'esercizio | 0.03MPa o inf. |
Velocità avvolgimento | 10m/sec. o inf. |
Tolleranza albero | h8 (o g6) |
Ruvidità albero | 3S o inf. |
Sostanza sigillata | Olio, grasso |
Superficie di scorrimento | Albero | Sostanza sigillata | Oli / Grasso | Materiale paraolio | Gomma nitrilica (Gomma nitrilica NBR) |
---|---|---|---|---|---|
Ambiente, applicazioni | Standard | Labbro parapolvere | Fornito | Metodo di fissaggio | Solo da estremità albero |
Sede alloggiamento | Non fornito | Separazione di due liquidi | Non fornito | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -25::120 |
Pressione d'esercizio(MPa) | ::0.03 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diam. albero d (s.d)(Ø)
Materiale di tenuta cerchioni
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali