• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Tubi del vuoto / Tubi flessibili con flangia NW (KF) , ICF, JIS

Tubi del vuoto / Tubi flessibili con flangia NW (KF) , ICF, JIS
[Caratteristiche] Questa sezione di tubo è utilizzata nelle apparecchiature per il vuoto spinto. [Materiale] acciaio inox.

(i)Nota

  • Tenere presente che il modello CAD 3D non è in scala.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Tubi del vuoto/Tubi flessibili con flangia NW (KF), ICF, JIS:Immagine relativa

Tipo Materiale Standard Pressione d'esercizio Quantità di perdite ammesse Temp. di esercizio max
FRNW EN 1.4301 Equiv. ISO2861/1-1974
Conforme a JISB8365: 1988.
0.1MPa~-0.1MPa 1×10-9 Torr-ℓ/sec o inf. 200°C
FRNFR
FRNFC *
FRNFS EN 1.4404 equiv.

* Tubo flessibile, tubo: EN 1.4404 equiv. flangia NW: EN 1.4301 equiv.

Specifiche

Cod. comp. - L
FRNW10 - 200
Cod. comp. L
Incrementi di 50mm
D.I D.E D Raggio di curvatura minima
(mm)
Prezzo unitario 1 ~ 4 pz.
Tipo N. L100, 150 L200, 250 L300~2000
Prezzo unitario Prezzo tubo aggiuntivo
/50mm
FRNW 10 100~2000 12.5 16.5 30 40        
16 21.5 28.5 30 50        
25 26.5 36.5 40 70        
40 41.5 54 55 100        
50 50.5 65 75 120        

Quando L≥300: Prezzo totale = Prezzo unitario + [(Dimensione L specificata -300)/50] x Prezzo tubo/50mm
Cod. comp. L
Incrementi di 50mm
A B C D D.I D.E P id L1 Raggio di curvatura min (mm) Prezzo unitario 1 ~ 4 pz.
Tipo N. L100, 150 L200, 250 L300~1000
Prezzo unitario Prezzo tubo aggiuntivo
/50mm
FRNFC 16 100~1000 30 17.2 11 6.35 5.5 8.5 1.6 4.5 20 25        
25 40 26.2 20 9.52 10 13.5 2.5 7 25 25        
40 55 41.2 35 12.7 12.5 16.5 2.8 10 30 40        
Quando L≥300: Prezzo totale = Prezzo unitario + [(Dimensione L specificata -300)/50] x Prezzo tubo/50mm
Cod. comp. L
Incrementi di 50mm
D D.I D.E P id L1 Raggio di curvatura min (mm) Prezzo unitario 1 ~ 4 pz.
Tipo N. L100, 150 L200, 250 L300~1000
Prezzo unitario Prezzo tubo aggiuntivo
/50mm
FRNFS 16 100~1000 6.35 5.5 8.5 1.6 4.5 20 25        
25 9.52 10 13.5 2.5 7 25 25        
40 12.7 12.5 16.5 2.8 10 30 40        
Quando L≥300: Prezzo totale = Prezzo unitario + [(Dimensione L specificata -300)/50] x Prezzo tubo/50mm
Cod. comp. L
Incrementi di 50mm
D.I D.E D1 D2 T1 T2 G1 G2 P.C.D. PL Prezzo unitario 1 ~ 4 pz.
Tipo N. L100, 150 L200, 250 L300~1000
Prezzo unitario Prezzo tubo aggiuntivo
/50mm
FRNFR 20 100~1000 26.5 36 80 27.2 8 2.1 44 34 60 30        
25 150~1000 33 44 90 34 8 2.8 50 40 70 50        
40 150~1000 50.5 65 105 48.6 10 2.8 65 55 85 50        
50 150~1000 66 86 120 60.5 10 2.8 80 70 100 50        
Quando L≥300: Prezzo totale = Prezzo unitario + [(Dimensione L specificata -300)/50] x Prezzo tubo/50mm

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
FRNFC16-100
FRNFC16-1000
FRNFC16-150
FRNFC16-200
FRNFC16-250
FRNFC16-300
FRNFC16-350
FRNFC16-400
FRNFC16-450
FRNFC16-500
FRNFC16-550
FRNFC16-600
FRNFC16-650
FRNFC16-700
FRNFC16-750
FRNFC16-800
FRNFC16-850
FRNFC16-900
FRNFC16-950
FRNFC25-100
FRNFC25-1000
FRNFC25-150
FRNFC25-200
FRNFC25-250
FRNFC25-300
FRNFC25-350
FRNFC25-400
FRNFC25-450
FRNFC25-500
FRNFC25-550
FRNFC25-600
FRNFC25-650
FRNFC25-700
FRNFC25-750
FRNFC25-800
FRNFC25-850
FRNFC25-900
FRNFC25-950
FRNFC40-100
FRNFC40-1000
FRNFC40-150
FRNFC40-200
FRNFC40-250
FRNFC40-300
FRNFC40-350
FRNFC40-400
FRNFC40-450
FRNFC40-500
FRNFC40-550
FRNFC40-600
FRNFC40-650
FRNFC40-700
FRNFC40-750
FRNFC40-800
FRNFC40-850
FRNFC40-900
FRNFC40-950
FRNFR20-100
FRNFR20-1000
FRNFR20-150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAssemblaggio Diam. esterno D.E.
(Ø)
Diam. interno D.I.
(Ø)
Min. raggio di curvatura
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Diam. nominale

91.71 €

1 9 giorni 10Compatte8.55.52510016

138.17 €

1 9 giorni 10Compatte8.55.525100016

91.71 €

1 9 giorni 10Compatte8.55.52515016

97.81 €

1 9 giorni 10Compatte8.55.52520016

97.81 €

1 9 giorni 10Compatte8.55.52525016

103.94 €

1 9 giorni 10Compatte8.55.52530016

106.37 €

1 9 giorni 10Compatte8.55.52535016

108.82 €

1 9 giorni 10Compatte8.55.52540016

111.26 €

1 9 giorni 10Compatte8.55.52545016

113.71 €

1 9 giorni 10Compatte8.55.52550016

116.16 €

1 9 giorni 10Compatte8.55.52555016

118.60 €

1 9 giorni 10Compatte8.55.52560016

121.06 €

1 9 giorni 10Compatte8.55.52565016

123.50 €

1 9 giorni 10Compatte8.55.52570016

125.94 €

1 9 giorni 10Compatte8.55.52575016

128.39 €

1 9 giorni 10Compatte8.55.52580016

130.83 €

1 9 giorni 10Compatte8.55.52585016

133.28 €

1 9 giorni 10Compatte8.55.52590016

135.72 €

1 9 giorni 10Compatte8.55.52595016

103.94 €

1 9 giorni 10Compatte13.5102510025

158.95 €

1 9 giorni 10Compatte13.51025100025

103.94 €

1 9 giorni 10Compatte13.5102515025

110.05 €

1 9 giorni 10Compatte13.5102520025

110.05 €

1 9 giorni 10Compatte13.5102525025

116.16 €

1 9 giorni 10Compatte13.5102530025

119.21 €

1 9 giorni 10Compatte13.5102535025

122.27 €

1 9 giorni 10Compatte13.5102540025

125.33 €

1 9 giorni 10Compatte13.5102545025

128.39 €

1 9 giorni 10Compatte13.5102550025

131.44 €

1 9 giorni 10Compatte13.5102555025

134.50 €

1 9 giorni 10Compatte13.5102560025

137.56 €

1 9 giorni 10Compatte13.5102565025

140.62 €

1 9 giorni 10Compatte13.5102570025

143.66 €

1 9 giorni 10Compatte13.5102575025

146.73 €

1 9 giorni 10Compatte13.5102580025

149.79 €

1 9 giorni 10Compatte13.5102585025

152.84 €

1 9 giorni 10Compatte13.5102590025

155.90 €

1 9 giorni 10Compatte13.5102595025

116.16 €

1 9 giorni 10Compatte16.512.54010040

179.74 €

1 9 giorni 10Compatte16.512.540100040

116.16 €

1 9 giorni 10Compatte16.512.54015040

122.27 €

1 9 giorni 10Compatte16.512.54020040

122.27 €

1 9 giorni 10Compatte16.512.54025040

128.39 €

1 9 giorni 10Compatte16.512.54030040

132.05 €

1 9 giorni 10Compatte16.512.54035040

135.72 €

1 9 giorni 10Compatte16.512.54040040

139.38 €

1 9 giorni 10Compatte16.512.54045040

143.06 €

1 9 giorni 10Compatte16.512.54050040

146.73 €

1 9 giorni 10Compatte16.512.54055040

150.39 €

1 9 giorni 10Compatte16.512.54060040

154.07 €

1 9 giorni 10Compatte16.512.54065040

157.73 €

1 9 giorni 10Compatte16.512.54070040

161.40 €

1 9 giorni 10Compatte16.512.54075040

165.08 €

1 9 giorni 10Compatte16.512.54080040

168.73 €

1 9 giorni 10Compatte16.512.54085040

172.40 €

1 9 giorni 10Compatte16.512.54090040

176.06 €

1 9 giorni 10Compatte16.512.54095040

122.27 €

1 9 giorni 10Con flangia JIS3626.5-10020

168.73 €

1 9 giorni 10Con flangia JIS3626.5-100020

122.27 €

1 9 giorni 10Con flangia JIS3626.5-15020

Loading...

Più Informazioni

■Caratteristiche
Questi tubi del vuoto sono destinati allo scarico di sistemi ad elevata depressione o a raccordi del vuoto grezzi di sistemi a depressione ultra elevata.
La flessibilità del tubo consente l'assorbimento delle vibrazioni provenienti dalle pompe del vuoto e dai sistemi a depressione per ridurre l'oscillazione dei raccordi del vuoto.
Grazie alla flessibilità in lunghezza, è possibile regolare la distanza.

Informazioni di base

Gamma di temperature di esercizio(°C) ::200

Prodotti complementari

Supporto tecnico