Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | ||
Per condotti flessibili | Per condotti flessibili in alluminio | |||
Con flangia | Senza flangia | Con flangia | ||
HORM | HOARM | HOARFM | EN 1.0038 equiv. | Vernice acrilica a forno |
HORS | HOAR | HOAFR | EN 1.4301 equiv. | - |
Codice componente |
HORM50-65 |
Codice componente | Diametro nominale flessibile | d | D | L | D1 | P.C.D. | d1 | t1 | t2 | Prezzo unitario | ||
Tipo | Diam. nominale | HORM | HORS | |||||||||
Per condotti flessibili (Con flangia) HORM HORS | 32 | 38 | 32 | 38.8 | 90 | 66 | 52 | 6.6 | 1.2 | 1.5 | ||
50 | 50.8 | 79 | 65 | |||||||||
38 | 50 | 38 | 50.8 | 79 | 65 | |||||||
65 | 63.5 | 91.5 | 77.5 | 2(1.6) | 2(1.6) | |||||||
75 | 76.3 | 111 | 94 | 9 | 1.2 | 1.5 | ||||||
50 | 65 | 50.8 | 63.5 | 91.5 | 77.5 | 6.6 | 1.5 | 2(1.6) | ||||
75 | 76.3 | 111 | 94 | 9 | 2 | |||||||
100 | 101.6 | 136 | 119 | |||||||||
65 | 75 | 63.5 | 76.3 | 111 | 94 | 2(1.6) | ||||||
100 | 101.6 | 100 | 136 | 119 | ||||||||
75 | 100 | 76.3 | 2 | |||||||||
90 | 100 | 89.1 | ||||||||||
100 | 125 | 101 | 127 | 162 | 144 | |||||||
150 | 152.4 | 140 | 188 | 170 | ||||||||
125 | 150 | 127 | 152.4 | 100 | 188 | 170 |
Codice componente | Diametro nominale flessibile | d | D | L | D1 | P.C.D. | d1 | t1 | t2 | Prezzo unitario | ||||
Tipo | Diam. nominale | HOARM | HOAR | HOARFM | HOAFR | |||||||||
Per condotti flessibili in alluminio (Senza flangia) HOARM HOAR (Con flangia) HOARFM HOAFR | 38 | 50 | 38 | 49 | 90 | 79 | 65 | 6.6 | 1.2 | 1.5 | ||||
50 | 65 | 48.6 | 63.5 | 91.5 | 77.5 | 1.5 | 2(1.6) | |||||||
75 | 49 | 75 | 111 | 94 | 9 | 2 | ||||||||
100 | 49 | 98 | 136 | 119 | ||||||||||
65 | 75 | 63.5 | 75 | 111 | 94 | 2(1.6) | ||||||||
100 | 63.5 | 98 | 100 | 136 | 119 | |||||||||
75 | 100 | 75 | 98 | 136 | 119 | 2 | ||||||||
100 | 113 | 98 | 112 | 152 | 134 | |||||||||
113 | 125 | 112 | 124 | 168 | 148 | |||||||||
125 | 150 | 124 | 149 | 193 | 173 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Trattamento superficie | Diam. nominale | Flangia | Diametro nominale flessibile | Specifiche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146.23 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 38 | Con flangia | 50 | Per condotti flessibili in alluminio | |
152.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 50 | Con flangia | 65 | Per condotti flessibili in alluminio | |
163.72 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 50 | Con flangia | 75 | Per condotti flessibili in alluminio | |
193.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 50 | Con flangia | 100 | Per condotti flessibili in alluminio | |
150.39 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 65 | Con flangia | 75 | Per condotti flessibili in alluminio | |
181.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 65 | Con flangia | 100 | Per condotti flessibili in alluminio | |
191.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 75 | Con flangia | 100 | Per condotti flessibili in alluminio | |
216.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 100 | Con flangia | 113 | Per condotti flessibili in alluminio | |
258.73 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 113 | Con flangia | 125 | Per condotti flessibili in alluminio | |
339.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 125 | Con flangia | 150 | Per condotti flessibili in alluminio | |
112.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 38 | Senza flangia | 50 | Per condotti flessibili in alluminio | |
118.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 50 | Senza flangia | 65 | Per condotti flessibili in alluminio | |
129.37 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 50 | Senza flangia | 75 | Per condotti flessibili in alluminio | |
152.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 50 | Senza flangia | 100 | Per condotti flessibili in alluminio | |
133.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 65 | Senza flangia | 75 | Per condotti flessibili in alluminio | |
169.23 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 65 | Senza flangia | 100 | Per condotti flessibili in alluminio | |
180.11 € | 1 | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 75 | Senza flangia | 100 | Per condotti flessibili in alluminio | ||
208.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 100 | Senza flangia | 113 | Per condotti flessibili in alluminio | |
248.95 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 113 | Senza flangia | 125 | Per condotti flessibili in alluminio | |
318.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 125 | Senza flangia | 150 | Per condotti flessibili in alluminio | |
72.14 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Vernice acrilica a forno | 38 | Con flangia | 50 | Per condotti flessibili in alluminio | |
79.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Vernice acrilica a forno | 50 | Con flangia | 65 | Per condotti flessibili in alluminio | |
94.76 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Vernice acrilica a forno | 50 | Con flangia | 75 | Per condotti flessibili in alluminio | |
106.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Vernice acrilica a forno | 50 | Con flangia | 100 | Per condotti flessibili in alluminio | |
94.76 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Vernice acrilica a forno | 65 | Con flangia | 75 | Per condotti flessibili in alluminio | |
106.87 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Vernice acrilica a forno | 65 | Con flangia | 100 | Per condotti flessibili in alluminio | |
119.58 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Vernice acrilica a forno | 75 | Con flangia | 100 | Per condotti flessibili in alluminio | |
140.49 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Vernice acrilica a forno | 100 | Con flangia | 113 | Per condotti flessibili in alluminio | |
164.58 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Vernice acrilica a forno | 113 | Con flangia | 125 | Per condotti flessibili in alluminio | |
208.23 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Vernice acrilica a forno | 125 | Con flangia | 150 | Per condotti flessibili in alluminio | |
48.91 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Vernice acrilica a forno | 38 | Senza flangia | 50 | Per condotti flessibili in alluminio | |
50.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Vernice acrilica a forno | 50 | Senza flangia | 65 | Per condotti flessibili in alluminio | |
66.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Vernice acrilica a forno | 50 | Senza flangia | 75 | Per condotti flessibili in alluminio | |
70.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Vernice acrilica a forno | 50 | Senza flangia | 100 | Per condotti flessibili in alluminio | |
66.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Vernice acrilica a forno | 65 | Senza flangia | 75 | Per condotti flessibili in alluminio | |
82.42 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Vernice acrilica a forno | 65 | Senza flangia | 100 | Per condotti flessibili in alluminio | |
91.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Vernice acrilica a forno | 75 | Senza flangia | 100 | Per condotti flessibili in alluminio | |
101.24 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Vernice acrilica a forno | 100 | Senza flangia | 113 | Per condotti flessibili in alluminio | |
123.74 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Vernice acrilica a forno | 113 | Senza flangia | 125 | Per condotti flessibili in alluminio | |
170.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Vernice acrilica a forno | 125 | Senza flangia | 150 | Per condotti flessibili in alluminio | |
72.14 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Vernice acrilica a forno | 38 | Con flangia | 50 | Per condotti flessibili | |
79.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Vernice acrilica a forno | 50 | Con flangia | 65 | Per condotti flessibili | |
94.76 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Vernice acrilica a forno | 50 | Con flangia | 75 | Per condotti flessibili | |
106.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Vernice acrilica a forno | 50 | Con flangia | 100 | Per condotti flessibili | |
94.76 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Vernice acrilica a forno | 65 | Con flangia | 75 | Per condotti flessibili | |
106.87 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Vernice acrilica a forno | 65 | Con flangia | 100 | Per condotti flessibili | |
119.58 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Vernice acrilica a forno | 75 | Con flangia | 100 | Per condotti flessibili | |
208.23 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Vernice acrilica a forno | 125 | Con flangia | 150 | Per condotti flessibili | |
146.23 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 38 | Con flangia | 50 | Per condotti flessibili | |
152.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 50 | Con flangia | 65 | Per condotti flessibili | |
163.72 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 50 | Con flangia | 75 | Per condotti flessibili | |
193.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 50 | Con flangia | 100 | Per condotti flessibili | |
150.39 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 65 | Con flangia | 75 | Per condotti flessibili | |
181.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 65 | Con flangia | 100 | Per condotti flessibili | |
191.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 75 | Con flangia | 100 | Per condotti flessibili | |
339.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 125 | Con flangia | 150 | Per condotti flessibili |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo raccordo | Riduttore |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale
Trattamento superficie
Diam. nominale
Flangia
Diametro nominale flessibile
Specifiche
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali