Attacchi in fluororesina / Gomito a 90° / Filettati

Attacchi in fluororesina / Gomito a 90° / Filettati

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Per il serraggio non sono necessari strumenti speciali. Raccordo in fluoropolimero ad alta resistenza chimica.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Attacchi in fluororesina/Gomito a 90°/filettati:Immagine relativa

Specifiche

Cod. comp.-Nominale
FENL4-1
Cod. comp.NominaleT
R(PT)
BCDEFGWPrezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoD.E. tubo applicabile (mm)
1 ~ 4 pz.5~20
FEMLT411 / 8171173101611  
21 / 4182014  
611 / 82014104121711  
21 / 4212114  
33 / 8232217  
811 / 82518124172014  
21 / 42562414  
33 / 82762517  
1021 / 43021166222617  
33 / 83082717  
41 / 23283122  

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
FEMLT4-1
FEMLT4-2
FEMLT6-1
FEMLT6-2
FEMLT6-3
FEMLT8-1
FEMLT8-2
FEMLT8-3
FEMLT10-2
FEMLT10-3
FEMLT10-4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.E. tubo applicabile (mm) T1 Filettatura di collegamento nominale

25.31 €

1 Disponibile 5 giorni 1041/8B

34.97 €

1 Disponibile 5 giorni 1041/4B

22.74 €

1 Disponibile 5 giorni 1061/8B

24.59 €

1 Disponibile 5 giorni 1061/4B

35.83 €

1 Disponibile 5 giorni 1063/8B

27.39 €

1 Disponibile 5 giorni 1081/8B

27.39 €

1 Disponibile 5 giorni 1081/4B

40.59 €

1 Disponibile 5 giorni 1083/8B

36.44 €

1 Disponibile 5 giorni 10101/4B

31.79 €

1 Disponibile 5 giorni 10103/8B

48.91 €

1 Disponibile 5 giorni 10101/2B

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Attacchi in fluororesina/Gomito a 90°/filettati:Immagine relativa
■Caratteristiche
Eccellente resistenza agli agenti chimici.
Possibilità di serrare il dado con una chiave senza l'uso di attrezzi speciali.

Informazioni di base

Tipo Corpo principale raccordo Materiale corpo principale Fluororesina Tipo di collegamento Filettatura <-> Tubo
Raccordo filettatura-tubo Gomiti maschio Filettatura di collegamento R

Prodotti complementari

Supporto tecnico