Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Cod. comp. | - | Nominale |
PPSCN4 PPSCY6 | - - | 1 1 |
Cod. comp. | B | L | P | Massa (g) | Area effettiva sezione (mm2) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | ||
Tipo | D1 | D2 | 1 ~ 9 pz. | 10~30 | |||||
PPCGY | 6 | 4 | 37.8 | 15.3 | 10 | 3.5 | 5.3 | ||
8 | 4 | 40.3 | 16.8 | 12.5 | 4 | 5.3 | |||
6 | 40.9 | 17.4 | 4.5 | 9 | |||||
10 | 6 | 43.9 | 18.9 | 12.5 | 5.5 | 9 | |||
8 | 43.7 | 18.7 | 14.5 | 6.5 | 20 | ||||
12 | 8 | 49.7 | 20.7 | 14.5 | 8.5 | 20 | |||
10 | 50.2 | 21.2 | 17.5 | 10 | 35 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
PPCGY6-4 |
PPCGY8-4 |
PPCGY8-6 |
PPCGY10-6 |
PPCGY10-8 |
PPCGY12-8 |
PPCGY12-10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.E. tubo D (D1) (Ø) | D.E. tubo D2 (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.28 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 4 | |
4.28 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 4 | |
4.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 6 | |
4.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 6 | |
4.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 8 | |
4.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 8 | |
5.75 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 10 |
Loading...
Tipo | Attacchi a innesto rapido | Tipo raccordo | Attacchi, riduttori | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Agente chimico |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Polipropilene | Applicazione | Per usi sanitari | Materiale filettatura | Senza filettatura |
Materiale guarnizione | Gomme Etilene Propilene (EPDM) | Attacchi, riduttori | Riduttore | Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::80 |
Configura
Proprietà di base
D.E. tubo D (D1)(Ø)
D.E. tubo D2(Ø)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali