Giunti rotanti alti / Connettore dritto

Giunti rotanti alti / Connettore dritto

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Raccordo rapido per parti oscillanti e tubazioni rotanti. -Tipo diritto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Giunti rotanti alti/Connettore dritto:Immagine relativa

Specifiche

Cod. comp.-Nominale
RTCN4
RHTCN6
-
-
M5
2
Cod. comp.NominaleMisura fil. MAB1B2LP1P2Apertura HRotazioni ammesse (min-1)Coppia rotat. (N • cm)Area effettiva sezione (mm2)Massa (g)Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoD1 ~ 9 pz.10~20
RHTCN4M5M5343.222.740.21111.61215001.52.224  
1R1/8847.743.73.428
61R1/8854.826.850.81316.61712001.51251
2R1/41157.851.711.556
81R1/8858.130.154.11516.61712001.51257  
2R1/41161.155.112.563

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
RHTCN4-1
RHTCN4-M5
RHTCN6-1
RHTCN6-2
RHTCN8-1
RHTCN8-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.E. tubo D (D1)
(Ø)
Filettatura di collegamento nominale

57.09 €

1 Disponibile 5 giorni 1041 (R1/8)

57.09 €

1 Disponibile 5 giorni 104M5

57.09 €

1 Disponibile 5 giorni 1061 (R1/8)

57.09 €

1 Disponibile 5 giorni 1062(R1/4)

65.28 €

1 Disponibile 5 giorni 1081 (R1/8)

65.28 €

1 Disponibile 5 giorni 1082(R1/4)

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Giunti rotanti alti/Connettore dritto:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Attacchi a innesto rapido Tipo raccordo Per parte a snodo, parte girevole Liquido applicabile Aria
Materiale corpo principale Ottone, nichelatura chimica Applicazione Standard, Mini Materiale filettatura Ottone (Nichelatura chimica)
Materiale guarnizione Gomma nitrilica Per parte a snodo, parte girevole Giunti rotanti alti - Dritti Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::60

Prodotti complementari

Supporto tecnico