Regolatori / Gomiti

Regolatori / Gomiti

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Caratteristiche] Regolatore in grado di regolare la pressione. -Con un meccanismo di scarico, quando la pressione in ingresso viene introdotta dal lato filettato, la pressione si riduce e fuoriesce dal lato del raccordo.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Regolatori/Gomiti:Immagine relativa
Regolatori/Gomiti:Immagine relativa

Specifiche

Cod. comp.-Nominale: D2
RGCMP4
RGCP4
-
-
M5
M5
Cod. comp.NominaleRABL1L2L3P1P2CE1E2Lato opposto
H
KMassa (g)Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoD.E. tubo (mm)
D
MaxMinMaxMin1 ~ 9 pz.10~20
RGCP4M5M5×0.837067.46764.424.28.511.5151120.78.514626  
1R1/8871.568.967.564.924.795  
6M5M5×0.837067.46764.424.28.511.621.16  
1R1/8871.568.967.564.924.795  
2R1/41178.275.672.269.6291115.5191729.810.517646  
81R1/8871.568.967.564.924.791518.127.78.514529  
2R1/41178.275.672.269.629111929.710.517646  

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
RGCP4-1
RGCP4-M5
RGCP6-1
RGCP6-2
RGCP6-M5
RGCP8-1
RGCP8-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato mandata, diam. collegamento Lato di controllo, diametro collegamento

21.65 €

1 5 giorni 1 (R1/8)4

18.83 €

1 5 giorni M54

23.23 €

1 5 giorni 1 (R1/8)6

25.31 €

1 5 giorni 2(R1/4)6

19.08 €

1 5 giorni M56

24.69 €

1 5 giorni 1 (R1/8)[Ø8] 8

26.78 €

1 5 giorni 2(R1/4)[Ø8] 8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Regolatore, valvola di sovrapressione Regolatori Regolatore Standard Liquido applicabile Aria compressa
Profilo Gomito Ambiente d'esercizio Standard Direzione flusso (Dx)
Lato controllo, tipi di collegamento Attacchi a innesto

Prodotti complementari

Supporto tecnico