Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie |
MCPF | Acciaio | Cromatura |
MCPFS | EN 1.4301 Equiv. | - |
Cod. comp. |
MCPC8 |
Cod. comp. | Diam. fil. T | L | Sedi chiave H | Massa (g) | MCPF | MCPFS | ||||
Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |||||||
Tipo | N. | MCPF | MCPFS | 1 ~ 29 pz. | 30~50 | 1 ~ 29 pz. | 30~50 | |||
MCPF MCPFS | 20 | Rc 1/4 | 36 | 17 | 28 | 30 | ||||
30 | Rc 3/8 | 37 | 21 | 39 | 41 | |||||
40 | Rc 1/2 | 38 | 29 | 70 | 69 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
MCPF20 |
MCPF30 |
MCPF40 |
MCPFS20 |
MCPFS30 |
MCPFS40 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Liquido applicabile | Diam. filettatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | Aria | Rc1/4 | |
1.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | Aria | Rc3/8 | |
3.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | Aria | Rc1/2 | |
7.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] EN 1.4301 Equiv. | Acqua / Aria | Rc1/4 | |
7.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] EN 1.4301 Equiv. | Acqua / Aria | Rc3/8 | |
12.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] EN 1.4301 Equiv. | Acqua / Aria | Rc1/2 |
Loading...
Tipo | Spine |
Fluido applicabile | Aria/Acqua (Acciaio inox) |
Gamma temp. d'esercizio | -20~80°C |
Pressione d'esercizio max | 1.5MPa |
Resistenza alla pressione | 2.0MPa |
Materiale guarnizione | Gomma nitrilica |
Struttura della valvola | Passaggio singolo aperto/chiuso |
Tipo | Standard | Tipo giunto | Con foro maschiato | Maschio/Femmina | Spina |
---|---|---|---|---|---|
Materiale guarnizione | Gomma nitrilica | Struttura valvola | Apertura/chiusura a passaggio singolo | Ambiente d'esercizio, applicazioni | Standard |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::80 | Pressione di esercizio max(MPa) | ::1.5 |
Configura
Proprietà di base
Materiale
Liquido applicabile
Diam. filettatura
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali