Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Cod. comp. | - | D2 | - | Diam. nominale ugello |
VUHK4 VUB6 | - | 4 | - | 7 |
Cod. comp. | D2 | Diam. nominale ugello | Diam. ugello (mm) | B | C1 | C2 | Vuoto finale (-kPa) | Flusso aspiraz. (ℓ / min(ANR)) | Consumo flusso (ℓ/min(ANR)) | Massa (g) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
Tipo | D1 | 1 ~ 9 pz. | 10~20 | ||||||||||
VUHK | 4 | 4 | 5 | 0.5 | 49.3 | 11 | 11 | 90 | 7 | 11.5 | 18.5 | ||
7 | 0.7 | 56.1 | 92 | 12.5 | 23 | 20 | |||||||
6 | 6 | 5 | 0.5 | 51.2 | 11.7 | 11.7 | 90 | 7 | 11.5 | 17.5 | |||
7 | 0.7 | 57.7 | 92 | 12.5 | 23 | 18.5 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
VUHK4-4-5 |
VUHK4-4-7 |
VUHK6-6-5 |
VUHK6-6-7 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Vuoto finale (kPa) | Consumo flusso (L/min) | Dimensione attacco a innesto rapido apertura vuoto | Dimensione raccordo ad attacco rapido porta di mandata aria | Flusso di aspirazione (L/min) | Diam. ugello | Lunghezza complessiva L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | -90 | 11.5 | Ø4 | Ø4 | 7 | 0.5mm | 49.3 | |
16.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | -92 | 23 | Ø4 | Ø4 | 12.5 | 0.7mm | 56.1 | |
16.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | -90 | 11.5 | Ø6 | Ø6 | 7 | 0.5mm | 51.2 | |
16.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | -92 | 23 | Ø6 | Ø6 | 12.5 | 0.7mm | 57.7 |
Loading...
Tipo | Tubolare | Funzione aggiuntiva | Filtro | Profilo attacco di collegamento apertura vuoto | Attacco a innesto rapido |
---|---|---|---|---|---|
Profilo attacco di collegamento porta di mandata aria | Attacco a innesto rapido | Applicazione | Elemento singolo | Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | 0.15::0.7 |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::60 | Materiale corpo principale | Resina acetalica |
Configura
Proprietà di base
Vuoto finale(kPa)
Consumo flusso(L/min)
Dimensione attacco a innesto rapido apertura vuoto
Dimensione raccordo ad attacco rapido porta di mandata aria
Flusso di aspirazione(L/min)
Diam. ugello
Lunghezza complessiva L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali