Raccordi del vuoto / Ovali / Per oggetti sottili / A molla / profilo L

Raccordi del vuoto / Ovali / Per oggetti sottili / A molla / profilo L

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Raccordi del vuoto / Ovali / Per oggetti sottili / A molla / profilo L
  • Raccordi del vuoto / Ovali / Per oggetti sottili / A molla / profilo L
[Caratteristiche] Un supporto di assorbimento, a molla, superiore, a semplice effetto (forma a L).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Raccordi del vuoto/Ovali/Per oggetti sottili/a molla/profilo L:Immagine relativa
TipoAccessoriProfilo tamponeMateriale tampone
MVELNVentoseVPETOvaleGomma nitrilica
MVELSVPESGomma siliconica
MVPLSVPTSPer oggetti sottiliGomma nitrilica
MVPLSSVPTSSFluorosilicone
Materiale raccordo: Ottone Trattamento superficie: Nichelatura chimica

Specifiche

Cod. comp.
VPET4-10
Cod. comp.XYProfilo LPrezzo unitario 1 ~ 30 pz.
TipoMateriale tamponeN.Carico max molla (N)Massa gMVELNMVELS
MVEL
(Ovali)
N
S
4-104107.0~12.646.5  
4-202047  
4-3030

47.5

  
5-10510

46.5

  
5-2020

47

  
5-3030

47.5

  
6-10610

46.5

  
6-2020

47

  
6-3030

47.5

  

Cod. comp.dL1Profilo LPrezzo unitario 1 ~ 30 pz.
TipoMateriale tamponeN.BL2Carico max molla (N)Massa gMVPLSMVPLSS
MVPL
(Per oggetti sottili)
S
SS
885.539.523.51.0~1.914.2  
10105.839.823.814.2  
15156.540.524.514.3  
20207.341.325.314.4  

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MVELN4-10
MVELN4-20
MVELN4-30
MVELN5-10
MVELN5-20
MVELN5-30
MVELN6-10
MVELN6-20
MVELN6-30
MVELS4-10
MVELS4-20
MVELS4-30
MVELS5-10
MVELS5-20
MVELS5-30
MVELS6-10
MVELS6-20
MVELS6-30
MVPLS8
MVPLS10
MVPLS15
MVPLS20
MVPLSS8
MVPLSS10
MVPLSS15
MVPLSS20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSProfilo ventosa Materiale gruppo gomma Ambiente d'esercizio Colore Termoresistenza, max temperatura d'esercizio, min temperatura d'esercizio
(°C)
Diametro esterno (d)
(Ø)
Larghezza X
(mm)
Lunghezza Y
(mm)

28.61 €

1 5 giorni 10Ovali[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaStandard / Resistenza agli oliNero-30~110-410

28.97 €

1 5 giorni 10Ovali[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaStandard / Resistenza agli oliNero-30~110-420

29.47 €

1 5 giorni 10Ovali[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaStandard / Resistenza agli oliNero-30~110-430

28.61 €

1 5 giorni 10Ovali[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaStandard / Resistenza agli oliNero-30~110-510

28.97 €

1 5 giorni 10Ovali[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaStandard / Resistenza agli oliNero-30~110-520

29.47 €

1 5 giorni 10Ovali[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaStandard / Resistenza agli oliNero-30~110-530

28.61 €

1 5 giorni 10Ovali[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaStandard / Resistenza agli oliNero-30~110-610

28.97 €

1 5 giorni 10Ovali[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaStandard / Resistenza agli oliNero-30~110-620

29.47 €

1 5 giorni 10Ovali[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaStandard / Resistenza agli oliNero-30~110-630

30.69 €

1 5 giorni 10Ovali[Gomma siliconica] Gomma siliconicaStandard / Resistenza agli oli / Resistenza alle basse temp. / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosfericiBianco latte-50~180-410

31.06 €

1 5 giorni 10Ovali[Gomma siliconica] Gomma siliconicaStandard / Resistenza agli oli / Resistenza alle basse temp. / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosfericiBianco latte-50~180-420

31.55 €

1 5 giorni 10Ovali[Gomma siliconica] Gomma siliconicaStandard / Resistenza agli oli / Resistenza alle basse temp. / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosfericiBianco latte-50~180-430

30.69 €

1 5 giorni 10Ovali[Gomma siliconica] Gomma siliconicaStandard / Resistenza agli oli / Resistenza alle basse temp. / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosfericiBianco latte-50~180-510

31.06 €

1 5 giorni 10Ovali[Gomma siliconica] Gomma siliconicaStandard / Resistenza agli oli / Resistenza alle basse temp. / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosfericiBianco latte-50~180-520

31.55 €

1 5 giorni 10Ovali[Gomma siliconica] Gomma siliconicaStandard / Resistenza agli oli / Resistenza alle basse temp. / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosfericiBianco latte-50~180-530

30.69 €

1 5 giorni 10Ovali[Gomma siliconica] Gomma siliconicaStandard / Resistenza agli oli / Resistenza alle basse temp. / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosfericiBianco latte-50~180-610

31.06 €

1 5 giorni 10Ovali[Gomma siliconica] Gomma siliconicaStandard / Resistenza agli oli / Resistenza alle basse temp. / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosfericiBianco latte-50~180-620

31.55 €

1 5 giorni 10Ovali[Gomma siliconica] Gomma siliconicaStandard / Resistenza agli oli / Resistenza alle basse temp. / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosfericiBianco latte-50~180-630

24.09 €

1 5 giorni 10Per oggetti sottili[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaStandard / Resistenza agli oliNero-30~1108--

24.09 €

1 5 giorni 10Per oggetti sottili[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaStandard / Resistenza agli oliNero-30~11010--

24.46 €

1 5 giorni 10Per oggetti sottili[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaStandard / Resistenza agli oliNero-30~11015--

24.46 €

1 5 giorni 10Per oggetti sottili[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaStandard / Resistenza agli oliNero-30~11020--

32.40 €

1 5 giorni 10Per oggetti sottiliGomma fluorosiliconicaStandard / Resistenza agli oli / Resistenza alle basse temp. / Termoresistenza / Resistenza chimica / Resistenza agli agenti atmosfericiMarrone chiaro-50~1808--

32.40 €

1 5 giorni 10Per oggetti sottiliGomma fluorosiliconicaStandard / Resistenza agli oli / Resistenza alle basse temp. / Termoresistenza / Resistenza chimica / Resistenza agli agenti atmosfericiMarrone chiaro-50~18010--

34.49 €

1 5 giorni 10Per oggetti sottiliGomma fluorosiliconicaStandard / Resistenza agli oli / Resistenza alle basse temp. / Termoresistenza / Resistenza chimica / Resistenza agli agenti atmosfericiMarrone chiaro-50~18015--

34.49 €

1 5 giorni 10Per oggetti sottiliGomma fluorosiliconicaStandard / Resistenza agli oli / Resistenza alle basse temp. / Termoresistenza / Resistenza chimica / Resistenza agli agenti atmosfericiMarrone chiaro-50~18020--

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Precauzioni per il montaggio di raccordi a ventosa
Per il tipo con molla, montare i raccordi senza serrare le parti dell'albero con una chiave, ecc.
In caso contrario, la sede chiavetta dell'albero potrebbe deformarsi con conseguente malfunzionamento.

Informazioni di base

Tipo di piede Kit supporto Tipo di montaggio A incasso Materiale Gruppo gomma
Attacco di uscita vuoto Attacchi a innesto rapido

Prodotti complementari

Supporto tecnico