• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Ugelli a spruzzo / getto diritto

Ugelli a spruzzo / getto diritto

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Ugelli a spruzzo/Profilo getto puntiforme:Immagine relativa
Ugelli a spruzzo/Profilo getto puntiforme:Immagine relativa
Materiale: EN 1.4301 Equiv.

Specifiche

Cod. comp.-d
NZRCS1
NZRS2
NZRAJ1
-
-
-
1.6
1.6
1.5
Cod. comp.d (Diam. foro)TLL1L2B1B2Peso (g)Prezzo unitarioSconto
volumi elevati
TipoN.1 ~ 4 pz.5~20
NZRS10.5R1/8181081213.812
0.7
1.0
1.2
1.6
21.6R1/4201010141617
2.0
2.5
3.0
3.6
■Specifiche di NZRS
MisuraDiam. foro (mm)0.50.71.01.21.6
1/8Pressione acqua (MPa)0.20.30.50.70.20.30.50.70.20.30.50.70.20.30.50.70.20.30.50.7
Q.tà acqua (ℓ/min)0.140.180.220.260.310.370.470.550.911.121.461.701.291.561.792.092.262.413.063.59
MisuraDiam. foro (mm)1.62.02.53.03.6
1/4Pressione acqua (MPa)0.20.30.50.70.20.30.50.70.20.30.50.70.20.30.50.70.20.30.50.7
Q.tà acqua (ℓ/min)2.312.823.303.883.574.344.925.785.626.837.939.308.199.9812.8514.1911.8814.5016.8419.94

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
NZRS1-0.5
NZRS1-0.7
NZRS1-1.0
NZRS1-1.2
NZRS1-1.6
NZRS2-1.6
NZRS2-2.0
NZRS2-2.5
NZRS2-3.0
NZRS2-3.6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro foro
(mm)
Diam. vite nominale 1

14.67 €

1 Disponibile 5 giorni 100.51 (R1/8)

14.67 €

1 Disponibile 5 giorni 100.71 (R1/8)

14.67 €

1 Disponibile 5 giorni 101.01 (R1/8)

14.67 €

1 Disponibile 5 giorni 101.21 (R1/8)

14.67 €

1 Disponibile 5 giorni 101.61 (R1/8)

13.45 €

1 Disponibile 5 giorni 101.62(R1/4)

13.45 €

1 Disponibile 5 giorni 102.02(R1/4)

13.45 €

1 Disponibile 5 giorni 102.52(R1/4)

13.45 €

1 Disponibile 5 giorni 103.02(R1/4)

13.45 €

1 Disponibile 5 giorni 103.62(R1/4)

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

■Caratteristiche: l'impatto varia con getti d'acqua puntiformi a causa della pressione dell'acqua.
■Applicazioni: lavaggio per punti, soffiaggio d'aria, ecc.
■Nota: il diametro ridotto del foro lo rende soggetto a ostruzioni.

Esempio di utilizzo

Ugelli a spruzzo/Profilo getto puntiforme:Immagine relativa

Informazioni di base

Profilo getto Traslazione lineare Fluidi Liquido unico Materiale EN 1.4301 Equiv.
Tipo Ugelli per liquido unico

Prodotti complementari

Supporto tecnico