Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Cod. comp. | - | d |
NZRFS1 | - | 1.0 |
Cod. comp. | d (Diam. foro) | T | Peso (g) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
Tipo | N. | 1 ~ 4 pz. | 5~20 | |||
NZRT | 2 | 0.5 | R1/4 | 33.0 | ||
0.7 | ||||||
1.0 |
Misura | Diam. foro (mm) | 0.5 | 0.7 | 1.0 | |||||||||
1/4 | Pressione acqua (MPa) | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
Q.tà acqua (ℓ/min) | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.14 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 0.24 | 0.27 | 0.30 | |
Angolo di apertura getto (° ) | 60 | 60 | 65 | 70 | 65 | 65 | 70 | 75 | 65 | 70 | 75 | 80 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
NZRT2-0.5 |
NZRT2-0.7 |
NZRT2-1.0 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Angolo di spruzzatura θ (a 0.5MPa) (gradi) | Diametro foro (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 70 | 0.5 | |
46.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 75 | 0.7 | |
43.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 80 | 1.0 |
Loading...
Profilo getto | Anulare | Fluidi | Liquido unico | Materiale | EN 1.4301 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Tipo | Ugelli per liquido unico | Diam. vite nominale 1 | 2(R1/4) |
Configura
Proprietà di base
Angolo di spruzzatura θ (a 0.5MPa)(gradi)
Diametro foro(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali