• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Valvola di commutazione manuale / A levetta / Con impugnatura

Valvola di commutazione manuale / A levetta / Con impugnatura

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Valvola di commutazione manuale / A levetta / Con impugnatura
  • Valvola di commutazione manuale / A levetta / Con impugnatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Valvola di commutazione manuale/A levetta/con impugnatura:Immagine relativa
Valvola di commutazione manuale/A levetta/con impugnatura:Immagine relativa

Specifiche

Cod. comp.
MSHBA1
MSHBG3
Cod. comp.DirezioneNumero di attacchiNumero di posizioniDiam. foro collegamento tubiArea sezione effettiva (mm2)ABCDEFGHJKLMNPRMassa (g)Prezzo unitario
TipoN.IN, OUTEX
MSHBA1452Rc1/4Rc1/818776757-22.3--95362120-7354.2200 
3Rc3/8Rc3/834114101.5602530173.2107523026473746.44.5440 
MSHBG13Rc1/4Rc1/8169786.571-22.3--95362120-7354.2240 
3Rc3/8Rc3/834142129602530413.2107523026713746.44.5490 

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MSHBA1
MSHBA3
MSHBG1
MSHBG3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNumero di posizioni Diam. foro raccordo per tubo (IN, OUT) Area sezione effettiva
(mm2)
Direzione

67.25 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

102 posizioni uscitaRc1/4184

79.49 €

1 Disponibile 5 giorni 102 posizioni uscitaRc3/8344

70.31 €

1 Disponibile 5 giorni 103 posizioni a centro chiusoRc1/416-

85.59 €

1 Disponibile 5 giorni 103 posizioni a centro chiusoRc3/834-

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Valvola di commutazione manuale/A levetta/con impugnatura:Immagine relativa
Valvola di commutazione manuale/A levetta/con impugnatura:Immagine relativa
Valvola di commutazione manuale/A levetta/con impugnatura:Immagine relativa
■Specifiche
Fluido applicabileAria
Gamma temp. esercizio5 ~ 60°C
Gamma press. d'esercizio0~0.9MPa

Informazioni di base

Profilo corpo principale Blocco orizzontale Numero di porte 5 Funzionamento a commutazione Con impugnatura
Tipo di attacco tubo Rc Tipo tubazione e orientamento Superficie laterale diretta Metodo di montaggio Inferiore, attacco a pannello
Mantenimento stato di funzionamento Fissaggio

Prodotti complementari

Supporto tecnico