Giunti flottanti / Supporti piastra in metallo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Giunti flottanti/Supporti piastra in metallo:Immagine relativa
TipoMaterialeTrattamento superficieDurezza
Giunti flottantiSupporto
FJSCEN 1.1191 Equiv.EN 1.0330 Equiv.Nitrurazione in bagno di sale500HV~
Il trattamento Nitrurazione in bagno di sale può causare un colore non omogeneo, che non influisce sul funzionamento meccanico.
Per i dettagli del trattamento Nitrurazione in bagno di sale, vedere P.1907.

Specifiche

Cod. comp.
FJSC4-0.7
Cod. comp.T hDB(C)Supporto inclusoPrezzo unitario
TipoPasso MT BD1WHahPdCarico di rottura/Forza di compressione max (N) applicata
TolleranzaTolleranza
FJSC3-0.52.3+0.3
+0.25
2689.22.3±0.1986.51625514684.5 19 
4-0.771011.51081926610 54 
5-0.83.2+0.35
+0.3
381213.93.2±0.2312922337188125.5123 
6-1.0101416.214112534814123 
kgf=Nx0.101972

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
FJSC3-0.5
FJSC4-0.7
FJSC5-0.8
FJSC6-1.0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura di collegamento nominale M
(mm)
Massima forza di compressione-trazione
(kN)

11.67 €

1 Disponibile 6 giorni 10[M3–M8] M30.019

11.91 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[M3–M8] M40.054

13.14 €

1 Disponibile 6 giorni 10[M3–M8] M50.123

13.39 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[M3–M8] M60.123

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Giunti flottanti/Supporti piastra in metallo:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Connettore cilindro Cilindro usato Cilindro aria Tipo di attacco, lato cilindro Maschiati
Dettagli connettore cilindro Kit Tipo di attacco, lato pezzo Foro Materiale corpo principale EN 1.0330 Equiv.
Materiale prigioniero EN 1.1191 Equiv. Trattamento superficie Nitrurazione in bagno di sale

Prodotti complementari

Supporto tecnico