Staffe per cilindri compatti / A L / A T

Staffe per cilindri compatti / A L / A T

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Staffe per cilindri compatti / A L / A T
  • Staffe per cilindri compatti / A L / A T
[Caratteristiche] Staffa di montaggio appositamente realizzata per contenere un cilindro compatto. -Sono disponibili le versioni a L e a T.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Staffe per cilindri compatti/A L/A T:Immagine relativa
TipoMateriale Trattamento superficie
A LA T
MSCLBMSCTBEN 1.0038 Equiv.Ossido nero

Specifiche

Cod. comp.-H-Selezione foro
MSCLB16
MSCTB40
-
-
H30
H60
-
-
N3
M5
■ A L
Cod. comp.H Incrementi di 1mmSelezione foroaBLTFDSVdPrezzo unitario
TipoD.I. tubo (mm)SelezioneDiam. nominale
   MSCLB1225~40M
(Foro maschiato)


N
(Foro passante)
3131827615.515.512155.5
1626~401531202120
2033~505182238825.51415256.5
2535~502042281630
3242~5523254710342218329
4045~602654402940
5051~6563266503650
■ A T
Cod. comp.H Incrementi di 1mmSelezione foroaLPFL1DTSdPrezzo unitario
TipoD.I. tubo (mm)SelezioneDiam. nominale
   MSCTB1220~50M
(Foro maschiato)

N
(Foro passante)
313503815.52615.510105.5
161540203021
2025~60518655025.5361412156.5
25207560284016
3223344622
4030~702665405229
5035~8063210082506436169

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MSCLB12-H[25-40/1]-M3
MSCLB12-H[25-40/1]-N3
MSCLB16-H[26-40/1]-M3
MSCLB16-H[26-40/1]-N3
MSCLB20-H[33-50/1]-M5
MSCLB20-H[33-50/1]-N5
MSCLB25-H[35-50/1]-M5
MSCLB25-H[35-50/1]-N5
MSCLB32-H[42-55/1]-M5
MSCLB32-H[42-55/1]-N5
MSCLB40-H[45-60/1]-M5
MSCLB40-H[45-60/1]-N5
MSCLB50-H[51-65/1]-M6
MSCLB50-H[51-65/1]-N6
MSCTB12-H[20-50/1]-M3
MSCTB12-H[20-50/1]-N3
MSCTB16-H[20-50/1]-M3
MSCTB16-H[20-50/1]-N3
MSCTB20-H[25-60/1]-M5
MSCTB20-H[25-60/1]-N5
MSCTB25-H[25-60/1]-M5
MSCTB25-H[25-60/1]-N5
MSCTB32-H[25-60/1]-M5
MSCTB32-H[25-60/1]-N5
MSCTB40-H[30-70/1]-M5
MSCTB40-H[30-70/1]-N5
MSCTB50-H[35-80/1]-M6
MSCTB50-H[35-80/1]-N6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSProfilo D.I. tubo
(mm)
Foro selezionabile (Diam. foro maschiato) [M]
(mm)
Foro selezionabile (Diam. nominale foro passante) [N] H
(mm)

-

1 9 giorni 10A L123-25 ~ 40

-

1 9 giorni 10A L12-325 ~ 40

-

1 9 giorni 10A L163-26 ~ 40

-

1 9 giorni 10A L16-326 ~ 40

-

1 9 giorni 10A L205-33 ~ 50

-

1 9 giorni 10A L20-533 ~ 50

-

1 9 giorni 10A L255-35 ~ 50

-

1 9 giorni 10A L25-535 ~ 50

-

1 9 giorni 10A L325-42 ~ 55

-

1 9 giorni 10A L32-542 ~ 55

-

1 9 giorni 10A L405-45 ~ 60

-

1 9 giorni 10A L40-545 ~ 60

-

1 9 giorni 10A L506-51 ~ 65

-

1 9 giorni 10A L50-651 ~ 65

-

1 9 giorni 10A T123-20 ~ 50

-

1 9 giorni 10A T12-320 ~ 50

-

1 9 giorni 10A T163-20 ~ 50

-

1 9 giorni 10A T16-320 ~ 50

-

1 9 giorni 10A T205-25 ~ 60

-

1 9 giorni 10A T20-525 ~ 60

-

1 9 giorni 10A T255-25 ~ 60

-

1 9 giorni 10A T25-525 ~ 60

-

1 9 giorni 10A T325-25 ~ 60

-

1 9 giorni 10A T32-525 ~ 60

-

1 9 giorni 10A T405-30 ~ 70

-

1 9 giorni 10A T40-530 ~ 70

-

1 9 giorni 10A T506-35 ~ 80

-

1 9 giorni 10A T50-635 ~ 80

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo A L/T Materiale EN 1.0038 Equiv. Trattamento superficie Ossido nero
Tipo Staffe per cilindri compatti

Prodotti complementari

Supporto tecnico