Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | [ M ] Materiale | [ S ] Trattamento superficie | [ H ] Durezza superficie | |
L fissa | L configurabile | |||
FJD | FJDL | 1.1191/C45E | Nitrurazione in bagno di sale | 500HV~ |
FJDSW | - | 1.4301/X5CrNi18-10 | Nitrurazione | 1000HV~ |
Codice componente | Selezione T | L | h | D | F | ℓ | B | (C) | R | ||
Tipo | M- Passo | L selezionabile | L configurabile (Incrementi di 1mm) | ||||||||
L fissa FJD FJDSW L configurabile FJDL | 3-0.5 | 3 4* | 4 | 3~15 | 3 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6.9 | 1 |
4-0.7 | 3 4* 5 6 8 | 5 | 3~20 | 11 | 9 | ||||||
5-0.8 | 3 4* 5 6 8 9 10 | 3~25 | 6 | 13 | 11 | 8 | 9.2 | ||||
6-1.0 | 4* 5 6 8 | 6 | 4~30 | 7 | 19 | 17 | 10 | 11.5 | 1.5 | ||
8-1.25 | 5 6* 8 12 | 8 | 4~40 | 4 | 10 | 20 | 18 | 14 | 16.2 | ||
10-1.5 | 6 8* 9 10 12 | 9 | 4~50 | 13 | 24 | 21 | 17 | 19.6 | 2 | ||
16-2.0 | 12* 20 | 12 | 8~80 | 21 | 40 | 37 | 26 | 30 | |||
20-2.5 | 15* 20 | 15 | 10~100 | 5 | 25 | 50 | 46 | 30 | 34.6 | ||
22-2.5 | 12 15 20* | 17 | 10~100 | 6 | 27 | 60 | 56 | 32 | 36.9 | 2.5 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
FJD3-0.5-3 |
FJD3-0.5-4 |
FJD4-0.7-4 |
FJD4-0.7-[3,5,6,8] |
FJD5-0.8-4 |
FJD5-0.8-[3,5,6,8,9,10] |
FJD6-1.0-4 |
FJD6-1.0-[5,6,8] |
FJD8-1.25-6 |
FJD8-1.25-[5,8,12] |
FJD10-1.5-8 |
FJD10-1.5-[6,9,10,12] |
FJD16-2.0-12 |
FJD16-2.0-20 |
FJD20-2.5-15 |
FJD20-2.5-20 |
FJD22-2.5-20 |
FJD22-2.5-[12,15] |
FJDL3-0.5-[3,4]-[3-15/1] |
FJDL4-0.7-[3,4,5,6,8]-[3-20/1] |
FJDL5-0.8-[3,4,5,6,8,9,10]-[3-25/1] |
FJDL6-1.0-[4,5,6,8]-[4-30/1] |
FJDL8-1.25-[5,6,8,12]-[4-40/1] |
FJDL10-1.5-[6,8,9,10,12]-[4-50/1] |
FJDL16-2.0-[12,20]-[8-80/1] |
FJDL20-2.5-[15,20]-[10-100/1] |
FJDL22-2.5-[12,15,20]-[10-100/1] |
FJDSW3-0.5-[3,4] |
FJDSW4-0.7-[3,4,5,6,8] |
FJDSW5-0.8-[3,4,5,6,8,9,10] |
FJDSW6-1.0-[4,5,6,8] |
FJDSW8-1.25-[5,6,8,12] |
FJDSW10-1.5-[6,8,9,10,12] |
FJDSW16-2.0-[12,20] |
FJDSW20-2.5-[15,20] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Filettatura di collegamento nominale M (mm) | Filettatura di collegamento nominale p (mm) | Materiale prigioniero | Trattamento superficie | Larghezza cava T (mm) | Lunghezza L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 6 giorni | 10 | [M3–M8] M3 | - | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nitrurazione in bagno di sale | 3 | - | ||
7.13 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [M3–M8] M3 | - | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nitrurazione in bagno di sale | - | - | |
6.76 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [M3–M8] M4 | - | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nitrurazione in bagno di sale | - | - | |
- | 1 | 6 giorni | 10 | [M3–M8] M4 | - | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nitrurazione in bagno di sale | 3 ~ 8 | - | ||
7.13 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [M3–M8] M5 | - | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nitrurazione in bagno di sale | - | - | |
- | 1 | 6 giorni | 10 | [M3–M8] M5 | - | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nitrurazione in bagno di sale | 3 ~ 10 | - | ||
7.38 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [M3–M8] M6 | - | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nitrurazione in bagno di sale | - | - | |
- | 1 | 6 giorni | 10 | [M3–M8] M6 | - | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nitrurazione in bagno di sale | 5 ~ 8 | - | ||
7.86 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [M3–M8] M8 | - | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nitrurazione in bagno di sale | - | - | |
- | 1 | 6 giorni | 10 | [M3–M8] M8 | - | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nitrurazione in bagno di sale | 5 ~ 12 | - | ||
8.47 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [M10–M18] M10 | - | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nitrurazione in bagno di sale | - | - | |
- | 1 | 6 giorni | 10 | [M10–M18] M10 | - | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nitrurazione in bagno di sale | 6 ~ 12 | - | ||
14.74 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [M10–M18] M16 | - | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nitrurazione in bagno di sale | - | - | |
- | 1 | 6 giorni | 10 | [M10–M18] M16 | - | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nitrurazione in bagno di sale | 20 | - | ||
17.19 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [M20–M26] M20 | - | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nitrurazione in bagno di sale | - | - | |
- | 1 | 6 giorni | 10 | [M20–M26] M20 | - | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nitrurazione in bagno di sale | 20 | - | ||
22.36 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [M20–M26] M22 | - | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nitrurazione in bagno di sale | - | - | |
- | 1 | 6 giorni | 10 | [M20–M26] M22 | - | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nitrurazione in bagno di sale | 12 ~ 15 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [M3–M8] M3 | - | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nitrurazione in bagno di sale | 3 ~ 4 | 3 ~ 15 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [M3–M8] M4 | - | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nitrurazione in bagno di sale | 3 ~ 8 | 3 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [M3–M8] M5 | - | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nitrurazione in bagno di sale | 3 ~ 10 | 3 ~ 25 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [M3–M8] M6 | - | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nitrurazione in bagno di sale | 4 ~ 8 | 4 ~ 30 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [M3–M8] M8 | - | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nitrurazione in bagno di sale | 5 ~ 12 | 4 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [M10–M18] M10 | - | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nitrurazione in bagno di sale | 6 ~ 12 | 4 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [M10–M18] M16 | - | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nitrurazione in bagno di sale | 12 ~ 20 | 8 ~ 80 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [M20–M26] M20 | - | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nitrurazione in bagno di sale | 15 ~ 20 | 10 ~ 100 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [M20–M26] M22 | - | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nitrurazione in bagno di sale | 12 ~ 20 | 10 ~ 100 | ||
- | 1 | 20 giorni | 10 | [M3–M8] M3 | 0.5–0.8 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | - | 3 ~ 4 | - | ||
- | 1 | 20 giorni | 10 | [M3–M8] M4 | 0.5–0.8 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | - | 3 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 20 giorni | 10 | [M3–M8] M5 | 0.5–0.8 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | - | 3 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 20 giorni | 10 | [M3–M8] M6 | 1–1.75 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | - | 4 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 20 giorni | 10 | [M3–M8] M8 | 1–1.75 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | - | 5 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 20 giorni | 10 | [M10–M18] M10 | 1–1.75 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | - | 6 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 20 giorni | 10 | [M10–M18] M16 | 2–2.5 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | - | 12 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 20 giorni | 10 | [M20–M26] M20 | 2–2.5 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | - | 15 ~ 20 | - |
Loading...
Tipo | Giunti flottanti | Cilindro usato | Cilindro aria | Tipo di attacco, lato cilindro | Filettature |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettatura di collegamento nominale M(mm)
Filettatura di collegamento nominale p(mm)
Materiale prigioniero
Trattamento superficie
Larghezza cava T(mm)
Lunghezza L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali