• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Giunti flottanti / Attacco a vite

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Giunti flottanti/Attacco a vite:Immagine relativa
Giunti flottanti/Attacco a vite:Immagine relativa
L standardL configurabileMaterialeTrattamento superficieDurezza
FJBRFJBRLEN 1.1191 Equiv.Nitrurazione in bagno di sale500HV~
FJBRSWFJBRSWLEN 1.4301 Equiv.Nitrurazione1000HV~

Specifiche

Cod. comp.-T-L
FJBR6
FJBRL10
-
-
8
12

-

14
Cod. comp.Selezione
T
LhDB(C)D1dEPrezzo unitario
TipoN.L fissaL configurabile
(Incrementi di 1mm)
FJBRFJBRSWFJBRLFJBRSWL

L fissa


L configurabile
FJBR
FJBRSW

FJBRL
FJBRSWL
33  4  5  6  8  9  10  1253~104101416.26.53.43.5    
4   4  5  6  8  9  10  12  155131719.684.54.5    
53~206162124.29.55.55.5    
6      5  6  8  9  10  12  1568182326.6116.66.5    
84~20102126301498.6    
10             8  9  10  12  15105~2012253034.617.51110.8    

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
FJBR3-[3,​4,​5,​6,​8,​9,​10,​12]
FJBR4-[4,​5,​6,​8,​9,​10,​12,​15]
FJBR5-[4,​5,​6,​8,​9,​10,​12,​15]
FJBR6-[5,​6,​8,​9,​10,​12,​15]
FJBR8-[5,​6,​8,​9,​10,​12,​15]
FJBR10-[8,​9,​10,​12,​15]
FJBRL3-[3,​4,​5,​6,​8,​9,​10,​12]-[3-10/1]
FJBRL4-[4,​5,​6,​8,​9,​10,​12,​15]-[3-10/1]
FJBRL5-[4,​5,​6,​8,​9,​10,​12,​15]-[3-20/1]
FJBRL6-[5,​6,​8,​9,​10,​12,​15]-[3-20/1]
FJBRL8-[5,​6,​8,​9,​10,​12,​15]-[4-20/1]
FJBRL10-[8,​9,​10,​12,​15]-[5-20/1]
FJBRSW3-[3,​4,​5,​6,​8,​9,​10,​12]
FJBRSW4-[4,​5,​6,​8,​9,​10]
FJBRSW5-[4,​5,​6,​8,​9,​10,​12,​15]
FJBRSW6-[5,​6,​8,​9,​10,​12,​15]
FJBRSW8-[5,​6,​8,​9,​10,​12,​15]
FJBRSW10-[8,​9,​10,​12,​15]
FJBRSWL3-[3,​4,​5,​6,​8,​9,​10,​12]-[3-10/1]
FJBRSWL4-[4,​5,​6,​8,​9,​10,​12,​15]-[3-10/1]
FJBRSWL5-[4,​5,​6,​8,​9,​10,​12,​15]-[3-20/1]
FJBRSWL6-[5,​6,​8,​9,​10,​12,​15]-[3-20/1]
FJBRSWL8-[5,​6,​8,​9,​10,​12,​15]-[4-20/1]
FJBRSWL10-[8,​9,​10,​12,​15]-[5-20/1]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale prigioniero N. nominale (Diam. filettatura applicabile giunto flottante) Trattamento superficie Larghezza cava T
(mm)
N. nominale (Diam. filettatura applicabile giunto flottante) Lungh. L
(mm)

-

1 7 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.-Nitrurazione in bagno di sale3 ~ 123-

-

1 7 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.-Nitrurazione in bagno di sale4 ~ 154-

-

1 7 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.-Nitrurazione in bagno di sale4 ~ 155-

-

1 7 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.-Nitrurazione in bagno di sale5 ~ 156-

-

1 7 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.-Nitrurazione in bagno di sale5 ~ 158-

-

1 7 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.-Nitrurazione in bagno di sale8 ~ 1510-

-

1 9 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.-Nitrurazione in bagno di sale3 ~ 1233 ~ 10

-

1 9 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.-Nitrurazione in bagno di sale4 ~ 1543 ~ 10

-

1 9 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.-Nitrurazione in bagno di sale4 ~ 1553 ~ 20

-

1 9 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.-Nitrurazione in bagno di sale5 ~ 1563 ~ 20

-

1 9 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.-Nitrurazione in bagno di sale5 ~ 1584 ~ 20

-

1 9 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.-Nitrurazione in bagno di sale8 ~ 15105 ~ 20

-

1 7 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.3-3 ~ 12--

-

1 7 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.4-4 ~ 10--

-

1 7 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.5-4 ~ 15--

-

1 7 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.6-5 ~ 15--

-

1 7 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.8-5 ~ 15--

-

1 7 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.10-8 ~ 15--

-

1 9 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.3-3 ~ 12-3 ~ 10

-

1 9 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.4-4 ~ 15-3 ~ 10

-

1 9 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.5-4 ~ 15-3 ~ 20

-

1 9 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.6-5 ~ 15-3 ~ 20

-

1 9 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.8-5 ~ 15-4 ~ 20

-

1 9 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.10-8 ~ 15-5 ~ 20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Giunti flottanti Cilindro usato Cilindro aria Tipo di attacco, lato cilindro Foro

Prodotti complementari

Supporto tecnico