Giunti flottanti / In due pezzi / Filettati

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Giunti flottanti/In due pezzi/filettati:Immagine relativa
TipoComponentiMaterialeTrattamento superficieDurezza
F fissaF configurabile
FJTMFJTMF EN 1.1191 Equiv.Nitrurazione in bagno di sale500HV~
FJNMFJNMF
Nessun trattamento Nitrurazione in bagno di sale sulla dimensione F per FJTMF e FJNMF.
Per i dettagli del trattamento Nitrurazione in bagno di sale, vedere P.1907.
Il trattamento Nitrurazione in bagno di sale può causare un colore non omogeneo, che non influisce sul funzionamento meccanico.

Specifiche

Cod. comp.-T-F
FJTM5-0.8
FJNMF10-1.5
-
-
4
8

-

20

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
FJNM3-0.5-[3,​4]
FJNM4-0.7-[3,​4]
FJNM5-0.8-[3,​4,​6,​10]
FJNM6-1.0-[4,​6,​12]
FJNM8-1.25-[4,​6,​8,​9,​12]
FJNM10-1.5-[8,​10]
FJNM16-2.0-[12,​15]
FJNM20-2.5-15
FJNM22-2.5-[15,​20]
FJNMF3-0.5-[3,​4]-[7-15/1]
FJNMF4-0.7-[3,​4]-[8-20/1]
FJNMF5-0.8-[3,​4,​6,​10]-[8-25/1]
FJNMF6-1.0-[4,​6,​12]-[9-30/1]
FJNMF8-1.25-[4,​6,​8,​9,​12]-[11-40/1]
FJNMF10-1.5-[8,​10]-[13-50/1]
FJNMF16-2.0-[12,​15]-[21-80/1]
FJNMF20-2.5-15-[24-100/1]
FJNMF22-2.5-[15,​20]-[27-100/1]
FJTM3-0.5-[3,​4]
FJTM4-0.7-[3,​4]
FJTM5-0.8-[3,​4,​6,​10]
FJTM6-1.0-[4,​6,​12]
FJTM8-1.25-[4,​6,​8,​9,​12]
FJTM10-1.5-[8,​10]
FJTM16-2.0-[12,​15]
FJTM20-2.5-15
FJTM22-2.5-[15,​20]
FJTMF3-0.5-[3,​4]-[7-15/1]
FJTMF4-0.7-[3,​4]-[8-20/1]
FJTMF5-0.8-[3,​4,​6,​10]-[8-25/1]
FJTMF6-1.0-[4,​6,​12]-[9-30/1]
FJTMF8-1.25-[4,​6,​8,​9,​12]-[11-40/1]
FJTMF10-1.5-[8,​10]-[13-50/1]
FJTMF16-2.0-[12,​15]-[21-80/1]
FJTMF20-2.5-15-[24-100/1]
FJTMF22-2.5-[15,​20]-[27-100/1]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura di collegamento nominale M
(mm)
Lunghezza filettatura F
(mm)
Larghezza cava T
(mm)

-

1 7 giorni 10[M3–M8] M3-3 ~ 4

-

1 7 giorni 10[M3–M8] M4-3 ~ 4

-

1 7 giorni 10[M3–M8] M5-3 ~ 10

-

1 7 giorni 10[M3–M8] M6-4 ~ 12

-

1 7 giorni 10[M3–M8] M8-4 ~ 12

-

1 7 giorni 10[M10–M18] M10-8 ~ 10

-

1 7 giorni 10[M10–M18] M16-12 ~ 15

-

1 7 giorni 10[M20–M26] M20-15

-

1 7 giorni 10[M20–M26] M22-15 ~ 20

-

1 9 giorni 10[M3–M8] M37 ~ 153 ~ 4

-

1 9 giorni 10[M3–M8] M48 ~ 203 ~ 4

-

1 9 giorni 10[M3–M8] M58 ~ 253 ~ 10

-

1 9 giorni 10[M3–M8] M69 ~ 304 ~ 12

-

1 9 giorni 10[M3–M8] M811 ~ 404 ~ 12

-

1 9 giorni 10[M10–M18] M1013 ~ 508 ~ 10

-

1 9 giorni 10[M10–M18] M1621 ~ 8012 ~ 15

-

1 9 giorni 10[M20–M26] M2024 ~ 10015

-

1 9 giorni 10[M20–M26] M2227 ~ 10015 ~ 20

-

1 7 giorni 10[M3–M8] M3-3 ~ 4

-

1 7 giorni 10[M3–M8] M4-3 ~ 4

-

1 7 giorni 10[M3–M8] M5-3 ~ 10

-

1 7 giorni 10[M3–M8] M6-4 ~ 12

-

1 7 giorni 10[M3–M8] M8-4 ~ 12

-

1 7 giorni 10[M10–M18] M10-8 ~ 10

-

1 7 giorni 10[M10–M18] M16-12 ~ 15

-

1 7 giorni 10[M20–M26] M20-15

-

1 7 giorni 10[M20–M26] M22-15 ~ 20

-

1 9 giorni 10[M3–M8] M37 ~ 153 ~ 4

-

1 9 giorni 10[M3–M8] M48 ~ 203 ~ 4

-

1 9 giorni 10[M3–M8] M58 ~ 253 ~ 10

-

1 9 giorni 10[M3–M8] M69 ~ 304 ~ 12

-

1 9 giorni 10[M3–M8] M811 ~ 404 ~ 12

-

1 9 giorni 10[M10–M18] M1013 ~ 508 ~ 10

-

1 9 giorni 10[M10–M18] M1621 ~ 8012 ~ 15

-

1 9 giorni 10[M20–M26] M2024 ~ 10015

-

1 9 giorni 10[M20–M26] M2227 ~ 10015 ~ 20

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Giunti flottanti/In due pezzi/filettati:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Giunti flottanti Cilindro usato Cilindro aria Tipo di attacco, lato cilindro Filettature
Materiale prigioniero EN 1.1191 Equiv. Trattamento superficie Nitrurazione in bagno di sale

Prodotti complementari

Supporto tecnico