Basi cerniera / Spesse, a L

Basi cerniera / Spesse, a L
[Caratteristiche] Questo prodotto ha una posizione di rotazione spostata per evitare interferenze.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Basi cerniera/Spesse, a L:Immagine relativa
TipoMaterialeTrattamento superficie
A UA T
HGLJBHGLKBEN 1.1191 Equiv.Ossido nero
HGLJMHGLKMNichelatura chimica
HGLJS-EN 1.4301 Equiv.-

Specifiche

Codice componente-T-W-H
HGLKM16
HGLKB10
-
-
T30
T19
-
-
W25
W15
-
-
H42
H35
Codice componenteSelezione
T
W
Incrementi di 1mm
H
Incrementi di 1mm
AFPXSd2d1H1CPrezzo unitario
TipoDH7A UA T
HGLJBHGLJMHGLJSHGLKBHGLKM
A U
HGLJB
HGLJM
HGLJS

A T
HGLKB
HGLKM

4124~820~302512-18.57.54.584.53
5165~1028229.55.59.55.54
1921~31322025.55
6166~1225~352812224
19322025.55
8198~16382528.55
2245301227.56
101910~2030~40265
2250351528.56
122212~306
251231.57
132213~301528.511.56.5116.56
256040357
142514~3035~457
3037.58
1525357
3037.58
1625357
3037.58
203020~3540~506517391691498
387045164611-
253825~3511-
■Elenco di diametro (DH7), spessore (T) e spessore su un lato
DH7Basi cerniera standard (P.1585)Basi cerniera
Spesse
TSpessore su un lato
(T-DH7)/2
TSpessore su un lato
(T-DH7)/2
TSpessore su un lato
(T-DH7)/2
492.5124--
5123.5165.5197
6356.5
8164195.5227
1034.56
12193.5225256.5
1334.56
14224255.5308
153.557.5
1634.57
20252.5305389
25302.5386.5--
■Caratteristiche: spessore del foro su un lato selezionabile in base al carico di lavoro.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HGLJB4-T12-W[4-8/1]-H[20-30/1]
HGLJB5-T16-W[5-10/1]-H[20-30/1]
HGLJB5-T19-W[5-10/1]-H[21-31/1]
HGLJB6-T16-W[6-12/1]-H[25-35/1]
HGLJB6-T19-W[6-12/1]-H[25-35/1]
HGLJB8-T19-W[8-16/1]-H[25-35/1]
HGLJB8-T22-W[8-16/1]-H[25-35/1]
HGLJB10-T19-W[10-20/1]-H[30-40/1]
HGLJB10-T22-W[10-20/1]-H[30-40/1]
HGLJB12-T22-W[12-30/1]-H[30-40/1]
HGLJB12-T25-W[12-30/1]-H[30-40/1]
HGLJB13-T22-W[13-30/1]-H[30-40/1]
HGLJB13-T25-W[13-30/1]-H[30-40/1]
HGLJB14-T25-W[14-30/1]-H[35-45/1]
HGLJB14-T30-W[14-30/1]-H[35-45/1]
HGLJB15-T25-W[14-30/1]-H[35-45/1]
HGLJB15-T30-W[14-30/1]-H[35-45/1]
HGLJB16-T25-W[14-30/1]-H[35-45/1]
HGLJB16-T30-W[14-30/1]-H[35-45/1]
HGLJB20-T30-W[20-35/1]-H[40-50/1]
HGLJB20-T38-W[20-35/1]-H[40-50/1]
HGLJB25-T38-W[25-35/1]-H[40-50/1]
HGLJM4-T12-W[4-8/1]-H[20-30/1]
HGLJM5-T16-W[5-10/1]-H[20-30/1]
HGLJM5-T19-W[5-10/1]-H[21-31/1]
HGLJM6-T16-W[6-12/1]-H[25-35/1]
HGLJM6-T19-W[6-12/1]-H[25-35/1]
HGLJM8-T19-W[8-16/1]-H[25-35/1]
HGLJM8-T22-W[8-16/1]-H[25-35/1]
HGLJM10-T19-W[10-20/1]-H[30-40/1]
HGLJM10-T22-W[10-20/1]-H[30-40/1]
HGLJM12-T22-W[12-30/1]-H[30-40/1]
HGLJM12-T25-W[12-30/1]-H[30-40/1]
HGLJM13-T22-W[13-30/1]-H[30-40/1]
HGLJM13-T25-W[13-30/1]-H[30-40/1]
HGLJM14-T25-W[14-30/1]-H[35-45/1]
HGLJM14-T30-W[14-30/1]-H[35-45/1]
HGLJM15-T25-W[14-30/1]-H[35-45/1]
HGLJM15-T30-W[14-30/1]-H[35-45/1]
HGLJM16-T25-W[14-30/1]-H[35-45/1]
HGLJM16-T30-W[14-30/1]-H[35-45/1]
HGLJM20-T30-W[20-35/1]-H[40-50/1]
HGLJM20-T38-W[20-35/1]-H[40-50/1]
HGLJM25-T38-W[25-35/1]-H[40-50/1]
HGLJS4-T12-W[4-8/1]-H[20-30/1]
HGLJS5-T16-W[5-10/1]-H[20-30/1]
HGLJS5-T19-W[5-10/1]-H[21-31/1]
HGLJS6-T16-W[6-12/1]-H[25-35/1]
HGLJS6-T19-W[6-12/1]-H[25-35/1]
HGLJS8-T19-W[8-16/1]-H[25-35/1]
HGLJS8-T22-W[8-16/1]-H[25-35/1]
HGLJS10-T19-W[10-20/1]-H[30-40/1]
HGLJS10-T22-W[10-20/1]-H[30-40/1]
HGLJS12-T22-W[12-30/1]-H[30-40/1]
HGLJS12-T25-W[12-30/1]-H[30-40/1]
HGLJS13-T22-W[13-30/1]-H[30-40/1]
HGLJS13-T25-W[13-30/1]-H[30-40/1]
HGLJS14-T25-W[14-30/1]-H[35-45/1]
HGLJS14-T30-W[14-30/1]-H[35-45/1]
HGLJS15-T25-W[14-30/1]-H[35-45/1]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSShape Material Surface Treatment Diametro foro D
(Ø)
Spessore dimensione T
(mm)
Larghezza W
(mm)
H
(mm)

-

1 9 giorni 10A UEN 1.1191 Equiv.Ossido nero4124 ~ 820 ~ 30

-

1 9 giorni 10A UEN 1.1191 Equiv.Ossido nero5165 ~ 1020 ~ 30

-

1 9 giorni 10A UEN 1.1191 Equiv.Ossido nero5195 ~ 1021 ~ 31

-

1 9 giorni 10A UEN 1.1191 Equiv.Ossido nero6166 ~ 1225 ~ 35

-

1 9 giorni 10A UEN 1.1191 Equiv.Ossido nero6196 ~ 1225 ~ 35

-

1 9 giorni 10A UEN 1.1191 Equiv.Ossido nero8198 ~ 1625 ~ 35

-

1 9 giorni 10A UEN 1.1191 Equiv.Ossido nero8228 ~ 1625 ~ 35

-

1 9 giorni 10A UEN 1.1191 Equiv.Ossido nero101910 ~ 2030 ~ 40

-

1 9 giorni 10A UEN 1.1191 Equiv.Ossido nero102210 ~ 2030 ~ 40

-

1 9 giorni 10A UEN 1.1191 Equiv.Ossido nero122212 ~ 3030 ~ 40

-

1 9 giorni 10A UEN 1.1191 Equiv.Ossido nero122512 ~ 3030 ~ 40

-

1 9 giorni 10A UEN 1.1191 Equiv.Ossido nero132213 ~ 3030 ~ 40

-

1 9 giorni 10A UEN 1.1191 Equiv.Ossido nero132513 ~ 3030 ~ 40

-

1 9 giorni 10A UEN 1.1191 Equiv.Ossido nero142514 ~ 3035 ~ 45

-

1 9 giorni 10A UEN 1.1191 Equiv.Ossido nero143014 ~ 3035 ~ 45

-

1 9 giorni 10A UEN 1.1191 Equiv.Ossido nero152514 ~ 3035 ~ 45

-

1 9 giorni 10A UEN 1.1191 Equiv.Ossido nero153014 ~ 3035 ~ 45

-

1 9 giorni 10A UEN 1.1191 Equiv.Ossido nero162514 ~ 3035 ~ 45

-

1 9 giorni 10A UEN 1.1191 Equiv.Ossido nero163014 ~ 3035 ~ 45

-

1 9 giorni 10A UEN 1.1191 Equiv.Ossido nero203020 ~ 3540 ~ 50

-

1 9 giorni 10A UEN 1.1191 Equiv.Ossido nero203820 ~ 3540 ~ 50

-

1 9 giorni 10A UEN 1.1191 Equiv.Ossido nero253825 ~ 3540 ~ 50

-

1 9 giorni 10A UEN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica4124 ~ 820 ~ 30

-

1 9 giorni 10A UEN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica5165 ~ 1020 ~ 30

-

1 9 giorni 10A UEN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica5195 ~ 1021 ~ 31

-

1 9 giorni 10A UEN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica6166 ~ 1225 ~ 35

-

1 9 giorni 10A UEN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica6196 ~ 1225 ~ 35

-

1 9 giorni 10A UEN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica8198 ~ 1625 ~ 35

-

1 9 giorni 10A UEN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica8228 ~ 1625 ~ 35

-

1 9 giorni 10A UEN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica101910 ~ 2030 ~ 40

-

1 9 giorni 10A UEN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica102210 ~ 2030 ~ 40

-

1 9 giorni 10A UEN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica122212 ~ 3030 ~ 40

-

1 9 giorni 10A UEN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica122512 ~ 3030 ~ 40

-

1 9 giorni 10A UEN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica132213 ~ 3030 ~ 40

-

1 9 giorni 10A UEN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica132513 ~ 3030 ~ 40

-

1 9 giorni 10A UEN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica142514 ~ 3035 ~ 45

-

1 9 giorni 10A UEN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica143014 ~ 3035 ~ 45

-

1 9 giorni 10A UEN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica152514 ~ 3035 ~ 45

-

1 9 giorni 10A UEN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica153014 ~ 3035 ~ 45

-

1 9 giorni 10A UEN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica162514 ~ 3035 ~ 45

-

1 9 giorni 10A UEN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica163014 ~ 3035 ~ 45

-

1 9 giorni 10A UEN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica203020 ~ 3540 ~ 50

-

1 9 giorni 10A UEN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica203820 ~ 3540 ~ 50

-

1 9 giorni 10A UEN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica253825 ~ 3540 ~ 50

-

1 9 giorni 10A UEN 1.4301 Equiv.Non fornito4124 ~ 820 ~ 30

-

1 9 giorni 10A UEN 1.4301 Equiv.Non fornito5165 ~ 1020 ~ 30

-

1 9 giorni 10A UEN 1.4301 Equiv.Non fornito5195 ~ 1021 ~ 31

-

1 9 giorni 10A UEN 1.4301 Equiv.Non fornito6166 ~ 1225 ~ 35

-

1 9 giorni 10A UEN 1.4301 Equiv.Non fornito6196 ~ 1225 ~ 35

-

1 9 giorni 10A UEN 1.4301 Equiv.Non fornito8198 ~ 1625 ~ 35

-

1 9 giorni 10A UEN 1.4301 Equiv.Non fornito8228 ~ 1625 ~ 35

-

1 9 giorni 10A UEN 1.4301 Equiv.Non fornito101910 ~ 2030 ~ 40

-

1 9 giorni 10A UEN 1.4301 Equiv.Non fornito102210 ~ 2030 ~ 40

-

1 9 giorni 10A UEN 1.4301 Equiv.Non fornito122212 ~ 3030 ~ 40

-

1 9 giorni 10A UEN 1.4301 Equiv.Non fornito122512 ~ 3030 ~ 40

-

1 9 giorni 10A UEN 1.4301 Equiv.Non fornito132213 ~ 3030 ~ 40

-

1 9 giorni 10A UEN 1.4301 Equiv.Non fornito132513 ~ 3030 ~ 40

-

1 9 giorni 10A UEN 1.4301 Equiv.Non fornito142514 ~ 3035 ~ 45

-

1 9 giorni 10A UEN 1.4301 Equiv.Non fornito143014 ~ 3035 ~ 45

-

1 9 giorni 10A UEN 1.4301 Equiv.Non fornito152514 ~ 3035 ~ 45

Loading...

Informazioni di base

Type Basi cerniera Mounting Position A L

Prodotti complementari

Supporto tecnico