Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | |
A U | A T | ||
HGCJB | HGCKB | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero |
HGCJM | HGCKM | Nichelatura chimica |
Codice componente | - | T | - | W | - | H |
HGCJB20 HGCKB6 | - - | T30 T19 | - - | W30 W10 | - - | H45 H27 |
Codice componente | Selezione T | W Incrementi di 1mm | H Incrementi di 1mm | A | F | P | X | S | d2 | d1 | H1 | C | Prezzo unitario | ||||
Tipo | DH7 | A U | A T | ||||||||||||||
HGCJB | HGCJM | HGCKB | HGCKM | ||||||||||||||
A U HGCJB HGCJM A T HGCKB HGCKM | 4 | 12 | 4~8 | 20~30 | 32 | 18 | 22 | 5 | 7.5 | 4.5 | 8 | 4.5 | 3 | ||||
5 | 16 | 5~10 | 38 | 27 | 27 | 5.5 | 4 | ||||||||||
19 | 28.5 | 4.75 | 5 | ||||||||||||||
6 | 16 | 6~12 | 25~35 | 27 | 5.5 | 4 | |||||||||||
19 | 28.5 | 4.75 | 5 | ||||||||||||||
8 | 19 | 8~16 | 45 | 32 | 32 | 6.5 | 9.5 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | 5 | ||||||
22 | 33.5 | 5.75 | 6 | ||||||||||||||
10 | 19 | 10~20 | 30~40 | 32 | 6.5 | 5 | |||||||||||
22 | 50 | 35 | 36 | 7 | 6 | ||||||||||||
12 | 22 | 12~30 | 6 | ||||||||||||||
25 | 37 | 6.5 | 7 | ||||||||||||||
13 | 22 | 13~30 | 36 | 7 | 11.5 | 6.5 | 11 | 6.5 | 6 | ||||||||
25 | 60 | 40 | 43 | 8.5 | 7 | ||||||||||||
14 | 25 | 14~30 | 35~45 | 7 | |||||||||||||
30 | 45 | 7.5 | 8 | ||||||||||||||
15 | 25 | 43 | 8.5 | 7 | |||||||||||||
30 | 45 | 7.5 | 8 | ||||||||||||||
16 | 25 | 43 | 8.5 | 7 | |||||||||||||
30 | 45 | 7.5 | 8 | ||||||||||||||
20 | 30 | 20~35 | 40~50 | 65 | 48 | 8.5 | 16 | 9 | 14 | 9 | 8 | ||||||
38 | 70 | 45 | 54 | 8 | 11 | ||||||||||||
25 | 38 | 25~35 | 11 |
DH7 | Basi cerniera standard (P.1583) | Basi cerniera Spesse | ||||
T | Spessore su un lato (T-DH7)/2 | T | Spessore su un lato (T-DH7)/2 | T | Spessore su un lato (T-DH7)/2 | |
4 | 9 | 2.5 | 12 | 4 | - | - |
5 | 12 | 3.5 | 16 | 5.5 | 19 | 7 |
6 | 3 | 5 | 6.5 | |||
8 | 16 | 4 | 19 | 5.5 | 22 | 7 |
10 | 3 | 4.5 | 6 | |||
12 | 19 | 3.5 | 22 | 5 | 25 | 6.5 |
13 | 3 | 4.5 | 6 | |||
14 | 22 | 4 | 25 | 5.5 | 30 | 8 |
15 | 3.5 | 5 | 7.5 | |||
16 | 3 | 4.5 | 7 | |||
20 | 25 | 2.5 | 30 | 5 | 38 | 9 |
25 | 30 | 2.5 | 38 | 6.5 | - | - |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
HGCJB4-T12-W[4-8/1]-H[20-30/1] |
HGCJB5-T16-W[5-10/1]-H[20-30/1] |
HGCJB5-T19-W[5-10/1]-H[20-30/1] |
HGCJB6-T16-W[6-12/1]-H[25-35/1] |
HGCJB6-T19-W[6-12/1]-H[25-35/1] |
HGCJB8-T19-W[8-16/1]-H[25-35/1] |
HGCJB8-T22-W[8-16/1]-H[25-35/1] |
HGCJB10-T19-W[10-20/1]-H[30-40/1] |
HGCJB10-T22-W[10-20/1]-H[30-40/1] |
HGCJB12-T22-W[12-30/1]-H[30-40/1] |
HGCJB12-T25-W[12-30/1]-H[30-40/1] |
HGCJB13-T22-W[13-30/1]-H[30-40/1] |
HGCJB13-T25-W[13-30/1]-H[30-40/1] |
HGCJB14-T25-W[14-30/1]-H[35-45/1] |
HGCJB14-T30-W[14-30/1]-H[35-45/1] |
HGCJB15-T25-W[14-30/1]-H[35-45/1] |
HGCJB15-T30-W[14-30/1]-H[35-45/1] |
HGCJB16-T25-W[14-30/1]-H[35-45/1] |
HGCJB16-T30-W[14-30/1]-H[35-45/1] |
HGCJB20-T30-W[20-35/1]-H[40-50/1] |
HGCJB20-T38-W[20-35/1]-H[40-50/1] |
HGCJB25-T38-W[25-35/1]-H[40-50/1] |
HGCJM4-T12-W[4-8/1]-H[20-30/1] |
HGCJM5-T16-W[5-10/1]-H[20-30/1] |
HGCJM5-T19-W[5-10/1]-H[20-30/1] |
HGCJM6-T16-W[6-12/1]-H[25-35/1] |
HGCJM6-T19-W[6-12/1]-H[25-35/1] |
HGCJM8-T19-W[8-16/1]-H[25-35/1] |
HGCJM8-T22-W[8-16/1]-H[25-35/1] |
HGCJM10-T19-W[10-20/1]-H[30-40/1] |
HGCJM10-T22-W[10-20/1]-H[30-40/1] |
HGCJM12-T22-W[12-30/1]-H[30-40/1] |
HGCJM12-T25-W[12-30/1]-H[30-40/1] |
HGCJM13-T22-W[13-30/1]-H[30-40/1] |
HGCJM13-T25-W[13-30/1]-H[30-40/1] |
HGCJM14-T25-W[14-30/1]-H[35-45/1] |
HGCJM14-T30-W[14-30/1]-H[35-45/1] |
HGCJM15-T25-W[14-30/1]-H[35-45/1] |
HGCJM15-T30-W[14-30/1]-H[35-45/1] |
HGCJM16-T25-W[14-30/1]-H[35-45/1] |
HGCJM16-T30-W[14-30/1]-H[35-45/1] |
HGCJM20-T30-W[20-35/1]-H[40-50/1] |
HGCJM20-T38-W[20-35/1]-H[40-50/1] |
HGCJM25-T38-W[25-35/1]-H[40-50/1] |
HGCKB4-T12-W[4-8/1]-H[20-30/1] |
HGCKB5-T16-W[5-10/1]-H[20-30/1] |
HGCKB5-T19-W[5-10/1]-H[20-30/1] |
HGCKB6-T16-W[6-12/1]-H[25-35/1] |
HGCKB6-T19-W[6-12/1]-H[25-35/1] |
HGCKB8-T19-W[8-16/1]-H[25-35/1] |
HGCKB8-T22-W[8-16/1]-H[25-35/1] |
HGCKB10-T19-W[10-20/1]-H[30-40/1] |
HGCKB10-T22-W[10-20/1]-H[30-40/1] |
HGCKB12-T22-W[12-30/1]-H[30-40/1] |
HGCKB12-T25-W[12-30/1]-H[30-40/1] |
HGCKB13-T22-W[13-30/1]-H[30-40/1] |
HGCKB13-T25-W[13-30/1]-H[30-40/1] |
HGCKB14-T25-W[14-30/1]-H[35-45/1] |
HGCKB14-T30-W[14-30/1]-H[35-45/1] |
HGCKB15-T25-W[14-30/1]-H[35-45/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Shape | Surface Treatment | Diametro foro D (Ø) | Spessore dimensione T (mm) | Larghezza W (mm) | H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 giorni | 10 | A U | Ossido nero | 4 | 12 | 4 ~ 8 | 20 ~ 30 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | A U | Ossido nero | 5 | 16 | 5 ~ 10 | 20 ~ 30 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | A U | Ossido nero | 5 | 19 | 5 ~ 10 | 20 ~ 30 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | A U | Ossido nero | 6 | 16 | 6 ~ 12 | 25 ~ 35 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | A U | Ossido nero | 6 | 19 | 6 ~ 12 | 25 ~ 35 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | A U | Ossido nero | 8 | 19 | 8 ~ 16 | 25 ~ 35 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | A U | Ossido nero | 8 | 22 | 8 ~ 16 | 25 ~ 35 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | A U | Ossido nero | 10 | 19 | 10 ~ 20 | 30 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | A U | Ossido nero | 10 | 22 | 10 ~ 20 | 30 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | A U | Ossido nero | 12 | 22 | 12 ~ 30 | 30 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | A U | Ossido nero | 12 | 25 | 12 ~ 30 | 30 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | A U | Ossido nero | 13 | 22 | 13 ~ 30 | 30 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | A U | Ossido nero | 13 | 25 | 13 ~ 30 | 30 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | A U | Ossido nero | 14 | 25 | 14 ~ 30 | 35 ~ 45 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | A U | Ossido nero | 14 | 30 | 14 ~ 30 | 35 ~ 45 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | A U | Ossido nero | 15 | 25 | 14 ~ 30 | 35 ~ 45 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | A U | Ossido nero | 15 | 30 | 14 ~ 30 | 35 ~ 45 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | A U | Ossido nero | 16 | 25 | 14 ~ 30 | 35 ~ 45 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | A U | Ossido nero | 16 | 30 | 14 ~ 30 | 35 ~ 45 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | A U | Ossido nero | 20 | 30 | 20 ~ 35 | 40 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | A U | Ossido nero | 20 | 38 | 20 ~ 35 | 40 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | A U | Ossido nero | 25 | 38 | 25 ~ 35 | 40 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | A U | Nichelatura chimica | 4 | 12 | 4 ~ 8 | 20 ~ 30 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | A U | Nichelatura chimica | 5 | 16 | 5 ~ 10 | 20 ~ 30 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | A U | Nichelatura chimica | 5 | 19 | 5 ~ 10 | 20 ~ 30 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | A U | Nichelatura chimica | 6 | 16 | 6 ~ 12 | 25 ~ 35 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | A U | Nichelatura chimica | 6 | 19 | 6 ~ 12 | 25 ~ 35 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | A U | Nichelatura chimica | 8 | 19 | 8 ~ 16 | 25 ~ 35 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | A U | Nichelatura chimica | 8 | 22 | 8 ~ 16 | 25 ~ 35 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | A U | Nichelatura chimica | 10 | 19 | 10 ~ 20 | 30 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | A U | Nichelatura chimica | 10 | 22 | 10 ~ 20 | 30 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | A U | Nichelatura chimica | 12 | 22 | 12 ~ 30 | 30 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | A U | Nichelatura chimica | 12 | 25 | 12 ~ 30 | 30 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | A U | Nichelatura chimica | 13 | 22 | 13 ~ 30 | 30 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | A U | Nichelatura chimica | 13 | 25 | 13 ~ 30 | 30 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | A U | Nichelatura chimica | 14 | 25 | 14 ~ 30 | 35 ~ 45 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | A U | Nichelatura chimica | 14 | 30 | 14 ~ 30 | 35 ~ 45 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | A U | Nichelatura chimica | 15 | 25 | 14 ~ 30 | 35 ~ 45 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | A U | Nichelatura chimica | 15 | 30 | 14 ~ 30 | 35 ~ 45 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | A U | Nichelatura chimica | 16 | 25 | 14 ~ 30 | 35 ~ 45 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | A U | Nichelatura chimica | 16 | 30 | 14 ~ 30 | 35 ~ 45 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | A U | Nichelatura chimica | 20 | 30 | 20 ~ 35 | 40 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | A U | Nichelatura chimica | 20 | 38 | 20 ~ 35 | 40 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | A U | Nichelatura chimica | 25 | 38 | 25 ~ 35 | 40 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | A T | Ossido nero | 4 | 12 | 4 ~ 8 | 20 ~ 30 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | A T | Ossido nero | 5 | 16 | 5 ~ 10 | 20 ~ 30 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | A T | Ossido nero | 5 | 19 | 5 ~ 10 | 20 ~ 30 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | A T | Ossido nero | 6 | 16 | 6 ~ 12 | 25 ~ 35 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | A T | Ossido nero | 6 | 19 | 6 ~ 12 | 25 ~ 35 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | A T | Ossido nero | 8 | 19 | 8 ~ 16 | 25 ~ 35 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | A T | Ossido nero | 8 | 22 | 8 ~ 16 | 25 ~ 35 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | A T | Ossido nero | 10 | 19 | 10 ~ 20 | 30 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | A T | Ossido nero | 10 | 22 | 10 ~ 20 | 30 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | A T | Ossido nero | 12 | 22 | 12 ~ 30 | 30 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | A T | Ossido nero | 12 | 25 | 12 ~ 30 | 30 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | A T | Ossido nero | 13 | 22 | 13 ~ 30 | 30 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | A T | Ossido nero | 13 | 25 | 13 ~ 30 | 30 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | A T | Ossido nero | 14 | 25 | 14 ~ 30 | 35 ~ 45 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | A T | Ossido nero | 14 | 30 | 14 ~ 30 | 35 ~ 45 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | A T | Ossido nero | 15 | 25 | 14 ~ 30 | 35 ~ 45 |
Loading...
Type | Basi cerniera | Mounting Position | Con fulcro centrale | Material | EN 1.1191 Equiv. |
---|
Configura
Proprietà di base
Shape
Surface Treatment
Diametro foro D(Ø)
Spessore dimensione T(mm)
Larghezza W(mm)
H(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali