Cilindri con guide doppie

Cilindri con guide doppie

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Cilindro di facile utilizzo con guide ad entrambe le estremità. Sono disponibili 2 tipi di cuscinetti per stelo di guida, a strisciamento e a bussola.
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Cilindri con guide doppie:Immagine relativa

Specifiche

Cod. comp.-Corsa St
MGCLB16
MGCLFN12
-
-
50
70
TipoCaratteristiche
TipoBoccola normaleBoccola lineare
Corsa standardMGCLFMGCLBÈ disponibile il tipo a corsa standard.
Con distanziale montatoMGCLFNMGCLBNLe corse intermedie possono essere selezionate in incrementi di 1mm. (Distanziale incorporato)
In questi tipi non sono inclusi sensori per cilindri P.1496.
D.I. tubo (mm)ABB1B2CC1C2C3dd1DEFGH1H2H3H4J1J2K1K2LL1
125826188.52214664.386564841.54.59710111512123929
16643022102516774.3886252464.511710111711134331
2085362611.530188105.29.5107260555.513712122311144735
2596423213.53826885.29.5128670655.5159121123.51213.547.535.5
32116513816483011106.8111611296806.518111611.5251216.547.533.5
50148644621.5604012128.61420146130110922-201411--7244
D.I. tubo
(mm)
MM1M2M3M4NN1N2N3PQRSTVW
Boccola normaleBoccola lineare
12M4x0.7M5x0.8M4x0.7M4x0.7M5x0.8235204+St8640250819.5-
16M5x0.8M5x0.8M5x0.8M5x0.8M5x0.8245224+St108422541023-
20M5x0.8Rc1/8M5x0.8M5x0.8M6x1.0281916St1210522641024.5-
25M6x1.0Rc1/8M6x1.0M6x1.0M6x1.0342212.51+St1613622761024-
32M8x1.25Rc1/8M8x1.25M8x1.25M8x1.25422214.5St-320168021001231-
50St=25M10x1.5Rc1/4M10x1.5-M10x1.56624212425-13012-164736
St=50224848
St=100724848
D.I. tubo (mm)XZZAZBDimensioni L2
Corsa St (mm)
Boccola normaleBoccola lineare
1020253040507510010202530405075100
12----00-000181800-014141414
16----00-000212100-021212121
20-----0-0001414-0-027272727
25-----0-0001414-2-235353535
32------20--202020--8--84242
506692129--34.5--34.5-46--------

Es.) Per MGCLFN12-70,
 è montato un distanziale di 5mm in un cilindro a corsa standard con cuscinetto scorrevole con D.I. di 12mm e corsa di 75mm.
* L2=18mm.
* L1 + St sarà 29 + 75 = 104 mm.
* Tutte le altre dimensioni esterne sono identiche a MGCLF12-75.
■ Corsa standard
Cod. comp.Corsa St (mm)
Selezione
Prezzo unitario
Corsa St (mm)
TipoD.I. tubo (mm)MGCLFMGCLB
1020253040507510010202530405075100
(Cuscinetto scorrevole)
MGCLF
Boccola lineare
MGCLB
12102030405075100  -       -     
16  -       -     
20 2030405075100- -     - -     
25- -     - -     
32 25 5075100-- --   -- --   
*50 25 50 100-- -- - --------
* D.I. tubo 50 applicabile solo a MGCLF.

■Distanziale montato
Cod. comp.Corsa St configurabile
in incr. di 1mm
(Distanziale incorporato)
TipoD.I. tubo
(mm)
(Cuscinetto scorrevole)
MGCLFN
Boccola lineare
MGCLBN
1210~100
16
2020~100
25
3225~100
I distanziali sono in resina (POM).

Varianti

Cilindri con guide doppie:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MGCLB12-10
MGCLB12-20
MGCLB12-30
MGCLB12-40
MGCLB12-50
MGCLB12-75
MGCLB12-100
MGCLB16-10
MGCLB16-20
MGCLB16-30
MGCLB16-40
MGCLB16-50
MGCLB16-75
MGCLB16-100
MGCLB20-20
MGCLB20-30
MGCLB20-40
MGCLB20-50
MGCLB20-75
MGCLB20-100
MGCLB25-20
MGCLB25-30
MGCLB25-40
MGCLB25-50
MGCLB25-75
MGCLB25-100
MGCLB32-25
MGCLB32-50
MGCLB32-75
MGCLB32-100
MGCLBN12-[10-100/1]
MGCLBN16-[10-100/1]
MGCLBN20-[20-100/1]
MGCLBN25-[20-100/1]
MGCLBN32-[25-100/1]
MGCLF12-10
MGCLF12-20
MGCLF12-30
MGCLF12-40
MGCLF12-50
MGCLF12-75
MGCLF12-100
MGCLF16-10
MGCLF16-20
MGCLF16-30
MGCLF16-40
MGCLF16-50
MGCLF16-75
MGCLF16-100
MGCLF20-20
MGCLF20-30
MGCLF20-40
MGCLF20-50
MGCLF20-75
MGCLF20-100
MGCLF25-20
MGCLF25-30
MGCLF25-40
MGCLF25-50
MGCLF25-75
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. cilindro
(Ø)
Corsa (St)
(mm)
Con cuscinetto

161.15 €

1 Disponibile 6 giorni 101210Boccola lineare

166.41 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101220Boccola lineare

171.68 €

1 Disponibile 6 giorni 101230Boccola lineare

176.93 €

1 Disponibile 6 giorni 101240Boccola lineare

182.19 €

1 Disponibile 6 giorni 101250Boccola lineare

195.39 €

1 Disponibile 6 giorni 101275Boccola lineare

208.59 €

1 Disponibile 6 giorni 1012100Boccola lineare

173.38 €

1 Disponibile 6 giorni 101610Boccola lineare

-

1 6 giorni 101620Boccola lineare

184.02 €

1 Disponibile 6 giorni 101630Boccola lineare

189.28 €

1 Disponibile 6 giorni 101640Boccola lineare

194.53 €

1 Disponibile 6 giorni 101650Boccola lineare

207.73 €

1 Disponibile 6 giorni 101675Boccola lineare

220.94 €

1 Disponibile 6 giorni 1016100Boccola lineare

206.03 €

1 Disponibile 6 giorni 102020Boccola lineare

211.29 €

1 Disponibile 6 giorni 102030Boccola lineare

216.55 €

1 Disponibile 6 giorni 102040Boccola lineare

221.80 €

1 Disponibile 6 giorni 102050Boccola lineare

235.01 €

1 Disponibile 6 giorni 102075Boccola lineare

248.22 €

1 Disponibile 6 giorni 1020100Boccola lineare

227.55 €

1 Disponibile 6 giorni 102520Boccola lineare

232.81 €

1 Disponibile 6 giorni 102530Boccola lineare

238.18 €

1 Disponibile 6 giorni 102540Boccola lineare

243.43 €

1 Disponibile 6 giorni 102550Boccola lineare

256.65 €

1 Disponibile 6 giorni 102575Boccola lineare

269.85 €

1 Disponibile 6 giorni 1025100Boccola lineare

290.02 €

1 Disponibile 6 giorni 103225Boccola lineare

324.88 €

1 Disponibile 6 giorni 103250Boccola lineare

359.60 €

1 Disponibile 6 giorni 103275Boccola lineare

394.44 €

1 Disponibile 6 giorni 1032100Boccola lineare

-

1 24 giorni 101210 ~ 100Boccola lineare

-

1 24 giorni 101610 ~ 100Boccola lineare

-

1 24 giorni 102020 ~ 100Boccola lineare

-

1 24 giorni 102520 ~ 100Boccola lineare

-

1 24 giorni 103225 ~ 100Boccola lineare

120.56 €

1 Disponibile 6 giorni 101210Cuscinetto scorrevole

123.25 €

1 Disponibile 6 giorni 101220Cuscinetto scorrevole

125.94 €

1 Disponibile 6 giorni 101230Cuscinetto scorrevole

128.51 €

1 Disponibile 6 giorni 101240Cuscinetto scorrevole

131.19 €

1 Disponibile 6 giorni 101250Cuscinetto scorrevole

137.80 €

1 Disponibile 6 giorni 101275Cuscinetto scorrevole

144.40 €

1 Disponibile 6 giorni 1012100Cuscinetto scorrevole

132.91 €

1 Disponibile 6 giorni 101610Cuscinetto scorrevole

135.60 €

1 Disponibile 6 giorni 101620Cuscinetto scorrevole

138.17 €

1 Disponibile 6 giorni 101630Cuscinetto scorrevole

140.86 €

1 Disponibile 6 giorni 101640Cuscinetto scorrevole

143.56 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101650Cuscinetto scorrevole

150.16 €

1 Disponibile 6 giorni 101675Cuscinetto scorrevole

156.76 €

1 Disponibile 6 giorni 1016100Cuscinetto scorrevole

162.38 €

1 Disponibile 6 giorni 102020Cuscinetto scorrevole

165.08 €

1 Disponibile 6 giorni 102030Cuscinetto scorrevole

167.75 €

1 Disponibile 6 giorni 102040Cuscinetto scorrevole

170.33 €

1 Disponibile 6 giorni 102050Cuscinetto scorrevole

176.93 €

1 Disponibile 6 giorni 102075Cuscinetto scorrevole

183.53 €

1 Disponibile 6 giorni 1020100Cuscinetto scorrevole

184.38 €

1 Disponibile 6 giorni 102520Cuscinetto scorrevole

187.07 €

1 Disponibile 6 giorni 102530Cuscinetto scorrevole

189.77 €

1 Disponibile 6 giorni 102540Cuscinetto scorrevole

192.33 €

1 Disponibile 6 giorni 102550Cuscinetto scorrevole

198.94 €

1 Disponibile 6 giorni 102575Cuscinetto scorrevole

Loading...

Esempio di utilizzo

Cilindri con guide doppie:Immagine relativa

Informazioni di base

Metodo di funzionamento cilindro Doppia azione Metodo di funzionamento asta Asta singola Profilo corpo principale Con guida
Funzione aggiuntiva Standard Ambiente, applicazioni Standard Gamma di temperature di esercizio(℃) 5::60
Bloccaggio estremità Non fornito Valvole Non fornito Pressione di esercizio(MPa) 0.1::1

Prodotti complementari

Supporto tecnico