Giunti flottanti / In due pezzi dado / Rondella

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Giunti flottanti/In due pezzi dado/rondella:Immagine relativa
TipoComponentiMaterialeTrattamento superficieDurezza
FJT EN 1.1191 Equiv.Nitrurazione in bagno di sale500HV~
FJTSW EN 1.4301 Equiv.Nitrurazione1000HV~
FJN EN 1.1191 Equiv.Nitrurazione in bagno di sale500HV~
FJNSW EN 1.4301 Equiv.Nitrurazione1000HV~
Il trattamento Nitrurazione in bagno di sale può causare un colore non omogeneo, che non influisce sul funzionamento meccanico.
Per i dettagli del trattamento Nitrurazione in bagno di sale, P.1907

Specifiche

Cod. comp.-T
FJT6-1.0
-
10
Cod. comp.Selezione
T
hDB(C)tt1D1dPrezzo unitario
TipoPasso MFJTFJTSWFJNFJNSW
FJT
FJTSW
FJN
FJNSW
3-0.5234563689.23393.2
4-0.723456871011.5114.3
5-0.83456891081213.94135.3
6-1.034568910124101416.24156.4
8-1.0456891012131516131719.65188.4
8-1.25
10-1.254568910121315161920162124.262210.5
10-1.5
12-1.25568910121315161920182326.62413
12-1.5
14-1.55689101213151619202126302715
18-1.589101213151619205253034.653119
22-1.51215206273236.93523--
Quando T=2, sono disponibili solo FJT e FJN.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
FJN3-0.5-[2,​3,​4,​5,​6]
FJN4-0.7-[2,​3,​4,​5,​6,​8]
FJN5-0.8-[3,​4,​5,​6,​8,​9,​10]
FJN6-1.0-[3,​4,​5,​6,​8,​9,​10,​12]
FJN8-1.0-[4,​5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16]
FJN8-1.25-[4,​5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16]
FJN10-1.5-[4,​5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]
FJN10-1.25-[4,​5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]
FJN12-1.5-[5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]
FJN12-1.25-[5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]
FJN14-1.5-[5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]
FJN18-1.5-[8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]
FJN22-1.5-[12,​15,​20]
FJNSW3-0.5-[3,​4,​5,​6]
FJNSW4-0.7-[3,​4,​5,​6,​8]
FJNSW5-0.8-[3,​4,​5,​6,​8,​9,​10]
FJNSW6-1.0-[3,​4,​5,​6,​8,​9,​10,​12]
FJNSW8-1.0-[4,​5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16]
FJNSW8-1.25-[4,​5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16]
FJNSW10-1.5-[4,​5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]
FJNSW10-1.25-[4,​5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]
FJNSW12-1.5-[5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]
FJNSW12-1.25-[5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]
FJNSW14-1.5-[5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]
FJNSW18-1.5-[8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]
FJT3-0.5-[2,​3,​4,​5,​6]
FJT4-0.7-[2,​3,​4,​5,​6,​8]
FJT5-0.8-[3,​4,​5,​6,​8,​9,​10]
FJT6-1.0-[3,​4,​5,​6,​8,​9,​10,​12]
FJT8-1.0-[4,​5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16]
FJT8-1.25-[4,​5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16]
FJT10-1.5-[4,​5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]
FJT10-1.25-[4,​5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]
FJT12-1.5-[5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]
FJT12-1.25-[5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]
FJT14-1.5-[5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]
FJT18-1.5-[8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]
FJTSW3-0.5-[3,​4,​5,​6]
FJTSW4-0.7-[3,​4,​5,​6,​8]
FJTSW5-0.8-[3,​4,​5,​6,​8,​9,​10]
FJTSW6-1.0-[3,​4,​5,​6,​8,​9,​10,​12]
FJTSW8-1.0-[4,​5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16]
FJTSW8-1.25-[4,​5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16]
FJTSW10-1.5-[4,​5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]
FJTSW10-1.25-[4,​5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]
FJTSW12-1.5-[5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]
FJTSW12-1.25-[5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]
FJTSW14-1.5-[5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]
FJTSW18-1.5-[8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura di collegamento nominale M
(mm)
Filettatura di collegamento nominale p
(mm)
Materiale prigioniero Trattamento superficie Larghezza cava T
(mm)

-

1 7 giorni 10[M3–M8] M3-[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Nitrurazione in bagno di sale2 ~ 6

-

1 7 giorni 10[M3–M8] M4-[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Nitrurazione in bagno di sale2 ~ 8

-

1 7 giorni 10[M3–M8] M5-[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Nitrurazione in bagno di sale3 ~ 10

-

1 7 giorni 10[M3–M8] M6-[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Nitrurazione in bagno di sale3 ~ 12

-

1 7 giorni 10[M3–M8] M8-[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Nitrurazione in bagno di sale4 ~ 16

-

1 7 giorni 10[M3–M8] M8-[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Nitrurazione in bagno di sale4 ~ 16

-

1 7 giorni 10[M10–M18] M10-[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Nitrurazione in bagno di sale4 ~ 20

-

1 7 giorni 10[M10–M18] M10-[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Nitrurazione in bagno di sale4 ~ 20

-

1 7 giorni 10[M10–M18] M12-[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Nitrurazione in bagno di sale5 ~ 20

-

1 7 giorni 10[M10–M18] M12-[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Nitrurazione in bagno di sale5 ~ 20

-

1 7 giorni 10[M10–M18] M14-[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Nitrurazione in bagno di sale5 ~ 20

-

1 7 giorni 10[M10–M18] M18-[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Nitrurazione in bagno di sale8 ~ 20

-

1 7 giorni 10[M20–M26] M22-[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Nitrurazione in bagno di sale12 ~ 20

-

1 10 giorni 10[M3–M8] M30.5–0.8[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.-3 ~ 6

-

1 10 giorni 10[M3–M8] M40.5–0.8[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.-3 ~ 8

-

1 10 giorni 10[M3–M8] M50.5–0.8[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.-3 ~ 10

-

1 10 giorni 10[M3–M8] M61–1.75[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.-3 ~ 12

-

1 10 giorni 10[M3–M8] M81–1.75[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.-4 ~ 16

-

1 10 giorni 10[M3–M8] M81–1.75[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.-4 ~ 16

-

1 10 giorni 10[M10–M18] M101–1.75[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.-4 ~ 20

-

1 10 giorni 10[M10–M18] M101–1.75[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.-4 ~ 20

-

1 10 giorni 10[M10–M18] M121–1.75[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.-5 ~ 20

-

1 10 giorni 10[M10–M18] M121–1.75[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.-5 ~ 20

-

1 10 giorni 10[M10–M18] M141–1.75[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.-5 ~ 20

-

1 10 giorni 10[M10–M18] M181–1.75[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.-8 ~ 20

-

1 7 giorni 10[M3–M8] M3-[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Nitrurazione in bagno di sale2 ~ 6

-

1 7 giorni 10[M3–M8] M4-[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Nitrurazione in bagno di sale2 ~ 8

-

1 7 giorni 10[M3–M8] M5-[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Nitrurazione in bagno di sale3 ~ 10

-

1 7 giorni 10[M3–M8] M6-[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Nitrurazione in bagno di sale3 ~ 12

-

1 7 giorni 10[M3–M8] M8-[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Nitrurazione in bagno di sale4 ~ 16

-

1 7 giorni 10[M3–M8] M8-[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Nitrurazione in bagno di sale4 ~ 16

-

1 7 giorni 10[M10–M18] M10-[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Nitrurazione in bagno di sale4 ~ 20

-

1 7 giorni 10[M10–M18] M10-[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Nitrurazione in bagno di sale4 ~ 20

-

1 7 giorni 10[M10–M18] M12-[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Nitrurazione in bagno di sale5 ~ 20

-

1 7 giorni 10[M10–M18] M12-[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Nitrurazione in bagno di sale5 ~ 20

-

1 7 giorni 10[M10–M18] M14-[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Nitrurazione in bagno di sale5 ~ 20

-

1 7 giorni 10[M10–M18] M18-[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Nitrurazione in bagno di sale8 ~ 20

-

1 10 giorni 10[M3–M8] M30.5–0.8[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.-3 ~ 6

-

1 10 giorni 10[M3–M8] M40.5–0.8[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.-3 ~ 8

-

1 10 giorni 10[M3–M8] M50.5–0.8[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.-3 ~ 10

-

1 10 giorni 10[M3–M8] M61–1.75[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.-3 ~ 12

-

1 10 giorni 10[M3–M8] M81–1.75[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.-4 ~ 16

-

1 10 giorni 10[M3–M8] M81–1.75[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.-4 ~ 16

-

1 10 giorni 10[M10–M18] M101–1.75[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.-4 ~ 20

-

1 10 giorni 10[M10–M18] M101–1.75[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.-4 ~ 20

-

1 10 giorni 10[M10–M18] M121–1.75[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.-5 ~ 20

-

1 10 giorni 10[M10–M18] M121–1.75[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.-5 ~ 20

-

1 10 giorni 10[M10–M18] M141–1.75[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.-5 ~ 20

-

1 10 giorni 10[M10–M18] M181–1.75[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.-8 ~ 20

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Giunti flottanti/In due pezzi dado/rondella:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Giunti flottanti Cilindro usato Cilindro aria Tipo di attacco, lato cilindro Maschiati

Prodotti complementari

Supporto tecnico