Giunti flottanti / Bassa durezza / Bassa durezza sottili

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Giunti flottanti/Bassa durezza/Bassa durezza sottili:Immagine relativa
TipoKitFlange di montaggioConnettore cilindro
MaterialeTrattamento superficieMaterialeDurezzaTrattamento superficie
Flangia quadrataFJCFEN 1.1191 Equiv.Ossido neroEN 1.1191 Equiv.28~33HRCOssido nero
FJCFMNichelatura chimicaNichelatura chimica
FJCFSEN 1.4301 Equiv.-EN 1.4301 Equiv.--
Flangia quadrata - SottiliFJCFTEN 1.1191 Equiv.Ossido neroEN 1.1191 Equiv.28~33HRCOssido nero

Specifiche

Cod. comp.
FJCF10
■Flangia quadrata
Cod. comp.Connettore cilindroFlange di montaggio
TipoMMxPassoLDD2HTWAGBG1W1D1tFdd1H1C
Kit
FJCF
FJCFM
FJCFS
66x1.010121116413382616-1413484.5842
8 8x1.251214132051643302017155105.59.55
1010x1.2516181524720503524211971471163
1414x1.518242032826604532162725816
1818x1.5203026389337555382034.5 31.5 91810148
2222x1.524353048114090654825423711221217.5 104
2626x1.528403254134510075543047421326
■Flangia quadrata - Sottili
Cod. comp.Connettore cilindroFlange di montaggio
TipoMMxPassoLDD2HTWAGBG1W1D1tFdd1H1C
Kit
FJCFT
1010x1.2581815243.520503524-21193.5771143
1414x1.5924203242660453216272548
1818x1.5103026384.5337555382034.531.54.591014 5

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
FJCF6
FJCF8
FJCF10
FJCF14
FJCF18
FJCF22
FJCF26
FJCFM6
FJCFM8
FJCFM10
FJCFM14
FJCFM18
FJCFM22
FJCFM26
FJCFS6
FJCFS8
FJCFS10
FJCFS14
FJCFS18
FJCFS22
FJCFS26
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura di collegamento nominale M
(mm)
Materiale corpo principale Materiale prigioniero Disallineamento U ammesso
(mm)

14.13 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[M3–M8] M6[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.0.5

14.25 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[M3–M8] M8[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.0.5

14.37 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[M10–M18] M10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.0.5

19.16 €

1 Disponibile 5 giorni 10[M10–M18] M14[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.0.5

27.89 €

1 Disponibile 5 giorni 10[M10–M18] M18[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.0.75

32.05 €

1 Disponibile 5 giorni 10[M20–M26] M22[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.1

45.94 €

1 Disponibile 5 giorni 10[M20–M26] M26[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.1

14.62 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[M3–M8] M6[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.-

15.48 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[M3–M8] M8[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.-

15.72 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[M10–M18] M10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.-

21.12 €

1 Disponibile 5 giorni 10[M10–M18] M14[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.-

34.88 €

1 Disponibile 5 giorni 10[M10–M18] M18[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.-

41.03 €

1 Disponibile 5 giorni 10[M20–M26] M22[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.-

57.61 €

1 Disponibile 5 giorni 10[M20–M26] M26[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.-

24.32 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[M3–M8] M6[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.0.5

24.57 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[M3–M8] M8[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.0.5

24.94 €

1 Disponibile 5 giorni 10[M10–M18] M10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.0.5

33.40 €

1 Disponibile 5 giorni 10[M10–M18] M14[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.0.5

44.23 €

1 Disponibile 5 giorni 10[M10–M18] M18[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.0.75

59.58 €

1 Disponibile 5 giorni 10[M20–M26] M22[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.1

79.36 €

1 Disponibile 5 giorni 10[M20–M26] M26[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.1

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Giunti flottanti/Bassa durezza/Bassa durezza sottili:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Con flangia Cilindro usato Cilindro aria Tipo di attacco, lato cilindro Maschiati
Filettatura di collegamento nominale p(mm) 1–1.75 Flangia di montaggio Profilo quadrato Tipo di attacco, lato pezzo Foro
Trattamento superficie Ossido nero

Prodotti complementari

Supporto tecnico