Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Cod. comp. |
FJY18 |
Cod. comp. | Connettore cilindro | Flange di montaggio | ||||||||||||||||||||
Maschiati | Filettati | D | D1 | H | T | W | A | G | B | G1 | E | t | T1 | d | d1 | h | C | |||||
Tipo | M | MxPasso | L | MxPasso | L1 | F | ||||||||||||||||
Kit Connettore, maschiati FJY Connettore, filettati FJMY Connettore cilindro Connettore, filettati FJMYN Flangia di montaggio FJY-H | 6 | 6x1.0 | 14 | 6x1.0 | 11 | 13 | 20 | 14 | 18 | 4 | 12 | 22 | 12 | 14 | 6 | 3 | 4 | 8 | 4.5 | 8 | 4.5 | 2 |
8 | 8x1.25 | 17 | 8x1.25 | 14 | 15 | 23 | 16 | 20 | 5 | 14 | 25 | 14 | 5 | 11 | ||||||||
10 | 10x1.25 | 21 | 10x1.5 | 16 | 18 | 30 | 21 | 27 | 6 | 19 | 34 | 20 | 19 | 8 | 4 | 6 | 13 | 5.5 | 9.5 | 5 | ||
14 | 14x1.5 | 25 | - | - | - | 38 | 27 | 34 | 7 | 24 | 42 | 26 | 22 | 9 | 5 | 7 | 15 | 6.5 | 11 | 6.5 | 3 | |
16 | - | - | 16x2.0 | 19 | 30 | |||||||||||||||||
18 | 18x1.5 | 28 | - | - | - | 45 | 32 | 40 | 8 | 30 | 48 | 30 | 25 | 10 | 5 | 8 | 15 | 10 | 14 | 8 | ||
20 | - | - | 20x2.5 | 20 | 32 | |||||||||||||||||
22 | 22x1.5 | 33 | 22x2.5 | 23 | 35 | 56 | 40 | 50 | 10 | 36 | 60 | 38 | 28 | 11 | 7 | 10 | 18 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
FJMY6 |
FJMY8 |
FJMY10 |
FJMY16 |
FJMY20 |
FJMY22 |
FJMYN6 |
FJMYN8 |
FJMYN10 |
FJMYN16 |
FJMYN20 |
FJMYN22 |
FJY6 |
FJY8 |
FJY10 |
FJY14 |
FJY18 |
FJY22 |
FJY-H6 |
FJY-H8 |
FJY-H10 |
FJY-H14 |
FJY-H16 |
FJY-H18 |
FJY-H20 |
FJY-H22 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo | Cilindro usato | Tipo di attacco, lato cilindro | Filettatura di collegamento nominale M (mm) | Filettatura di collegamento nominale p (mm) | Tipo di attacco, lato pezzo | Materiale corpo principale | Materiale prigioniero | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Giunti flottanti | Cilindro aria | Filettature | [M3–M8] M6 | 1–1.75 | Foro | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | |
75.79 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Giunti flottanti | Cilindro aria | Filettature | [M3–M8] M8 | 1–1.75 | Foro | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | |
86.61 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Giunti flottanti | Cilindro aria | Filettature | [M10–M18] M10 | 1–1.75 | Foro | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | |
98.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Giunti flottanti | Cilindro aria | Filettature | [M10–M18] M16 | 2–2.5 | Foro | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | |
108.72 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Giunti flottanti | Cilindro aria | Filettature | [M20–M26] M20 | 2–2.5 | Foro | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | |
129.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Giunti flottanti | Cilindro aria | Filettature | [M20–M26] M22 | 2–2.5 | Foro | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | |
25.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Giunti flottanti | Cilindro aria | Filettature | [M3–M8] M6 | 1–1.75 | - | - | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | |
28.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Giunti flottanti | Cilindro aria | Filettature | [M3–M8] M8 | 1–1.75 | - | - | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | |
35.01 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Giunti flottanti | Cilindro aria | Filettature | [M10–M18] M10 | 1–1.75 | - | - | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | |
42.75 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Giunti flottanti | Cilindro aria | Filettature | [M10–M18] M16 | 2–2.5 | - | - | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | |
47.66 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Giunti flottanti | Cilindro aria | Filettature | [M20–M26] M20 | 2–2.5 | - | - | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | |
52.59 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Giunti flottanti | Cilindro aria | Filettature | [M20–M26] M22 | 2–2.5 | - | - | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | |
71.61 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Giunti flottanti | Cilindro aria | Maschiati | [M3–M8] M6 | 1–1.75 | Foro | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | |
75.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Giunti flottanti | Cilindro aria | Maschiati | [M3–M8] M8 | 1–1.75 | Foro | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | |
84.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Giunti flottanti | Cilindro aria | Maschiati | [M10–M18] M10 | 1–1.75 | Foro | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | |
104.05 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Giunti flottanti | Cilindro aria | Maschiati | [M10–M18] M14 | 1–1.75 | Foro | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | |
105.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Giunti flottanti | Cilindro aria | Maschiati | [M10–M18] M18 | 1–1.75 | Foro | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | |
128.37 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Giunti flottanti | Cilindro aria | Maschiati | [M20–M26] M22 | 1–1.75 | Foro | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | |
49.38 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Con flangia | - | - | [M3–M8] M6 | - | - | - | - | |
50.12 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Con flangia | - | - | [M3–M8] M8 | - | - | - | - | |
54.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Con flangia | - | - | [M10–M18] M10 | - | - | - | - | |
58.60 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Con flangia | - | - | [M10–M18] M14 | - | - | - | - | |
58.60 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Con flangia | - | - | [M10–M18] M16 | - | - | - | - | |
61.05 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Con flangia | - | - | [M10–M18] M18 | - | - | - | - | |
61.05 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Con flangia | - | - | [M20–M26] M20 | - | - | - | - | |
77.03 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Con flangia | - | - | [M20–M26] M22 | - | - | - | - |
Loading...
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Cilindro usato
Tipo di attacco, lato cilindro
Filettatura di collegamento nominale M(mm)
Filettatura di collegamento nominale p(mm)
Tipo di attacco, lato pezzo
Materiale corpo principale
Materiale prigioniero
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali