Cuscinetti sferici con supporto / Compatti

Cuscinetti sferici con supporto / Compatti

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Tipo] Cuscinetto a strisciamento sferico "Tipo di cuscinetto a strisciamento sferico" Tipo di flangia 4 cerchi "Materiale del corpo principale" EN 1.1181 Equivalente "Materiale delle sfere" acciaio per cuscinetti volventi "Materiale delle boccole" Lega di rame speciale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Cuscinetti sferici con supporto/Compatti:Immagine relativa
TipoMaterialeTrattamento superficieAccessori: Anello di sicurezza
Cuscinetto sfericoSupportoSupporto
SupportoAnello interno sfericoBoccola
Standard
Tipo
RBPBCBEN 1.1181 Equiv.*EN 1.3505 Equiv.
(58HRC~)
Lega di rame specialeEN 1.1191 Equiv.Ossido neroEN 1.4301 Equiv.
RBPBCMNichelatura chimica
* Cromatura dura

Specifiche

Codice componente
RBPBCB12
RBPBCM5
Codice componenteDH7BB1HWTT1EdhD1D2AFM (fil. grossa) (d2)d1H1RBPBCBRBPBCM
Prezzo unitarioSconto volumi elevatiPrezzo unitarioSconto volumi elevati
TipodTolleranza1 ~ 9 pz.10~201 ~ 9 pz.10~20
RBPBCB
RBPBCM
516643825131161220-0.007
-0.028
162415M5 (4.3)85
6186.753.2540286.381423182617
82292453114127.51827222919
102610.52.5503616148.252232-0.009
-0.034
263125
12301235440181692436303428
143413.52.56345201810.752841344031M6 (5.2)9.56
16381527050211911.53546384337M8 (6.8)117
184216.52.57754232112.253650425139
204618287572422134053-0.01
-0.04
475839M10 (8.5)149
22502092622725154358506044
25562297672927164963566349
30662511280333118.55876687062
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.
■Alberi corrispondenti
Condizioni d'usoAlberoSupporto
Carico rotante anello internoCarico normalem6H7
Carico non direzionalen6
Carico rotante pista esternaCarico normaleh7M7
Carico non direzionalek6

Profilo gradino alberoCondizione alberoAngolo di inclinazione ammessoα
MedioLa porzione dell'albero con gradino tocca il lato della circonferenza interna del supporto.Medio (α1)
AssenteL'albero tocca la circonferenza interna del supporto.Grande (α2)
■Gioco
Standard
Gioco in direzione radiale0.035mm o inf.
Gioco assiale0.1mm o inf.
■Specifiche dei kit supporti per cuscinetti sferici
dDiam. sfera Ø (mm)Angolo di inclinazione ammessoCapacità carico statico Cs radiale (kN)Massa (g)
α1°α2°Standard
511.11213°30°7.848.5
612.729°9.813
815.87514°25°16.724
1019.0513°24°23.539
1222.22531.458
1425.416°40.284
1628.57515°50111
1831.7561.8160
2034.92514°73.5210
2238.115°23°88.2265
2542.862111390
3050.817°24°148610

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
RBPBCB5
RBPBCB6
RBPBCB8
RBPBCB10
RBPBCB12
RBPBCB14
RBPBCB16
RBPBCB18
RBPBCB20
RBPBCB22
RBPBCB25
RBPBCB30
RBPBCM5
RBPBCM6
RBPBCM8
RBPBCM10
RBPBCM12
RBPBCM14
RBPBCM16
RBPBCM18
RBPBCM20
RBPBCM22
RBPBCM25
RBPBCM30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. d
(Ø)
Capacità·di carico statico radiale
(N)
Trattamento superficie supporto

57.34 €

1 Disponibile 7 giorni 1057840Ossido nero

59.43 €

1 Disponibile 7 giorni 1069800Ossido nero

63.22 €

1 Disponibile 7 giorni 10816700Ossido nero

67.13 €

1 Disponibile 7 giorni 101023500Ossido nero

76.17 €

1 Disponibile 7 giorni 101231400Ossido nero

83.76 €

1 Disponibile 7 giorni 101440200Ossido nero

95.62 €

1 Disponibile 7 giorni 101650000Ossido nero

107.60 €

1 Disponibile 7 giorni 101861800Ossido nero

122.88 €

1 Disponibile 7 giorni 102073500Ossido nero

138.17 €

1 Disponibile 7 giorni 102288200Ossido nero

164.21 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1025111000Ossido nero

192.33 €

1 Disponibile 7 giorni 1030148000Ossido nero

58.33 €

1 Disponibile 7 giorni 1057840Nichelatura chimica

60.52 €

1 Disponibile 7 giorni 1069800Nichelatura chimica

64.44 €

1 Disponibile 7 giorni 10816700Nichelatura chimica

68.48 €

1 Disponibile 7 giorni 101023500Nichelatura chimica

77.52 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101231400Nichelatura chimica

85.46 €

1 Disponibile 7 giorni 101440200Nichelatura chimica

97.81 €

1 Disponibile 7 giorni 101650000Nichelatura chimica

110.90 €

1 Disponibile 7 giorni 101861800Nichelatura chimica

126.31 €

1 Disponibile 7 giorni 102073500Nichelatura chimica

143.30 €

1 Disponibile 7 giorni 102288200Nichelatura chimica

170.08 €

1 Disponibile 7 giorni 1025111000Nichelatura chimica

200.52 €

1 Disponibile 7 giorni 1030148000Nichelatura chimica

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Cuscinetto sferico Con cuscinetto sferico Flangia, con 4 fori Materiale corpo principale EN 1.1181 Equiv.
Materiale sfera EN 1.3505 Equiv. Materiale boccola Lega di rame speciale

Prodotti complementari

Supporto tecnico