Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
W fissa | W e H configurabili | Materiale | Trattamento superficie | Accessori | |||
H7 | Senza olio | H7 | H7 con maschiatura | Senza olio | (H7 con masch.) | ||
HKUB | - | HGBUB | HGBUBT | - | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Vite di fermo 2 pz. (EN 1.4301 Equiv.) |
HKUM | - | HGBUM | - | - | Nichelatura chimica | ||
HKUS | HKUSM | - | - | HGBUSM | EN 1.4301 Equiv. | - |
Codice componente | - | W | - | H |
HKUB6 HGBUB8 | - | W8 | - - | H28 H30 |
Codice componente | H Incrementi di 1mm | W | A | F | B | K | T | M (Fil. grossa) | Boccola senza olio | ||||
Tipo | D | H7 Tolleranza D | Tolleranza D tipo senza olio (riferimento) | d (D.I.) | L (Lungh. compl.) | ||||||||
(H7) HKUB HKUM HKUS (Senza olio) HKUSM | 2 | +0.01 0 | - | 15~20 | 4 | 13 | 7 | H+3 | 10 | 6 | M3 | - | - |
3 | 20~25 | 6 | 16 | 8 | H+5 | 9 | - | - | |||||
4 | +0.012 0 | +0.062 0 | 8 | 19 | 11 | 4 | 4 | ||||||
5 | +0.065 0 | 25~30 | 25 | 16 | H+6 | 12 | 12 | M4 | 5 | 6 | |||
6 | 10 | 32 | 20 | H+8 | 6 | 10 | |||||||
8 | +0.015 0 | 30~40 | 38 | 26 | 14 | 16 | M5 | 8 | 12 | ||||
10 | +0.068 0 | 50 | 38 | H+10 | 10 | 15 | |||||||
12 | +0.018 0 | 12 | 19 | 12 | 15 | ||||||||
13 | - | - | - | ||||||||||
14 | 35~45 | 36 | H+12 | 15 | 22 | M6 | - | - | |||||
15 | 16 | - | - | ||||||||||
16 | - | - | |||||||||||
20 | +0.021 0 | 40~50 | 20 | 65 | 47 | H+14 | 18 | 25 | M8 | - | - | ||
25 | 30 | H+17 | 30 | - | - |
D | W | Boccola senza olio | |
d (D.I.) | L (Lungh. compl.) | ||
4 | 8 | 4 | 5 |
9 | 4 | 4 | |
5 | 9 | 5 | 6 |
10 | 5 | 6 | |
12 | 5 | 5 | |
6 | 10 | 6 | 10 |
12 | 6 | 8 | |
15 | 6 | 6 | |
8 | 15 | 8 | 10 |
16 | 8 | 10 | |
10 | 15 | 10 | 15 |
16 | 10 | 15 | |
18 | 10 | 15 | |
12 | 15 | 12 | 15 |
16 | 12 | 15 | |
20 | 12 | 12 |
Codice componente | H7/H7 con maschiatura | Senza olio | A | F | B | K | T | M (Fil. grossa) | N | |||||
Tipo | D | H7 Tolleranza D | Tolleranza D tipo senza olio (riferimento) | W Incrementi di 1mm | H Incrementi di 5mm | W selezionabile | H fissa | |||||||
(H7) HGBUB HGBUM (H7 con masch.) HGBUBT (Senza olio) HGBUSM | 2 | +0.01 0 | - | 3~ 5 | 15~20 | - | - | 13 | 7 | H+3 | 10 | 6 | M3 | - |
3 | 3~ 9 | 20~25 | 16 | 8 | H+5 | 9 | M3 | |||||||
4 | +0.012 0 | +0.062 0 | 4~12 | 8 9 | 20 | 19 | 11 | |||||||
5 | +0.065 0 | 5~15 | 25~30 | 9 10 12 | 25 | 25 | 16 | H+6 | 12 | 12 | M4 | M4 | ||
6 | 6~18 | 10 12 15 | 32 | 20 | H+8 | |||||||||
8 | +0.015 0 | 8~24 | 30~40 | 15 16 | 30 | 38 | 26 | 14 | 16 | M5 | ||||
10 | +0.068 0 | 10~30 | 15 16 18 | 50 | 38 | H+10 | ||||||||
12 | +0.018 0 | 12~30 | 15 16 20 | 19 | M5 | |||||||||
13 | - | 13~30 | - | - | ||||||||||
14 | 14~30 | 35~45 | 36 | H+12 | 15 | 22 | M6 | |||||||
15 | 15~30 | |||||||||||||
16 | 16~30 | M6 | ||||||||||||
20 | +0.021 0 | 20~30 | 40~50 | 65 | 47 | H+14 | 18 | 25 | M8 | |||||
25 | 25~35 | H+17 | 30 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
HGBUB2-W[3-5/1]-H[15-20/5] |
HGBUB3-W[3-9/1]-H[15-25/5] |
HGBUB4-W[4-12/1]-H[15-25/5] |
HGBUB5-W[5-15/1]-H[20-30/5] |
HGBUB6-W[6-18/1]-H[20-30/5] |
HGBUB8-W[8-24/1]-H[25-40/5] |
HGBUB10-W[10-30/1]-H[30-40/5] |
HGBUB12-W[12-30/1]-H[30-40/5] |
HGBUB13-W[13-30/1]-H[30-40/5] |
HGBUB14-W[14-30/1]-H[35-45/5] |
HGBUB15-W[15-30/1]-H[35-45/5] |
HGBUB16-W[16-30/1]-H[35-45/5] |
HGBUB20-W[20-30/1]-H[40-50/5] |
HGBUB25-W[25-35/1]-H[40-50/5] |
HGBUBT3-W[3-9/1]-H[20-25/5] |
HGBUBT4-W[4-10/1]-H[20-25/5] |
HGBUBT5-W[5-13/1]-H[25-30/5] |
HGBUBT6-W[6-18/1]-H[25-30/5] |
HGBUBT8-W[8-24/1]-H[30-40/5] |
HGBUBT10-W[10-30/1]-H[30-40/5] |
HGBUBT12-W[12-30/1]-H[30-40/5] |
HGBUBT13-W[13-30/1]-H[30-40/5] |
HGBUBT14-W[14-30/1]-H[35-45/5] |
HGBUBT15-W[15-30/1]-H[35-45/5] |
HGBUBT16-W[16-30/1]-H[35-45/5] |
HGBUBT20-W[20-30/1]-H[40-50/5] |
HGBUBT25-W[25-35/1]-H[40-50/5] |
HGBUM2-W[3-5/1]-H[15-20/5] |
HGBUM3-W[3-9/1]-H[20-25/5] |
HGBUM4-W[4-12/1]-H[20-25/5] |
HGBUM5-W[5-15/1]-H[20-30/5] |
HGBUM6-W[6-18/1]-H[20-30/5] |
HGBUM8-W[8-24/1]-H[25-40/5] |
HGBUM10-W[10-30/1]-H[30-40/5] |
HGBUM12-W[12-30/1]-H[30-40/5] |
HGBUM13-W[13-30/1]-H[30-40/5] |
HGBUM14-W[14-30/1]-H[35-45/5] |
HGBUM15-W[15-30/1]-H[35-45/5] |
HGBUM16-W[16-30/1]-H[35-45/5] |
HGBUM20-W[20-30/1]-H[40-50/5] |
HGBUM25-W[25-35/1]-H[40-50/5] |
HGBUSM4-W[8,9] |
HGBUSM5-W[9,10,12] |
HGBUSM6-W[10,12,15] |
HGBUSM8-W[15,16] |
HGBUSM10-W[15,16,18] |
HGBUSM12-W[15,16,20] |
HKUB2-H[15-20/1] |
HKUB3-H[20-25/1] |
HKUB4-H[20-25/1] |
HKUB5-H[25-30/1] |
HKUB6-H[25-30/1] |
HKUB8-H[30-40/1] |
HKUB10-H[30-40/1] |
HKUB12-H[30-40/1] |
HKUB13-H[30-40/1] |
HKUB14-H[35-45/1] |
HKUB15-H[35-45/1] |
HKUB16-H[35-45/1] |
HKUB20-H[40-50/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Material | Surface Treatment | Diametro foro D (Ø) | Dimensione altezza H (mm) | Foro | Larghezza W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 2 | 15 ~ 20 | H7 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 3 | 15 ~ 25 | H7 | 3 ~ 9 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 4 | 15 ~ 25 | H7 | 4 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 5 | 20 ~ 30 | H7 | 5 ~ 15 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 6 | 20 ~ 30 | H7 | 6 ~ 18 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 8 | 25 ~ 40 | H7 | 8 ~ 24 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 10 | 30 ~ 40 | H7 | 10 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 12 | 30 ~ 40 | H7 | 12 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 13 | 30 ~ 40 | H7 | 13 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 14 | 35 ~ 45 | H7 | 14 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 15 | 35 ~ 45 | H7 | 15 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 16 | 35 ~ 45 | H7 | 16 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 20 | 40 ~ 50 | H7 | 20 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 25 | 40 ~ 50 | H7 | 25 ~ 35 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 3 | 20 ~ 25 | H7 con maschiatura | 3 ~ 9 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 4 | 20 ~ 25 | H7 con maschiatura | 4 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 5 | 25 ~ 30 | H7 con maschiatura | 5 ~ 13 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 6 | 25 ~ 30 | H7 con maschiatura | 6 ~ 18 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 8 | 30 ~ 40 | H7 con maschiatura | 8 ~ 24 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 10 | 30 ~ 40 | H7 con maschiatura | 10 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 12 | 30 ~ 40 | H7 con maschiatura | 12 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 13 | 30 ~ 40 | H7 con maschiatura | 13 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 14 | 35 ~ 45 | H7 con maschiatura | 14 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 15 | 35 ~ 45 | H7 con maschiatura | 15 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 16 | 35 ~ 45 | H7 con maschiatura | 16 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 20 | 40 ~ 50 | H7 con maschiatura | 20 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 25 | 40 ~ 50 | H7 con maschiatura | 25 ~ 35 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 2 | 15 ~ 20 | H7 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 3 | 20 ~ 25 | H7 | 3 ~ 9 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 4 | 20 ~ 25 | H7 | 4 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 5 | 20 ~ 30 | H7 | 5 ~ 15 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 6 | 20 ~ 30 | H7 | 6 ~ 18 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 8 | 25 ~ 40 | H7 | 8 ~ 24 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 10 | 30 ~ 40 | H7 | 10 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 12 | 30 ~ 40 | H7 | 12 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 13 | 30 ~ 40 | H7 | 13 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 14 | 35 ~ 45 | H7 | 14 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 15 | 35 ~ 45 | H7 | 15 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 16 | 35 ~ 45 | H7 | 16 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 20 | 40 ~ 50 | H7 | 20 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 25 | 40 ~ 50 | H7 | 25 ~ 35 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 4 | 20 | Senza olio | 8 ~ 9 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 5 | 25 | Senza olio | 9 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 6 | 25 | Senza olio | 10 ~ 15 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 8 | 30 | Senza olio | 15 ~ 16 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 10 | 30 | Senza olio | 15 ~ 18 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 12 | 30 | Senza olio | 15 ~ 20 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 2 | 15 ~ 20 | H7 | 4 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 3 | 20 ~ 25 | H7 | 6 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 4 | 20 ~ 25 | H7 | 8 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 5 | 25 ~ 30 | H7 | 8 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 6 | 25 ~ 30 | H7 | 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 8 | 30 ~ 40 | H7 | 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 10 | 30 ~ 40 | H7 | 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 12 | 30 ~ 40 | H7 | 12 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 13 | 30 ~ 40 | H7 | 12 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 14 | 35 ~ 45 | H7 | 12 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 15 | 35 ~ 45 | H7 | 16 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 16 | 35 ~ 45 | H7 | 16 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 20 | 40 ~ 50 | H7 | 20 |
Loading...
Type | Basi cerniera | Shape | A U | Mounting Position | Standard |
---|
Configura
Proprietà di base
Material
Surface Treatment
Diametro foro D(Ø)
Dimensione altezza H(mm)
Foro
Larghezza W(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali