Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
H configurabile | W e H configurabili | Materiale | Trattamento superficie | Accessori | ||
H7 | H7 con maschiatura | H7 | H7 con maschiatura | |||
HKSUB | HKSUBT | HGSUB | HGSUBT | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Viti di fermo 2 pz. (EN 1.4301 Equiv.) |
HKSUM | - | - | HGSUMT | Nichelatura chimica | ||
HKSUS | - | HGSUS | - | EN 1.4301 Equiv. | - |
Codice componente | - | H |
HKSUB10 | - | H33 |
Codice componente | - | W | - | H |
HGSUB10 | - | W16 | - | H35 |
Codice componente | H Incrementi di 1mm | W | A | F | B | K | T | d | d1 | H1 | M | Prezzo unitario | ||||
Tipo | DH7 | HKSUB | HKSUM | HKSUS | HKSUBT | |||||||||||
(H7) HKSUB HKSUM HKSUS (H7 con masch.) HKSUBT | 2 | 15~20 | 4 | 13 | 7 | H+3 | 10 | 6 | 3.5 | - | - | - | - | |||
3 | 20~25 | 6 | 16 | 8 | H+5 | 9 | 6.5 | 3.5 | M3 | |||||||
4 | 8 | 19 | 11 | |||||||||||||
5 | 25~30 | 25 | 16 | H+6 | 12 | 12 | 4.5 | 8 | 4.5 | M4 | ||||||
6 | 10 | 32 | 20 | H+8 | ||||||||||||
8 | 30~40 | 38 | 26 | 14 | 16 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | ||||||||
10 | 50 | 38 | H+10 | |||||||||||||
12 | 12 | 19 | M5 | |||||||||||||
13 | ||||||||||||||||
14 | 35~45 | 36 | H+12 | 15 | 22 | 6.5 | 11 | 6.5 | ||||||||
15 | 16 | |||||||||||||||
16 | M6 | |||||||||||||||
20 | 40~50 | 20 | 65 | 47 | H+14 | 18 | 25 | 9 | 14 | 9 | ||||||
25 | H+17 | 30 |
Codice componente | W Incrementi di 1mm | H Incrementi di 5mm | A | F | B | K | T | d | d1 | H1 | M | Prezzo unitario | ||||
Tipo | DH7 | HGSUB | HGSUS | HGSUBT | HGSUMT | |||||||||||
(H7) HGSUB HGSUS (H7 con masch.) HGSUBT HGSUMT | 2 | 3~5 | 15~20 | 13 | 7 | H+3 | 10 | 6 | 3.5 | - | - | - | - | - | ||
3 | 3~9 | 20~25 | 16 | 8 | H+5 | 9 | 6.5 | 3.5 | M3 | |||||||
4 | 4~12 | 19 | 11 | |||||||||||||
5 | 5~15 | 25~30 | 25 | 16 | H+6 | 12 | 12 | 4.5 | 8 | 4.5 | M4 | |||||
6 | 6~18 | 32 | 20 | H+8 | ||||||||||||
8 | 8~24 | 30~40 | 38 | 26 | 14 | 16 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | |||||||
10 | 10~30 | 50 | 38 | H+10 | ||||||||||||
12 | 12~30 | 19 | M5 | |||||||||||||
13 | 13~30 | |||||||||||||||
14 | 14~30 | 35~45 | 36 | H+12 | 15 | 22 | 6.5 | 11 | 6.5 | |||||||
15 | 15~30 | |||||||||||||||
16 | 16~30 | M6 | ||||||||||||||
20 | 20~30 | 40~50 | 65 | 47 | H+14 | 18 | 25 | 9 | 14 | 9 | ||||||
25 | 25~35 | H+17 | 30 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
HGSUB2-W[3-5/1]-H[15-20/5] |
HGSUB3-W[3-9/1]-H[20-25/5] |
HGSUB4-W[4-12/1]-H[20-25/5] |
HGSUB5-W[5-15/1]-H[25-30/5] |
HGSUB6-W[6-18/1]-H[25-30/5] |
HGSUB8-W[8-24/1]-H[30-40/5] |
HGSUB10-W[10-30/1]-H[30-40/5] |
HGSUB12-W[12-30/1]-H[30-40/5] |
HGSUB13-W[13-30/1]-H[30-40/5] |
HGSUB14-W[14-30/1]-H[35-45/5] |
HGSUB15-W[15-30/1]-H[35-45/5] |
HGSUB16-W[16-30/1]-H[35-45/5] |
HGSUB20-W[20-30/1]-H[40-50/5] |
HGSUB25-W[25-35/1]-H[40-50/5] |
HGSUBT3-W[3-6/1]-H[20-25/5] |
HGSUBT4-W[4-9/1]-H[20-25/5] |
HGSUBT5-W[5-13/1]-H[25-30/5] |
HGSUBT6-W[6-18/1]-H[25-30/5] |
HGSUBT8-W[8-24/1]-H[30-40/5] |
HGSUBT10-W[10-30/1]-H[30-40/5] |
HGSUBT12-W[12-30/1]-H[30-40/5] |
HGSUBT13-W[13-30/1]-H[30-40/5] |
HGSUBT14-W[14-30/1]-H[35-45/5] |
HGSUBT15-W[15-30/1]-H[35-45/5] |
HGSUBT16-W[16-30/1]-H[35-45/5] |
HGSUBT20-W[20-30/1]-H[40-50/5] |
HGSUBT25-W[25-35/1]-H[40-50/5] |
HGSUMT3-W[3-6/1]-H[20-25/5] |
HGSUMT4-W[4-9/1]-H[20-25/5] |
HGSUMT5-W[5-13/1]-H[25-30/5] |
HGSUMT6-W[6-18/1]-H[25-30/5] |
HGSUMT8-W[8-24/1]-H[30-40/5] |
HGSUMT10-W[10-30/1]-H[30-40/5] |
HGSUMT12-W[12-30/1]-H[30-40/5] |
HGSUMT13-W[13-30/1]-H[30-40/5] |
HGSUMT14-W[14-30/1]-H[35-45/5] |
HGSUMT15-W[15-30/1]-H[35-45/5] |
HGSUMT16-W[16-30/1]-H[35-45/5] |
HGSUMT20-W[20-30/1]-H[40-50/5] |
HGSUMT25-W[25-35/1]-H[40-50/5] |
HGSUS2-W[3-5/1]-H[15-20/5] |
HGSUS3-W[3-9/1]-H[20-25/5] |
HGSUS4-W[4-12/1]-H[20-25/5] |
HGSUS5-W[5-15/1]-H[25-30/5] |
HGSUS6-W[6-18/1]-H[25-30/5] |
HGSUS8-W[8-24/1]-H[30-40/5] |
HGSUS10-W[10-30/1]-H[30-40/5] |
HGSUS12-W[12-30/1]-H[30-40/5] |
HGSUS13-W[13-30/1]-H[30-40/5] |
HGSUS14-W[14-30/1]-H[35-45/5] |
HGSUS15-W[15-30/1]-H[35-45/5] |
HGSUS16-W[16-30/1]-H[35-45/5] |
HGSUS20-W[20-30/1]-H[40-50/5] |
HGSUS25-W[25-35/1]-H[40-50/5] |
HKSUB2-H[15-20/1] |
HKSUB3-H[20-25/1] |
HKSUB4-H[20-25/1] |
HKSUB5-H[25-30/1] |
HKSUB6-H[25-30/1] |
HKSUB8-H[30-40/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Material | Surface Treatment | Diametro foro D (Ø) | Foro | Larghezza W (mm) | H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 2 | H7 | 3 ~ 5 | 15 ~ 20 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 3 | H7 | 3 ~ 9 | 20 ~ 25 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 4 | H7 | 4 ~ 12 | 20 ~ 25 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 5 | H7 | 5 ~ 15 | 25 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 6 | H7 | 6 ~ 18 | 25 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 8 | H7 | 8 ~ 24 | 30 ~ 40 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 10 | H7 | 10 ~ 30 | 30 ~ 40 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 12 | H7 | 12 ~ 30 | 30 ~ 40 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 13 | H7 | 13 ~ 30 | 30 ~ 40 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 14 | H7 | 14 ~ 30 | 35 ~ 45 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 15 | H7 | 15 ~ 30 | 35 ~ 45 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 16 | H7 | 16 ~ 30 | 35 ~ 45 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 20 | H7 | 20 ~ 30 | 40 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 25 | H7 | 25 ~ 35 | 40 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 3 | H7 con maschiatura | 3 ~ 6 | 20 ~ 25 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 4 | H7 con maschiatura | 4 ~ 9 | 20 ~ 25 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 5 | H7 con maschiatura | 5 ~ 13 | 25 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 6 | H7 con maschiatura | 6 ~ 18 | 25 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 8 | H7 con maschiatura | 8 ~ 24 | 30 ~ 40 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 10 | H7 con maschiatura | 10 ~ 30 | 30 ~ 40 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 12 | H7 con maschiatura | 12 ~ 30 | 30 ~ 40 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 13 | H7 con maschiatura | 13 ~ 30 | 30 ~ 40 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 14 | H7 con maschiatura | 14 ~ 30 | 35 ~ 45 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 15 | H7 con maschiatura | 15 ~ 30 | 35 ~ 45 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 16 | H7 con maschiatura | 16 ~ 30 | 35 ~ 45 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 20 | H7 con maschiatura | 20 ~ 30 | 40 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 25 | H7 con maschiatura | 25 ~ 35 | 40 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 3 | H7 con maschiatura | 3 ~ 6 | 20 ~ 25 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 4 | H7 con maschiatura | 4 ~ 9 | 20 ~ 25 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 5 | H7 con maschiatura | 5 ~ 13 | 25 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 6 | H7 con maschiatura | 6 ~ 18 | 25 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 8 | H7 con maschiatura | 8 ~ 24 | 30 ~ 40 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 10 | H7 con maschiatura | 10 ~ 30 | 30 ~ 40 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 12 | H7 con maschiatura | 12 ~ 30 | 30 ~ 40 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 13 | H7 con maschiatura | 13 ~ 30 | 30 ~ 40 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 14 | H7 con maschiatura | 14 ~ 30 | 35 ~ 45 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 15 | H7 con maschiatura | 15 ~ 30 | 35 ~ 45 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 16 | H7 con maschiatura | 16 ~ 30 | 35 ~ 45 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 20 | H7 con maschiatura | 20 ~ 30 | 40 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 25 | H7 con maschiatura | 25 ~ 35 | 40 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 2 | H7 | 3 ~ 5 | 15 ~ 20 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 3 | H7 | 3 ~ 9 | 20 ~ 25 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 4 | H7 | 4 ~ 12 | 20 ~ 25 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 5 | H7 | 5 ~ 15 | 25 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 6 | H7 | 6 ~ 18 | 25 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 8 | H7 | 8 ~ 24 | 30 ~ 40 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 10 | H7 | 10 ~ 30 | 30 ~ 40 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 12 | H7 | 12 ~ 30 | 30 ~ 40 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 13 | H7 | 13 ~ 30 | 30 ~ 40 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 14 | H7 | 14 ~ 30 | 35 ~ 45 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 15 | H7 | 15 ~ 30 | 35 ~ 45 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 16 | H7 | 16 ~ 30 | 35 ~ 45 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 20 | H7 | 20 ~ 30 | 40 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 25 | H7 | 25 ~ 35 | 40 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 2 | H7 | 4 | 15 ~ 20 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 3 | H7 | 6 | 20 ~ 25 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 4 | H7 | 8 | 20 ~ 25 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 5 | H7 | 8 | 25 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 6 | H7 | 10 | 25 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 8 | H7 | 10 | 30 ~ 40 |
Loading...
Type | Basi cerniera | Shape | A U | Mounting Position | Attacco laterale |
---|
Configura
Proprietà di base
Material
Surface Treatment
Diametro foro D(Ø)
Foro
Larghezza W(mm)
H(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali