Sensori di temperatura / Termoresistenti / Termocoppia K

Sensori di temperatura / Termoresistenti / Termocoppia K

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Sensore di temperatura resistente al calore. [Tipo di termocoppia]Termocoppia di tipo K.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Sensori di temperatura/Termoresistenti/termocoppia K:Immagine relativa
MSNDHG
Tipo di termocoppiaTermocoppia K
PrecisioneJIS Classe 2
Punto di contatto misurazione temperaturaTipo isolato neutro
Gamma di misurazione della temperaturaØ1.0, 1.60 ~ 650°C
Ø2.30 ~ 650°C
Ø3.20 ~ 750°C
MaterialeGuainaEN 1.4401 Equiv.
ManicottoEN 1.4301 Equiv.
Temperatura di termoresistenza manicotto180°C
Conduttore
(Gamma temp. di esercizio)
Rivestimento in fluoropolymer
(0~200°C)

Specifiche

Cod. comp.-L
MSNDFC3.2
MSNDHG3.2
-
-
100
100
■Termoresistenti
Cod. comp.Selezione
L
Prezzo unitario
TipoDL30L50L100L150
MSNDHG1.030
50
100
150
1.6
2.3
3.2

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MSNDHG1.0-30
MSNDHG1.0-50
MSNDHG1.0-100
MSNDHG1.0-150
MSNDHG1.6-30
MSNDHG1.6-50
MSNDHG1.6-100
MSNDHG1.6-150
MSNDHG2.3-30
MSNDHG2.3-50
MSNDHG2.3-100
MSNDHG2.3-150
MSNDHG3.2-30
MSNDHG3.2-50
MSNDHG3.2-100
MSNDHG3.2-150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGuaina, diametro tubo di protezione
(Ø)
Guaina, lunghezza tubo di protezione L
(mm)

76.92 €

1 5 giorni 10130

76.92 €

1 5 giorni 10150

76.92 €

1 5 giorni 101100

82.98 €

1 5 giorni 101150

62.62 €

1 5 giorni 101.630

62.62 €

1 5 giorni 101.650

62.62 €

1 5 giorni 101.6100

66.03 €

1 5 giorni 101.6150

63.61 €

1 5 giorni 102.330

63.61 €

1 5 giorni 102.350

63.61 €

1 5 giorni 102.3100

67.68 €

1 5 giorni 102.3150

64.26 €

1 5 giorni 103.230

64.26 €

1 5 giorni 103.250

64.26 €

1 5 giorni 103.2100

68.78 €

1 5 giorni 103.2150

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Il limite superiore della misurazione della temperatura si trova sul punto di misurazione (punta della guaina). Durante la misurazione, mantenere la temperatura del manicotto pari o inferiore alla temperatura di termoresistenza (80°C). Il filo potrebbe rompersi a causa dell'espansione termica del manicotto. In particolare, se la temperatura dell'oggetto riscaldato supera i 100°C, si consiglia una lunghezza L della guaina estesa, che consente di ottenere la distanza massima tra il manicotto e l'oggetto riscaldato, oppure utilizzare sensori di temperatura termoresistenti.

Informazioni di base

Oggetto di misurazione Sensori di temperatura Tipo di sensore di temperatura Termocoppia Tipo di termocoppia Termocoppia K
Guaina, materiale tubo protettivo EN 1.4401 Equiv. Punto di contatto misurazione temperatura Tipo isolato neutro Ambiente d'esercizio Termoresistenti
Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::200 Numero di elementi 1 Guaina, profilo tubo protettivo Dritto
Profilo parte di fissaggio Manicotto Tipo di terminale Terminale a crimpare a forcella Materiale isolante conduttore Rivestimento in fluoropolymer
Lunghezza conduttore (F)(m) 2

Prodotti complementari

Supporto tecnico