Sensori di temperatura / Con protezione conduttore / Termocoppia K

Sensori di temperatura / Con protezione conduttore / Termocoppia K

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Si tratta di un sensore di temperatura, di tipo conduttivo. [Tipo di termocoppia] Termocoppia di tipo K.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Sensori di temperatura/Con protezione conduttore/termocoppia K:Immagine relativa
MSNDFC
Tipo di termocoppiaTermocoppia K
PrecisioneJIS Classe 2
Punto di contatto misurazione temperaturaTipo isolato neutro
Gamma di misurazione della temperatura0 ~ 750°C
MaterialeGuainaEN 1.4401 Equiv.
ManicottoEN 1.4301 Equiv.
Tubo flessibileAcciaio inox
Temperatura di termoresistenza manicotto80°C
Conduttore
(Gamma temp. di esercizio)
Rivestimento in lana di vetro
(0 ~ 150°C)

Specifiche

Cod. comp.-L
MSNDFC3.2
MSNDHG3.2
-
-
100
100
■Protezione conduttore
Cod. comp.Selezione
L
Prezzo unitario
TipoDL100L300
MSNDFC3.2100
300

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MSNDFC3.2-100
MSNDFC3.2-300
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGuaina, lunghezza tubo di protezione L
(mm)

105.39 €

1 Disponibile 5 giorni 10100

120.44 €

1 Disponibile 5 giorni 10300

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Oggetto di misurazione Sensori di temperatura Tipo di sensore di temperatura Termocoppia Tipo di termocoppia Termocoppia K
Guaina, materiale tubo protettivo EN 1.4401 Equiv. Punto di contatto misurazione temperatura Tipo isolato neutro Ambiente d'esercizio Standard
Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::150 Numero di elementi 1 Guaina, profilo tubo protettivo Dritto
Guaina, diametro tubo di protezione(Ø) 3.2 Profilo parte di fissaggio Manicotto Tipo di terminale Terminale a crimpare a forcella
Lunghezza conduttore (F)(m) 2

Prodotti complementari

Supporto tecnico