Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo di termocoppia | Termocoppia K | |
Precisione | JIS Classe 2 | |
Punto di contatto misurazione temperatura | Tipo isolato neutro | |
Gamma di misurazione della temperatura | Ø0.5 | 0~600°C |
Ø1.0, 1.6 | 0~650°C | |
Ø2.3 | 0~650°C | |
Ø3.2 | 0~750°C | |
Ø4.8 | 0~800°C | |
Materiale | Guaina | EN 1.4401 Equiv. |
Manicotto | EN 1.4301 Equiv. | |
Temperatura di termoresistenza manicotto | 80°C | |
Conduttore (Gamma temp. di esercizio) | Rivestimento in lana di vetro (0 ~ 150°C) |
Tipo di dispositivo | Pt100Ω | |
Precisione | JIS Classe B | |
Tipo conduttore | Con 3 conduttori | |
Gamma di misurazione della temperatura | 0~300°C | |
Materiale | Tubi di protezione | EN 1.4401 Equiv. |
Manicotto | EN 1.4301 Equiv. | |
Temperatura di termoresistenza manicotto | 80°C | |
Conduttore (Gamma temp. di esercizio) | Rivestimento in vinile (0~60°C) |
Cod. comp. | - | L | - | F | - | Terminale |
MSND3.2 MSPT2.3 MSNDFL2.3 | - - - | 100 50 300 | - | F2.5 | - | M |
Cod. comp. | Selezione L | Solo MSNDFL | Prezzo unitario | Prezzo corpo sensore | Prezzo aggiuntivo terminale | ||||||||
Tipo | D | Lungh. conduttore F Incrementi di 0.1m | Terminale | MSND | MSNDFL | ||||||||
F0.3~1.0 | F1.1~2.0 | F2.1~3.0 | F3.1~4.0 | F4.1~5.0 | N | M | Y | ||||||
MSND | 0.5 | 30, 50 | - | - | |||||||||
100, 150 | |||||||||||||
200, 300 | |||||||||||||
MSND MSNDFL | 1.0 | 30, 50, 100 | 0.3~5.0 | N M Y | |||||||||
150, 200 | |||||||||||||
300 | |||||||||||||
1.6 | 30, 50, 100 | ||||||||||||
150, 200 | |||||||||||||
300 | |||||||||||||
2.3 | 30, 50, 100 | ||||||||||||
150, 200 | |||||||||||||
300 | |||||||||||||
3.2 | 30, 50, 100 | ||||||||||||
150, 200 | |||||||||||||
300 | |||||||||||||
MSND | 4.8 | 50, 100 | - | - | |||||||||
150, 200 | |||||||||||||
300 |
Cod. comp. | Selezione L | Solo MSPTFL | Prezzo unitario | Prezzo corpo sensore | Prezzo aggiuntivo terminale | ||||||||
Tipo | D | Lungh. conduttore F Incrementi di 0.1m | Terminale | MSPT | MSPTFL | ||||||||
F0.3~1.0 | F1.1~2.0 | F2.1~3.0 | F3.1~4.0 | F4.1~5.0 | N | M | Y | ||||||
MSPT MSPTFL | 1.6 | 50, 100 | 0.3~5.0 | N M Y | |||||||||
150 | |||||||||||||
2.3 | 50, 100 | ||||||||||||
150 | |||||||||||||
3.2 | 50, 100 | ||||||||||||
150 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
MSND0.5-30 |
MSND0.5-50 |
MSND0.5-100 |
MSND0.5-150 |
MSND0.5-200 |
MSND0.5-300 |
MSND1.0-30 |
MSND1.0-50 |
MSND1.0-100 |
MSND1.0-150 |
MSND1.0-200 |
MSND1.0-300 |
MSND1.6-30 |
MSND1.6-50 |
MSND1.6-100 |
MSND1.6-150 |
MSND1.6-200 |
MSND1.6-300 |
MSND2.3-30 |
MSND2.3-50 |
MSND2.3-100 |
MSND2.3-150 |
MSND2.3-200 |
MSND2.3-300 |
MSND3.2-30 |
MSND3.2-50 |
MSND3.2-100 |
MSND3.2-150 |
MSND3.2-200 |
MSND3.2-300 |
MSND4.8-50 |
MSND4.8-100 |
MSND4.8-150 |
MSND4.8-200 |
MSND4.8-300 |
MSNDFL1.0-100-F[0.3-5/0.1]-[M,N,Y] |
MSNDFL1.0-150-F[0.3-5/0.1]-[M,N,Y] |
MSNDFL1.0-200-F[0.3-5/0.1]-[M,N,Y] |
MSNDFL1.0-300-F[0.3-5/0.1]-[M,N,Y] |
MSNDFL1.6-30-F[0.3-5/0.1]-[M,N,Y] |
MSNDFL1.6-50-F[0.3-5/0.1]-[M,N,Y] |
MSNDFL1.6-100-F[0.3-5/0.1]-[M,N,Y] |
MSNDFL1.6-150-F[0.3-5/0.1]-[M,N,Y] |
MSNDFL1.6-200-F[0.3-5/0.1]-[M,N,Y] |
MSNDFL1.6-300-F[0.3-5/0.1]-[M,N,Y] |
MSNDFL2.3-30-F[0.3-5/0.1]-[M,N,Y] |
MSNDFL2.3-50-F[0.3-5/0.1]-[M,N,Y] |
MSNDFL2.3-100-F[0.3-5/0.1]-[M,N,Y] |
MSNDFL2.3-150-F[0.3-5/0.1]-[M,N,Y] |
MSNDFL2.3-200-F[0.3-5/0.1]-[M,N,Y] |
MSNDFL2.3-300-F[0.3-5/0.1]-[M,N,Y] |
MSNDFL3.2-30-F[0.3-5/0.1]-[M,N,Y] |
MSNDFL3.2-50-F[0.3-5/0.1]-[M,N,Y] |
MSNDFL3.2-100-F[0.3-5/0.1]-[M,N,Y] |
MSNDFL3.2-150-F[0.3-5/0.1]-[M,N,Y] |
MSNDFL3.2-200-F[0.3-5/0.1]-[M,N,Y] |
MSNDFL3.2-300-F[0.3-5/0.1]-[M,N,Y] |
MSPT1.6-50 |
MSPT1.6-100 |
MSPT1.6-150 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo di sensore di temperatura | Tipo di termocoppia | Punto di contatto misurazione temperatura | Tipo di dispositivo | Struttura resistore di misurazione temperatura | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Guaina, diametro tubo di protezione (Ø) | Guaina, lunghezza tubo di protezione L (mm) | Tipo di terminale | Materiale isolante conduttore | Lunghezza conduttore (F) (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.36 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Termocoppia | Termocoppia K | Tipo isolato neutro | - | - | 0~150 | 0.5 | 30 | Terminale a crimpare a forcella | - | 2 | |
73.36 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Termocoppia | Termocoppia K | Tipo isolato neutro | - | - | 0~150 | 0.5 | 50 | Terminale a crimpare a forcella | - | 2 | |
75.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Termocoppia | Termocoppia K | Tipo isolato neutro | - | - | 0~150 | 0.5 | 100 | Terminale a crimpare a forcella | - | 2 | |
75.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Termocoppia | Termocoppia K | Tipo isolato neutro | - | - | 0~150 | 0.5 | 150 | Terminale a crimpare a forcella | - | 2 | |
76.42 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Termocoppia | Termocoppia K | Tipo isolato neutro | - | - | 0~150 | 0.5 | 200 | Terminale a crimpare a forcella | - | 2 | |
76.42 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Termocoppia | Termocoppia K | Tipo isolato neutro | - | - | 0~150 | 0.5 | 300 | Terminale a crimpare a forcella | - | 2 | |
31.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Termocoppia | Termocoppia K | Tipo isolato neutro | - | - | 0~150 | 1 | 30 | Terminale a crimpare a forcella | - | 2 | |
31.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Termocoppia | Termocoppia K | Tipo isolato neutro | - | - | 0~150 | 1 | 50 | Terminale a crimpare a forcella | - | 2 | |
31.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Termocoppia | Termocoppia K | Tipo isolato neutro | - | - | 0~150 | 1 | 100 | Terminale a crimpare a forcella | - | 2 | |
34.23 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Termocoppia | Termocoppia K | Tipo isolato neutro | - | - | 0~150 | 1 | 150 | Terminale a crimpare a forcella | - | 2 | |
34.23 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Termocoppia | Termocoppia K | Tipo isolato neutro | - | - | 0~150 | 1 | 200 | Terminale a crimpare a forcella | - | 2 | |
36.68 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Termocoppia | Termocoppia K | Tipo isolato neutro | - | - | 0~150 | 1 | 300 | Terminale a crimpare a forcella | - | 2 | |
31.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Termocoppia | Termocoppia K | Tipo isolato neutro | - | - | 0~150 | 1.6 | 30 | Terminale a crimpare a forcella | - | 2 | |
31.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Termocoppia | Termocoppia K | Tipo isolato neutro | - | - | 0~150 | 1.6 | 50 | Terminale a crimpare a forcella | - | 2 | |
31.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Termocoppia | Termocoppia K | Tipo isolato neutro | - | - | 0~150 | 1.6 | 100 | Terminale a crimpare a forcella | - | 2 | |
34.23 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Termocoppia | Termocoppia K | Tipo isolato neutro | - | - | 0~150 | 1.6 | 150 | Terminale a crimpare a forcella | - | 2 | |
34.23 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Termocoppia | Termocoppia K | Tipo isolato neutro | - | - | 0~150 | 1.6 | 200 | Terminale a crimpare a forcella | - | 2 | |
36.68 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Termocoppia | Termocoppia K | Tipo isolato neutro | - | - | 0~150 | 1.6 | 300 | Terminale a crimpare a forcella | - | 2 | |
32.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Termocoppia | Termocoppia K | Tipo isolato neutro | - | - | 0~150 | 2.3 | 30 | Terminale a crimpare a forcella | - | 2 | |
32.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Termocoppia | Termocoppia K | Tipo isolato neutro | - | - | 0~150 | 2.3 | 50 | Terminale a crimpare a forcella | - | 2 | |
32.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Termocoppia | Termocoppia K | Tipo isolato neutro | - | - | 0~150 | 2.3 | 100 | Terminale a crimpare a forcella | - | 2 | |
34.72 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Termocoppia | Termocoppia K | Tipo isolato neutro | - | - | 0~150 | 2.3 | 150 | Terminale a crimpare a forcella | - | 2 | |
34.72 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Termocoppia | Termocoppia K | Tipo isolato neutro | - | - | 0~150 | 2.3 | 200 | Terminale a crimpare a forcella | - | 2 | |
37.29 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Termocoppia | Termocoppia K | Tipo isolato neutro | - | - | 0~150 | 2.3 | 300 | Terminale a crimpare a forcella | - | 2 | |
33.01 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Termocoppia | Termocoppia K | Tipo isolato neutro | - | - | 0~150 | 3.2 | 30 | Terminale a crimpare a forcella | - | 2 | |
33.01 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Termocoppia | Termocoppia K | Tipo isolato neutro | - | - | 0~150 | 3.2 | 50 | Terminale a crimpare a forcella | - | 2 | |
33.01 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Termocoppia | Termocoppia K | Tipo isolato neutro | - | - | 0~150 | 3.2 | 100 | Terminale a crimpare a forcella | - | 2 | |
35.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Termocoppia | Termocoppia K | Tipo isolato neutro | - | - | 0~150 | 3.2 | 150 | Terminale a crimpare a forcella | - | 2 | |
35.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Termocoppia | Termocoppia K | Tipo isolato neutro | - | - | 0~150 | 3.2 | 200 | Terminale a crimpare a forcella | - | 2 | |
38.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Termocoppia | Termocoppia K | Tipo isolato neutro | - | - | 0~150 | 3.2 | 300 | Terminale a crimpare a forcella | - | 2 | |
51.97 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Termocoppia | Termocoppia K | Tipo isolato neutro | - | - | 0~150 | 4.8 | 50 | Terminale a crimpare a forcella | - | 2 | |
51.97 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Termocoppia | Termocoppia K | Tipo isolato neutro | - | - | 0~150 | 4.8 | 100 | Terminale a crimpare a forcella | - | 2 | |
56.01 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Termocoppia | Termocoppia K | Tipo isolato neutro | - | - | 0~150 | 4.8 | 150 | Terminale a crimpare a forcella | - | 2 | |
56.01 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Termocoppia | Termocoppia K | Tipo isolato neutro | - | - | 0~150 | 4.8 | 200 | Terminale a crimpare a forcella | - | 2 | |
60.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Termocoppia | Termocoppia K | Tipo isolato neutro | - | - | 0~150 | 4.8 | 300 | Terminale a crimpare a forcella | - | 2 | |
- | 1 | 9 giorni | 10 | Termocoppia | Termocoppia K | Tipo isolato neutro | - | - | 0~150 | 1 | 100 | Senza terminale a crimpare / Terminale a crimpare a occhiello / Terminale a crimpare a forcella | - | 0.3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Termocoppia | Termocoppia K | Tipo isolato neutro | - | - | 0~150 | 1 | 150 | Senza terminale a crimpare / Terminale a crimpare a occhiello / Terminale a crimpare a forcella | - | 0.3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Termocoppia | Termocoppia K | Tipo isolato neutro | - | - | 0~150 | 1 | 200 | Senza terminale a crimpare / Terminale a crimpare a occhiello / Terminale a crimpare a forcella | - | 0.3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Termocoppia | Termocoppia K | Tipo isolato neutro | - | - | 0~150 | 1 | 300 | Senza terminale a crimpare / Terminale a crimpare a occhiello / Terminale a crimpare a forcella | - | 0.3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Termocoppia | Termocoppia K | Tipo isolato neutro | - | - | 0~150 | 1.6 | 30 | Senza terminale a crimpare / Terminale a crimpare a occhiello / Terminale a crimpare a forcella | - | 0.3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Termocoppia | Termocoppia K | Tipo isolato neutro | - | - | 0~150 | 1.6 | 50 | Senza terminale a crimpare / Terminale a crimpare a occhiello / Terminale a crimpare a forcella | - | 0.3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Termocoppia | Termocoppia K | Tipo isolato neutro | - | - | 0~150 | 1.6 | 100 | Senza terminale a crimpare / Terminale a crimpare a occhiello / Terminale a crimpare a forcella | - | 0.3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Termocoppia | Termocoppia K | Tipo isolato neutro | - | - | 0~150 | 1.6 | 150 | Senza terminale a crimpare / Terminale a crimpare a occhiello / Terminale a crimpare a forcella | - | 0.3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Termocoppia | Termocoppia K | Tipo isolato neutro | - | - | 0~150 | 1.6 | 200 | Senza terminale a crimpare / Terminale a crimpare a occhiello / Terminale a crimpare a forcella | - | 0.3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Termocoppia | Termocoppia K | Tipo isolato neutro | - | - | 0~150 | 1.6 | 300 | Senza terminale a crimpare / Terminale a crimpare a occhiello / Terminale a crimpare a forcella | - | 0.3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Termocoppia | Termocoppia K | Tipo isolato neutro | - | - | 0~150 | 2.3 | 30 | Senza terminale a crimpare / Terminale a crimpare a occhiello / Terminale a crimpare a forcella | - | 0.3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Termocoppia | Termocoppia K | Tipo isolato neutro | - | - | 0~150 | 2.3 | 50 | Senza terminale a crimpare / Terminale a crimpare a occhiello / Terminale a crimpare a forcella | - | 0.3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Termocoppia | Termocoppia K | Tipo isolato neutro | - | - | 0~150 | 2.3 | 100 | Senza terminale a crimpare / Terminale a crimpare a occhiello / Terminale a crimpare a forcella | - | 0.3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Termocoppia | Termocoppia K | Tipo isolato neutro | - | - | 0~150 | 2.3 | 150 | Senza terminale a crimpare / Terminale a crimpare a occhiello / Terminale a crimpare a forcella | - | 0.3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Termocoppia | Termocoppia K | Tipo isolato neutro | - | - | 0~150 | 2.3 | 200 | Senza terminale a crimpare / Terminale a crimpare a occhiello / Terminale a crimpare a forcella | - | 0.3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Termocoppia | Termocoppia K | Tipo isolato neutro | - | - | 0~150 | 2.3 | 300 | Senza terminale a crimpare / Terminale a crimpare a occhiello / Terminale a crimpare a forcella | - | 0.3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Termocoppia | Termocoppia K | Tipo isolato neutro | - | - | 0~150 | 3.2 | 30 | Senza terminale a crimpare / Terminale a crimpare a occhiello / Terminale a crimpare a forcella | - | 0.3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Termocoppia | Termocoppia K | Tipo isolato neutro | - | - | 0~150 | 3.2 | 50 | Senza terminale a crimpare / Terminale a crimpare a occhiello / Terminale a crimpare a forcella | - | 0.3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Termocoppia | Termocoppia K | Tipo isolato neutro | - | - | 0~150 | 3.2 | 100 | Senza terminale a crimpare / Terminale a crimpare a occhiello / Terminale a crimpare a forcella | - | 0.3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Termocoppia | Termocoppia K | Tipo isolato neutro | - | - | 0~150 | 3.2 | 150 | Senza terminale a crimpare / Terminale a crimpare a occhiello / Terminale a crimpare a forcella | - | 0.3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Termocoppia | Termocoppia K | Tipo isolato neutro | - | - | 0~150 | 3.2 | 200 | Senza terminale a crimpare / Terminale a crimpare a occhiello / Terminale a crimpare a forcella | - | 0.3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Termocoppia | Termocoppia K | Tipo isolato neutro | - | - | 0~150 | 3.2 | 300 | Senza terminale a crimpare / Terminale a crimpare a occhiello / Terminale a crimpare a forcella | - | 0.3 ~ 5 | ||
78.38 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Resistore misurazione temperatura | - | - | Pt100Ω | Tubi di protezione | 0~60 | 1.6 | 50 | Terminale a crimpare a forcella | Rivestimento in vinile | 2 | |
78.38 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Resistore misurazione temperatura | - | - | Pt100Ω | Tubi di protezione | 0~60 | 1.6 | 100 | Terminale a crimpare a forcella | Rivestimento in vinile | 2 | |
85.46 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Resistore misurazione temperatura | - | - | Pt100Ω | Tubi di protezione | 0~60 | 1.6 | 150 | Terminale a crimpare a forcella | Rivestimento in vinile | 2 |
Loading...
Oggetto di misurazione | Sensori di temperatura | Guaina, materiale tubo protettivo | EN 1.4401 Equiv. | Ambiente d'esercizio | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Numero di elementi | 1 | Guaina, profilo tubo protettivo | Dritto | Profilo parte di fissaggio | Manicotto |
Configura
Proprietà di base
Tipo di sensore di temperatura
Tipo di termocoppia
Punto di contatto misurazione temperatura
Tipo di dispositivo
Struttura resistore di misurazione temperatura
Guaina, diametro tubo di protezione(Ø)
Guaina, lunghezza tubo di protezione L(mm)
Tipo di terminale
Materiale isolante conduttore
Lunghezza conduttore (F)(m)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali