Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | - | L | - | V | - | W | - | X | - | Y | - | Z |
2RU | - | 400 | ||||||||||
2RUS5H | - | 660 | - | V30 | - | W180 | - | X330 | - | Y480 | - | Z630 |
Codice componente | Selezione L | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati |
1 ~ 9 pz. | 10~50 | ||
2RU | 100 | ||
200 | |||
300 | |||
400 | |||
500 | |||
600 | |||
1000 | |||
1500 |
Codice componente | Incrementi di 1mm | Addebito lavorazione fori | Prezzo corpo | ||||||||
L50 | L101 | L201 | L401 | L601 | L801 | L1001 | |||||
Tipo | Numero di fori | L | V W X Y Z | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |||||
2RUS | 0H (Senza fori) | 50~1200 | 10~1190 | ||||||||
2H | |||||||||||
3H | |||||||||||
4H | |||||||||||
5H |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
2RU-100 |
2RU-1000 |
2RU-1500 |
2RU-200 |
2RU-300 |
2RU-400 |
2RU-500 |
2RU-600 |
2RUS0H-[50-1200/1] |
2RUS2H-[50-1200/1]-V[10-1190/1]-W[20-1190/1] |
2RUS3H-[50-1200/1]-V[10-1190/1]-W[20-1190/1]-X[30-1190/1] |
2RUS4H-[50-1200/1]-V[10-1190/1]-W[20-1190/1]-X[30-1190/1]-Y[40-1190/1] |
2RUS5H-[50-1200/1]-V[10-1190/1]-W[20-1190/1]-X[30-1190/1]-Y[40-1190/1]-Z[50-1190/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Posizione fori configurabile | Foro | Tipo | Lunghezza complessiva L (mm) | Numero di fori | Posiz. foro [V] (mm) | Posiz. foro [W] (mm) | Posiz. foro [X] (mm) | Posiz. foro [Y] (mm) | Posiz. foro [Z] (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.49 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Senza foro | - | Dimensione L standard | 100 | - | - | - | - | - | - | |
18.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Senza foro | - | Dimensione L standard | 1000 | - | - | - | - | - | - | |
15.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Senza foro | - | Dimensione L standard | 1500 | - | - | - | - | - | - | |
5.75 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Senza foro | - | Dimensione L standard | 200 | - | - | - | - | - | - | |
6.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Senza foro | - | Dimensione L standard | 300 | - | - | - | - | - | - | |
7.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Senza foro | - | Dimensione L standard | 400 | - | - | - | - | - | - | |
9.25 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Senza foro | - | Dimensione L standard | 500 | - | - | - | - | - | - | |
11.03 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Senza foro | - | Dimensione L standard | 600 | - | - | - | - | - | - | |
- | 1 | 7 giorni | 10 | Posizioni fori configurabili | Foro passante/Foro asolato | Dimensione L configurabile | 50 ~ 1200 | 0H (Senza fori) | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Posizioni fori configurabili | Foro passante/Foro asolato | Dimensione L configurabile | 50 ~ 1200 | 2H (Due fori) | 10 ~ 1190 | 20 ~ 1190 | - | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Posizioni fori configurabili | Foro passante/Foro asolato | Dimensione L configurabile | 50 ~ 1200 | 3H (3 fori) | 10 ~ 1190 | 20 ~ 1190 | 30 ~ 1190 | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Posizioni fori configurabili | Foro passante/Foro asolato | Dimensione L configurabile | 50 ~ 1200 | 4H (Quattro fori) | 10 ~ 1190 | 20 ~ 1190 | 30 ~ 1190 | 40 ~ 1190 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Posizioni fori configurabili | Foro passante/Foro asolato | Dimensione L configurabile | 50 ~ 1200 | 5H (5 fori) | 10 ~ 1190 | 20 ~ 1190 | 30 ~ 1190 | 40 ~ 1190 | 50 ~ 1190 |
Loading...
Tipo binario | Rotaie per interruttori e sensori - Profilo A | Materiale | EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo) | Trattamento superficie | Cromatura trivalente |
---|
Configura
Proprietà di base
Posizione fori configurabile
Foro
Tipo
Lunghezza complessiva L(mm)
Numero di fori
Posiz. foro [V](mm)
Posiz. foro [W](mm)
Posiz. foro [X](mm)
Posiz. foro [Y](mm)
Posiz. foro [Z](mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali