Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
N. | Parte | Materiale | Trattamento superficie |
Puntale | EN CW101C Equiv. | Placcatura in oro con sottosmalto in nichel | |
Gambo | Ottone | Placcatura in oro con sottosmalto in nichel | |
Molla | Acciaio per molle (JIS-SWP) | Placcatura in oro |
Materiale | Trattamento superficie |
Bronzo fosforoso | Placcatura in oro con sottosmalto in nichel |
Codice componente | - | Profilo punta (estremità) | - | Colore conduttore | - | Lunghezza conduttore |
NP30 NP68S3SF NR30K NR72K NRSHB30 NRB68 | - - - | A B B | - - | R W | - - | 1000 1000 |
Codice componente | Passo di montaggio (Min) | Corsa massima | Pressione molla | Corrente ammessa | Resistenza | Ciclo di sostituzione (Rif.) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | ||
Iniziale | 2/3 della corsa | 1 ~ 69 pz. | 70~99 | 100~500 | ||||||
NP30 | 1.27mm | 2.5mm (2.0mm) | 5gf(40gf) | 45gf(80gf) | 1A | 100mΩ | 50,000 volte | |||
NP30HD | 15gf | 46gf | ||||||||
NP72 | 1.27mm | 2.5mm | 30gf | 50gf | 1A | 80mΩ | 25,000 volte | |||
NP72HD | 15gf | 100gf | ||||||||
NP68S3SF | 1.27mm | 4.3mm | 25gf | 50gf | 2A | 80mΩ | 30,000 volte | |||
NP68S3 | 30gf | 90gf | ||||||||
NP76 | 1.27mm | 6.0mm | 60gf | 150gf | 1.3A | 80mΩ | 300,000 volte |
Codice componente | Sonda a contatto applicabile | Dim. foro di montaggio per ins. a pressione (Rif.) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
1 ~ 69 pz. | 70~99 | 100~500 | |||
NR30K | NP30 NP30HD | 0.85~0.86mm | |||
NR30SH-B | 0.87~0.88mm | ||||
NR72K | NP72 NP72HD | 0.88~0.89mm | |||
NR68 | NP68S3SF NP68S3 | 0.83~0.84mm | |||
NR68S | |||||
NR76 | NP76 | 0.97~0.98mm |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
NP76-A |
NP76-AS |
NP76-C |
NP76-D |
NP76-H |
NR76 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Type | Passo di montaggio minimo (mm) | Plunger Tip Shape | Corsa massima (Gamma) (mm) | Corsa massima (mm) | 2/3 Stroke Spring Pressure (Range) (gf) | Plunger Material | D.E. pistoncino (Ø) | Plunger Surface Treatment | Plunger Length L1 (Range) (mm) | Receptacle O.D. D (Range) (Ø) | Barrel, Receptacle Material | Gambo, D.E. innesto (Ø) | Barrel, Receptacle Length L2 (Range) (mm) | Initial Spring Pressure (Range) (gf) | Allowable Current (A) | Resistance (mΩ) | Lunghezza pistoncino (mm) | Diametro esterno innesto (Ø) | Gambo, lunghezza innesto (mm) | Initial Spring Pressure (gf) | 2/3 Stroke Spring Pressure (gf) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Sonde a contatto | 1.27 | [A nido d'ape] Corona A | 5–6.5 | 6.0 | 100.1–150 | [Lega di rame] EN CW101C Equiv. | 1 | Nichelatura base, placcatura in oro | 5.1–8 | - | [Lega di rame] Ottone | 0.76 | 25.1–30 | 50.1–100 | 1.3 | 80 | 8.0 | - | 27.0 | 60 | 150 | |
2.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Sonde a contatto | 1.27 | [Profilo conico, bombato] Coniche bombate AS | 5–6.5 | 6.0 | 100.1–150 | [Lega di rame] EN CW101C Equiv. | 0.48 | Nichelatura base, placcatura in oro | 5.1–8 | - | [Lega di rame] Ottone | 0.76 | 25.1–30 | 50.1–100 | 1.3 | 80 | 8.0 | - | 27.0 | 60 | 150 | |
2.93 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Sonde a contatto | 1.27 | [Ago] Spillo C | 5–6.5 | 6.0 | 100.1–150 | [Lega di rame] EN CW101C Equiv. | 0.48 | Nichelatura base, placcatura in oro | 5.1–8 | - | [Lega di rame] Ottone | 0.76 | 25.1–30 | 50.1–100 | 1.3 | 80 | 8.0 | - | 27.0 | 60 | 150 | |
2.93 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Sonde a contatto | 1.27 | [Scodellino] Ventosa D | 5–6.5 | 6.0 | 100.1–150 | [Lega di rame] EN CW101C Equiv. | 1 | Nichelatura base, placcatura in oro | 5.1–8 | - | [Lega di rame] Ottone | 0.76 | 25.1–30 | 50.1–100 | 1.3 | 80 | 8.0 | - | 27.0 | 60 | 150 | |
2.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Sonde a contatto | 1.27 | [Profilo dritto, bombato] Corona dritta H | 5–6.5 | 6.0 | 100.1–150 | [Lega di rame] EN CW101C Equiv. | 0.48 | Nichelatura base, placcatura in oro | 5.1–8 | - | [Lega di rame] Ottone | 0.76 | 25.1–30 | 50.1–100 | 1.3 | 80 | 8.0 | - | 27.0 | 60 | 150 | |
1.34 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Innesto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.01–1.50 | [Lega di rame] Bronzo fosforoso | 1 | 30.1 o sup. | - | - | - | - | 1.1 | 31.5 | - | - |
Loading...
Properties | Standard |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Type
Passo di montaggio minimo(mm)
Plunger Tip Shape
Corsa massima (Gamma)(mm)
Corsa massima(mm)
2/3 Stroke Spring Pressure (Range)(gf)
Plunger Material
D.E. pistoncino(Ø)
Plunger Surface Treatment
Plunger Length L1 (Range)(mm)
Receptacle O.D. D (Range)(Ø)
Barrel, Receptacle Material
Gambo, D.E. innesto(Ø)
Barrel, Receptacle Length L2 (Range)(mm)
Initial Spring Pressure (Range)(gf)
Allowable Current(A)
Resistance(mΩ)
Lunghezza pistoncino(mm)
Diametro esterno innesto(Ø)
Gambo, lunghezza innesto(mm)
Initial Spring Pressure(gf)
2/3 Stroke Spring Pressure(gf)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali