Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
N. | Parte | Materiale | Trattamento superficie |
Puntale | ISO-TC90 Equiv. | Placcatura in rodio con sottosmalto in nichel | |
Gambo | Ottone | Placcatura in oro con sottosmalto in nichel | |
Molla | Acciaio inox | - |
Materiale | Trattamento superficie |
Ottone | Placcatura in oro con sottosmalto in nichel |
Codice componente | - | Profilo punta (estremità) | - | Colore conduttore | - | Lunghezza conduttore |
NP45S3 | - | B |
Codice componente | Passo di montaggio (Min) | Corsa massima | Pressione molla | Corrente ammessa | Resistenza | Ciclo di sostituzione (Rif.) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | ||
Iniziale | 2/3 della corsa | 1 ~ 69 pz. | 70~99 | 100~500 | ||||||
NP45S3SF | 1.7mm | 3.0mm | 25gf | 50gf | 3A | 60mΩ | 300,000 volte | |||
NP45S3 | 30gf | 100gf |
Codice componente | Sonda a contatto applicabile | Dim. foro di montaggio per ins. a pressione (Rif.) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
1 ~ 69 pz. | 70~99 | 100~500 | |||
NR45S | NP45S3SF NP45S3 | 1.39~1.41mm |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
NP45S3-A |
NP45S3-B |
NP45S3-C |
NP45S3-D |
NP45S3-E15 |
NP45S3-G |
NP45S3-H |
NP45S3-J |
NP45S3-N |
NP45S3SF-A |
NP45S3SF-B |
NP45S3SF-C |
NP45S3SF-D |
NP45S3SF-E15 |
NP45S3SF-G |
NP45S3SF-H |
NP45S3SF-J |
NP45S3SF-N |
NR45S-B |
NR45S-C |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Type | Passo di montaggio minimo (mm) | Plunger Tip Shape | Corsa massima (Gamma) (mm) | Corsa massima (mm) | 2/3 Stroke Spring Pressure (Range) (gf) | End Shape | Plunger Material | D.E. pistoncino (Ø) | Plunger Surface Treatment | Plunger Length L1 (Range) (mm) | Receptacle O.D. D (Range) (Ø) | Gambo, D.E. innesto (Ø) | Barrel, Receptacle Length L2 (Range) (mm) | Initial Spring Pressure (Range) (gf) | Allowable Current (A) | Resistance (mΩ) | Lunghezza pistoncino (mm) | Diametro esterno innesto (Ø) | Gambo, lunghezza innesto (mm) | Initial Spring Pressure (gf) | 2/3 Stroke Spring Pressure (gf) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Sonde a contatto | 1.7 | [A nido d'ape] Corona A | 3 - 4,5 | 3 | 50.1–100 | - | [Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv. | 1.3 | Nichelatura base, placcatura in rodio | 3,1–5 | - | 1 | 10.1–15 | 20.1–30.0 | 3 | 60 | 4.5 | - | 12.5 | 30 | 100 | |
1.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Sonde a contatto | 1.7 | [Profilo sfera (SR)] Sfera(SR) B | 3 - 4,5 | 3 | 50.1–100 | - | [Lega di rame] EN CW101C Equiv. | 1.3 | Nichelatura base, placcatura in rodio | 3,1–5 | - | 1 | 10.1–15 | 20.1–30.0 | 3 | 60 | 4.5 | - | 12.5 | 30 | 100 | |
1.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Sonde a contatto | 1.7 | [Ago] Spillo C | 3 - 4,5 | 3 | 50.1–100 | - | [Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv. | 0.68 | Nichelatura base, placcatura in rodio | 3,1–5 | - | 1 | 10.1–15 | 20.1–30.0 | 3 | 60 | 4.5 | - | 12.5 | 30 | 100 | |
1.83 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Sonde a contatto | 1.7 | [Scodellino] Ventosa D | 3 - 4,5 | 3 | 50.1–100 | - | [Lega di rame] EN CW101C Equiv. | 1.3 | Nichelatura base, placcatura in rodio | 3,1–5 | - | 1 | 10.1–15 | 20.1–30.0 | 3 | 60 | 4.5 | - | 12.5 | 30 | 100 | |
1.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Sonde a contatto | 1.7 | [Ago] Spillo E15 | 3 - 4,5 | 3 | 50.1–100 | - | [Lega di rame] EN CW101C Equiv. | 1.5 | Nichelatura base, placcatura in rodio | 3,1–5 | - | 1 | 10.1–15 | 20.1–30.0 | 3 | 60 | 4.5 | - | 12.5 | 30 | 100 | |
1.83 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Sonde a contatto | 1.7 | [Profilo piatto] Piatto G | 3 - 4,5 | 3 | 50.1–100 | - | [Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv. | 1.3 | Nichelatura base, placcatura in rodio | 3,1–5 | - | 1 | 10.1–15 | 20.1–30.0 | 3 | 60 | 4.5 | - | 12.5 | 30 | 100 | |
1.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Sonde a contatto | 1.7 | [Profilo dritto, bombato] Corona dritta H | 3 - 4,5 | 3 | 50.1–100 | - | [Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv. | 0.68 | Nichelatura base, placcatura in rodio | 3,1–5 | - | 1 | 10.1–15 | 20.1–30.0 | 3 | 60 | 4.5 | - | 12.5 | 30 | 100 | |
1.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Sonde a contatto | 1.7 | [Scodellino] Ventosa J | 3 - 4,5 | 3 | 50.1–100 | - | [Lega di rame] EN CW101C Equiv. | 0.68 | Nichelatura base, placcatura in rodio | 3,1–5 | - | 1 | 10.1–15 | 20.1–30.0 | 3 | 60 | 4.5 | - | 12.5 | 30 | 100 | |
1.83 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Sonde a contatto | 1.7 | [Profilo sfera (SR)] Sfera(SR) N | 3 - 4,5 | 3 | 50.1–100 | - | [Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv. | 0.68 | Nichelatura base, placcatura in rodio | 3,1–5 | - | 1 | 10.1–15 | 20.1–30.0 | 3 | 60 | 4.5 | - | 12.5 | 30 | 100 | |
1.83 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Sonde a contatto | 1.7 | [A nido d'ape] Corona A | 3 - 4,5 | 3 | 30.1–50 | - | [Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv. | 1.3 | Nichelatura base, placcatura in rodio | 3,1–5 | - | 1 | 10.1–15 | 20.1–30.0 | 3 | 60 | 4.5 | - | 12.5 | 25 | 50 | |
1.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Sonde a contatto | 1.7 | [Profilo sfera (SR)] Sfera(SR) B | 3 - 4,5 | 3 | 30.1–50 | - | [Lega di rame] EN CW101C Equiv. | 1.3 | Nichelatura base, placcatura in rodio | 3,1–5 | - | 1 | 10.1–15 | 20.1–30.0 | 3 | 60 | 4.5 | - | 12.5 | 25 | 50 | |
1.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Sonde a contatto | 1.7 | [Ago] Spillo C | 3 - 4,5 | 3 | 30.1–50 | - | [Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv. | 0.68 | Nichelatura base, placcatura in rodio | 3,1–5 | - | 1 | 10.1–15 | 20.1–30.0 | 3 | 60 | 4.5 | - | 12.5 | 25 | 50 | |
1.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Sonde a contatto | 1.7 | [Scodellino] Ventosa D | 3 - 4,5 | 3 | 30.1–50 | - | [Lega di rame] EN CW101C Equiv. | 1.3 | Nichelatura base, placcatura in rodio | 3,1–5 | - | 1 | 10.1–15 | 20.1–30.0 | 3 | 60 | 4.5 | - | 12.5 | 25 | 50 | |
1.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Sonde a contatto | 1.7 | [Ago] Spillo E15 | 3 - 4,5 | 3 | 30.1–50 | - | [Lega di rame] EN CW101C Equiv. | 1.5 | Nichelatura base, placcatura in rodio | 3,1–5 | - | 1 | 10.1–15 | 20.1–30.0 | 3 | 60 | 4.5 | - | 12.5 | 25 | 50 | |
1.83 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Sonde a contatto | 1.7 | [Profilo piatto] Piatto G | 3 - 4,5 | 3 | 30.1–50 | - | [Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv. | 1.3 | Nichelatura base, placcatura in rodio | 3,1–5 | - | 1 | 10.1–15 | 20.1–30.0 | 3 | 60 | 4.5 | - | 12.5 | 25 | 50 | |
1.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Sonde a contatto | 1.7 | [Profilo dritto, bombato] Corona dritta H | 3 - 4,5 | 3 | 30.1–50 | - | [Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv. | 0.68 | Nichelatura base, placcatura in rodio | 3,1–5 | - | 1 | 10.1–15 | 20.1–30.0 | 3 | 60 | 4.5 | - | 12.5 | 25 | 50 | |
1.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Sonde a contatto | 1.7 | [Scodellino] Ventosa J | 3 - 4,5 | 3 | 30.1–50 | - | [Lega di rame] EN CW101C Equiv. | 0.68 | Nichelatura base, placcatura in rodio | 3,1–5 | - | 1 | 10.1–15 | 20.1–30.0 | 3 | 60 | 4.5 | - | 12.5 | 25 | 50 | |
1.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Sonde a contatto | 1.7 | [Profilo sfera (SR)] Sfera(SR) N | 3 - 4,5 | 3 | 30.1–50 | - | [Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv. | 0.68 | Nichelatura base, placcatura in rodio | 3,1–5 | - | 1 | 10.1–15 | 20.1–30.0 | 3 | 60 | 4.5 | - | 12.5 | 25 | 50 | |
0.73 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Innesto | - | - | - | - | - | [Profilo cilindrico] A saldare, crimpare B | - | - | - | - | 1.01–1.50 | 1.32 | 15.1–20 | - | - | - | - | 1.42 | 17.5 | - | - | |
0.73 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Innesto | - | - | - | - | - | C Saldati | - | - | - | - | 1.01–1.50 | 1.32 | 15.1–20 | - | - | - | - | 1.42 | 17.5 | - | - |
Loading...
Barrel, Receptacle Material | Ottone | Properties | Standard |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Type
Passo di montaggio minimo(mm)
Plunger Tip Shape
Corsa massima (Gamma)(mm)
Corsa massima(mm)
2/3 Stroke Spring Pressure (Range)(gf)
End Shape
Plunger Material
D.E. pistoncino(Ø)
Plunger Surface Treatment
Plunger Length L1 (Range)(mm)
Receptacle O.D. D (Range)(Ø)
Gambo, D.E. innesto(Ø)
Barrel, Receptacle Length L2 (Range)(mm)
Initial Spring Pressure (Range)(gf)
Allowable Current(A)
Resistance(mΩ)
Lunghezza pistoncino(mm)
Diametro esterno innesto(Ø)
Gambo, lunghezza innesto(mm)
Initial Spring Pressure(gf)
2/3 Stroke Spring Pressure(gf)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali