Innesti con conduttore / Serie NRB120

Innesti con conduttore / Serie NRB120

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Innesti con conduttore / Serie NRB120
  • Innesti con conduttore / Serie NRB120

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Specifiche

Codice componente-Profilo punta (estremità)-Colore conduttore-Lunghezza conduttore
NP120
NP60SF
NR120
NR604
NRB120
NRB604
-
-

-


D
B

B





-
-




W
W




-
-




1000
400
Codice componenteSelezione colore conduttoriLungh. conduttore (mm)ConduttoreFiliTensione d'esercizio maxInnesti utilizzatiLunghezza conduttore 400mmLunghezza conduttore 1000mm
Prezzo unitarioSconto volumi elevatiPrezzo unitarioSconto volumi elevati
1 ~ 69 pz.70~99100~5001 ~ 69 pz.70~99100~500
NRB120W
R
BL
(Bianco)
(Rosso)
(Blu)
400
1000
Ø1.0Ø0.08x40 pz.250VNR120      
NRB604Ø1.0Ø0.08x40 pz.NR604-C      
NRB60Ø1.0Ø0.08x40 pz.NR60-C      
Per ordini superiori ai valori indicati, richiedere un preventivo.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
NRB60-BL-1000
NRB60-BL-400
NRB60-R-1000
NRB60-R-400
NRB60-W-1000
NRB60-W-400
NRB120-BL-1000
NRB120-BL-400
NRB120-R-1000
NRB120-R-400
NRB120-W-1000
NRB120-W-400
NRB604-BL-1000
NRB604-BL-400
NRB604-R-1000
NRB604-R-400
NRB604-W-1000
NRB604-W-400
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSEnd Shape Gambo, D.E. innesto
(Ø)
Barrel, Receptacle Length L2 (Range)
(mm)
Diametro esterno innesto
(Ø)
Gambo, lunghezza innesto
(mm)
Selezione colore conduttori Lunghezza conduttore
(mm)

4.53 €

1 Disponibile 7 giorni 10C Saldati1.6825.1–301.9029.0BL (Blu)1000

2.32 €

1 Disponibile 7 giorni 10C Saldati1.6825.1–301.9029.0BL (Blu)400

4.53 €

1 Disponibile 7 giorni 10C Saldati1.6825.1–301.9029.0R (Rosso)1000

2.32 €

1 Disponibile 7 giorni 10C Saldati1.6825.1–301.9029.0R (Rosso)400

4.53 €

1 Disponibile 7 giorni 10C Saldati1.6825.1–301.9029.0W (Bianco)1000

2.32 €

1 Disponibile 7 giorni 10C Saldati1.6825.1–301.9029.0W (Bianco)400

4.64 €

1 Disponibile 7 giorni 10-1.4525.1–301.729.2BL (Blu)1000

2.45 €

1 Disponibile 7 giorni 10-1.4525.1–301.729.2BL (Blu)400

4.64 €

1 Disponibile 7 giorni 10-1.4525.1–301.729.2R (Rosso)1000

2.45 €

1 Disponibile 7 giorni 10-1.4525.1–301.729.2R (Rosso)400

4.64 €

1 Disponibile 7 giorni 10-1.4525.1–301.729.2W (Bianco)1000

2.45 €

1 Disponibile 7 giorni 10-1.4525.1–301.729.2W (Bianco)400

4.53 €

1 Disponibile 7 giorni 10C Saldati1.6820.1–251.9023.6BL (Blu)1000

2.32 €

1 Disponibile 7 giorni 10C Saldati1.6820.1–251.9023.6BL (Blu)400

4.53 €

1 Disponibile 7 giorni 10C Saldati1.6820.1–251.9023.6R (Rosso)1000

2.32 €

1 Disponibile 7 giorni 10C Saldati1.6820.1–251.9023.6R (Rosso)400

4.53 €

1 Disponibile 7 giorni 10C Saldati1.6820.1–251.9023.6W (Bianco)1000

2.32 €

1 Disponibile 7 giorni 10C Saldati1.6820.1–251.9023.6W (Bianco)400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Innesto Receptacle O.D. D (Range)(Ø) 1,51 - 2 Barrel, Receptacle Material Ottone
Properties Standard

Prodotti complementari

Supporto tecnico