• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Sonde a contatto / Serie NP604, TP604

Sonde a contatto / Serie NP604, TP604

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sonde a contatto / Serie NP604, TP604
  • Sonde a contatto / Serie NP604, TP604

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Sonde a contatto/Serie NP604, TP604:Immagine relativa
Sonde a contatto/Serie NP604, TP604:Immagine relativa
■Sonde a contatto
N.ParteMaterialeTrattamento superficie
PuntaleEN CW101C Equiv.Placcatura in rodio con sottosmalto in nichel
GamboArgento tedescoPlaccatura in oro con sottosmalto in nichel
Molla* Acciaio inox-
* Per NP604HD, la molla è in acciaio per molle (JIS SWP).
* Per TP604, il materiale della sfera è l'ottone.

■Innesti
MaterialeTrattamento superficie
OttonePlaccatura in oro con sottosmalto in nichel

Specifiche

Codice componente-Profilo punta (estremità)-Colore conduttore-Lunghezza conduttore
NP120
NP60SF
NR120
NR604
NRB120
NRB604
-
-

-


D
B

B





-
-




W
W




-
-




1000
400
■Sonde a contatto
Codice componentePasso di montaggio (Min)Corsa massimaPressione mollaCorrente ammessaResistenzaCiclo di sostituzione (Rif.)Prezzo unitarioSconto volumi elevati
Iniziale2/3 della corsa1 ~ 69 pz.70~99100~500
NP1202.0mm6.5mm15gf50gf1.5A80mΩ250,000 volte   
NP120HD25gf100gf
TP6042.54mm4mm36gf100gf1.5A80mΩ300,000 volte   
NP60410gf110gf   
NP604HD39gf160gf
NP60SF2.54mm6.4mm20gf50gf1.5A80mΩ300,000 volte   
NP60S20gf100gf
NP6030gf150gf
NP60H   
NP60HD170gf100,000 volte   
Per ordini superiori ai valori indicati, richiedere un preventivo.

■Innesti
Per NR604 e NR60, selezionare il profilo estremità.
Codice componenteSonda a contatto applicabileDim. foro di montaggio per ins. a pressione (Rif.)Prezzo unitarioSconto volumi elevati
1 ~ 69 pz.70~99100~500
NR120NP120
NP120HD
1.48~1.49mm   
NR120T1.62~1.64mm   
NR604TP604
NP604
NP604HD
1.78~1.79mm   
NR60NP60SF
NP60S
NP60
NP60H
NP60HD
1.78~1.79mm   
Per ordini superiori ai valori indicati, richiedere un preventivo.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
NP604-A
NP604-B
NP604-C
NP604-D19
NP604-E
NP604-ER
NP604HD-A
NP604HD-B
NP604HD-C
NP604HD-D19
NP604HD-E
NP604HD-ER
NR604-A
NR604-B
NR604-C
TP604-D19
TP604-E19
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSType Passo di montaggio minimo
(mm)
Plunger Tip Shape Corsa massima (Gamma)
(mm)
Corsa massima
(mm)
2/3 Stroke Spring Pressure (Range)
(gf)
End Shape Plunger Material D.E. pistoncino
(Ø)
Plunger Surface Treatment Plunger Length L1 (Range)
(mm)
Receptacle O.D. D (Range)
(Ø)
Barrel, Receptacle Material Gambo, D.E. innesto
(Ø)
Barrel, Receptacle Length L2 (Range)
(mm)
Initial Spring Pressure (Range)
(gf)
Allowable Current
(A)
Resistance
(mΩ)
Lunghezza pistoncino
(mm)
Diametro esterno innesto
(Ø)
Gambo, lunghezza innesto
(mm)
Initial Spring Pressure
(gf)
2/3 Stroke Spring Pressure
(gf)

1.59 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Sonde a contatto2.54[A nido d'ape] Corona A3 - 4,54100.1–150-[Lega di rame] EN CW101C Equiv.1.5Nichelatura base, placcatura in rodio5.1–8-[Lega di rame] Argento tedesco1.3715.1–200–103806.0-18.510110

1.59 €

1 Disponibile 5 giorni 10Sonde a contatto2.54[Profilo sfera (SR)] Sfera(SR) B3 - 4,54100.1–150-[Lega di rame] EN CW101C Equiv.1.9Nichelatura base, placcatura in rodio5.1–8-[Lega di rame] Argento tedesco1.3715.1–200–103806.0-18.510110

1.59 €

1 Disponibile 5 giorni 10Sonde a contatto2.54[Ago] Spillo C3 - 4,54100.1–150-[Lega di rame] EN CW101C Equiv.1Nichelatura base, placcatura in rodio5.1–8-[Lega di rame] Argento tedesco1.3715.1–200–103806.0-18.510110

1.59 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Sonde a contatto2.54[Scodellino] Ventosa D193 - 4,54100.1–150-[Lega di rame] EN CW101C Equiv.1.9Nichelatura base, placcatura in rodio5.1–8-[Lega di rame] Argento tedesco1.3715.1–200–103806.0-18.510110

1.59 €

1 Disponibile 5 giorni 10Sonde a contatto2.54[Ago] Spillo E3 - 4,54100.1–150-[Lega di rame] EN CW101C Equiv.1.5Nichelatura base, placcatura in rodio5.1–8-[Lega di rame] Argento tedesco1.3715.1–200–103806.0-18.510110

1.59 €

1 Disponibile 5 giorni 10Sonde a contatto2.54[Ago] Spillo ER3 - 4,54100.1–150-[Lega di rame] EN CW101C Equiv.1.4Nichelatura base, placcatura in rodio5.1–8-[Lega di rame] Argento tedesco1.3715.1–200–103806.0-18.510110

1.59 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Sonde a contatto2.54[A nido d'ape] Corona A3 - 4,54150.1–200-[Lega di rame] EN CW101C Equiv.1.5Nichelatura base, placcatura in rodio5.1–8-[Lega di rame] Argento tedesco1.3715.1–2030.1–503806.0-18.539160

1.59 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Sonde a contatto2.54[Profilo sfera (SR)] Sfera(SR) B3 - 4,54150.1–200-[Lega di rame] EN CW101C Equiv.1.9Nichelatura base, placcatura in rodio5.1–8-[Lega di rame] Argento tedesco1.3715.1–2030.1–503806.0-18.539160

1.59 €

1 Disponibile 5 giorni 10Sonde a contatto2.54[Ago] Spillo C3 - 4,54150.1–200-[Lega di rame] EN CW101C Equiv.1Nichelatura base, placcatura in rodio5.1–8-[Lega di rame] Argento tedesco1.3715.1–2030.1–503806.0-18.539160

1.59 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Sonde a contatto2.54[Scodellino] Ventosa D193 - 4,54150.1–200-[Lega di rame] EN CW101C Equiv.1.9Nichelatura base, placcatura in rodio5.1–8-[Lega di rame] Argento tedesco1.3715.1–2030.1–503806.0-18.539160

1.59 €

1 Disponibile 5 giorni 10Sonde a contatto2.54[Ago] Spillo E3 - 4,54150.1–200-[Lega di rame] EN CW101C Equiv.1.5Nichelatura base, placcatura in rodio5.1–8-[Lega di rame] Argento tedesco1.3715.1–2030.1–503806.0-18.539160

1.59 €

1 Disponibile 5 giorni 10Sonde a contatto2.54[Ago] Spillo ER3 - 4,54150.1–200-[Lega di rame] EN CW101C Equiv.1.4Nichelatura base, placcatura in rodio5.1–8-[Lega di rame] Argento tedesco1.3715.1–2030.1–503806.0-18.539160

0.67 €

1 Disponibile 5 giorni 10Innesto-----A Ad avvolgimento filo----1,51 - 2[Lega di rame] Ottone1.6820.1–25----1.9023.6--

0.67 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Innesto-----[Profilo cilindrico] Terminale a saldare, crimpare B----1,51 - 2[Lega di rame] Ottone1.6820.1–25----1.9023.6--

0.67 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Innesto-----C Saldati----1,51 - 2[Lega di rame] Ottone1.6820.1–25----1.9023.6--

1.71 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Sonde a contatto2.54[Scodellino] Ventosa D193 - 4,5450.1–100-[Lega di rame] EN CW101C Equiv.1.9Nichelatura base, placcatura in rodio5.1–8-[Lega di rame] Argento tedesco1.3715.1–2030.1–503806.0-18.536100

1.71 €

1 Disponibile 5 giorni 10Sonde a contatto2.54[Ago] Spillo E193 - 4,5450.1–100-[Lega di rame] EN CW101C Equiv.1.9Nichelatura base, placcatura in rodio5.1–8-[Lega di rame] Argento tedesco1.3715.1–2030.1–503806.0-18.536100

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Sonde a contatto/Serie NP604, TP604:Immagine relativa

Informazioni di base

Properties Standard

Prodotti complementari

Supporto tecnico