Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Larghezza cinghia | Materiale *1 | Trattamento superficie | Accessori *1 Vite di fermo | ||||
6.4 mm (1/4 poll.) | 7.9 mm (5/16 poll.) | 9.5 mm (3/8 poll.) | 12.7 mm (1/2 poll.) | Puleggia | Flangia | |||
XL025 | XL031 | XL037 | XL050 | |||||
ATP | ● | ● | ● | ● | A2000 Lega di alluminio | Lega di alluminio | Anodizzato trasparente | EN 1.4301 Equiv. |
BTP | ● | ● | ● | ● | Anodizzato nero | |||
KTP | ● | ● | ● | ● | Anodizzato duro trasparente *2 | |||
NTP | ● | ● | ● | ● | Nichelatura chimica | |||
MTP | ● | - | ● | ● | EN 1.1191 Equiv. | EN 1.0330 Equiv. | - | EN 1.7220 Equiv. (Ossido nero) |
MTPB | ● | - | ● | ● | Ossido nero | |||
MTPP | ● | - | ● | ● | Nichelatura chimica | |||
STP | ● | - | ● | ● | EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4301 Equiv. | - | EN 1.4301 Equiv. |
Codice componente | - | Profilo puleggia | - | Spec. foro albero, D.I. | - | Z | - | J | - | Q | - | R | - | S | - | T | |
(Spec. foro albero: H, P, N, C) | ATP24XL037 | - | B | - | N10 | R32 | |||||||||||
(Spec. foro albero: V, F) | ATP60XL050 | - | A | - | V20 | - | Z28 | - | J16.0 | ||||||||
(Spec. foro albero: Y) | ATP40XL050 | - | A | - | Y20 | - | Q32 | - | - | S7 | - | T7 |
Codice componente | Profilo puleggia | Profilo puleggia | ||||||||||||||||
Tipo | N. denti | Largh. nom. tipo | A | B | ||||||||||||||
Specifiche foro albero (~): Specificare in incrementi di 1mm (, ): Selezionare | Specifiche foro albero (~): Specificare in incrementi di 1mm (, ): Selezionare | |||||||||||||||||
H Foro rotondo | P Foro rotondo + Maschiatura Vedere sotto. | N, C Sede chiavetta + Masch. Vedere sotto. | V Foro con gradino | Y Gradino sui due lati | H Foro rotondo | P Foro rotondo + Maschiatura | N Sede chiavetta + Masch. | V, F Foro con gradino | ||||||||||
V | Z Z-d≥2 | J (Incrementi di 0.1mm) | Y | Q, R Q (R) -d≥2 | S, T | V, F | Z Z-d≥2 | J (Incrementi di 0.1mm) | ||||||||||
Alluminio ATP BTP KTP NTP Acciaio MTP MTPB MTPP Acciaio inox STP | 10 | XL025 XL031 XL037 XL050 | A B | 4~6, 6.35, 7 | - | - | 4, 5 | 6, 7 | 2.0≤J≤ W-2.0 | 4, 5 | 6, 7 | 3~8 S+T≤W-3 | 4, 5, 6 | 4, 5, 6 | - | 4 | 6 | 2.0≤J≤ L-2.0 |
11 | 4~6, 6.35, 7 | - | - | 4, 5 | 6, 7 | 4, 5 | 6, 7 | 4, 5, 6 | 4, 5, 6 | - | 4 | 6 | ||||||
12 | 4~6, 6.35, 7~10 | 4~6 | - | 4~8 | 6~10 | 4~8 | 6~10 | 4~6, 6.35, 7, 8 | 4, 5, 6 | - | 4, 5, 6 | 6, 7, 8 | ||||||
14 | 5, 6, 6.35, 7~13 | 5, 6, 6.35, 7~9 | 8 | 5~11 | 7~13 | 5~11 | 7~13 | 5, 6, 6.35, 7~11 | 5, 6, 6.35, 7, 8 | 8 | 5~9 | 7~11 | ||||||
15 | 5, 6, 6.35, 7~13 | 5, 6, 6.35, 7~11 | 8, 10, NK10 | 5~11 | 7~13 | 5~11 | 7~13 | 5, 6, 6.35, 7~13 | 5, 6, 6.35, 7~10 | 8, 10, NK10 | 5~10 | 7~12 | ||||||
16 | 5, 6, 6.35, 7~13 | 5, 6, 6.35, 7~13 | 8, 10, NK10, 11~13 | 5~11 | 7~13 | 5~12 | 7~14 | 5, 6, 6.35, 7~13 | 5, 6, 6.35, 7~10 | 8, 10, NK10 | 5~10 | 7~12 | ||||||
18 | 6, 6.35, 7~16 | 6, 6.35, 7~15 | 8, 10, NK10, 11~15 | 6~14 | 8~16 | 6~14 | 8~17 | 6, 6.35, 7~16 | 6, 6.35, 7~13 | 8, 10, NK10, 11~13 | 6~14 | 8~16 | ||||||
19 | 6, 6.35, 7~16 | 6, 6.35, 7~15 | 8, 10, NK10, 11~15 | 6~14 | 8~16 | 6~14 | 8~17 | 6, 6.35, 7~16 | 6, 6.35, 7~15 | 8, 10, NK10, 11~13 | 6~14 | 8~16 | ||||||
20 | 8~19 | 8~16 | 8, 10, NK10, 11~16 | 8~17 | 10~19 | 8~17 | 10~19 | 8~19 | 8~15 | 8, 10, NK10, 11~15 | 8~17 | 10~19 | ||||||
21 | 8~19 | 8~18 | 8, 10, NK10, 11~18 | 8~17 | 10~19 | 8~17 | 10~19 | 8~19 | 8~16 | 8, 10, NK10, 11~16 | 8~17 | 10~19 | ||||||
22 | 8~22 | 8~20 | 8, 10, NK10, 11~20 | 8~20 | 10~23 | 8~20 | 10~22 | 8~22 | 8~17 | 8, 10, NK10, 11~16 | 8~20 | 10~23 | ||||||
24 | 8~22 | 8~22 | 8, 10, NK10, 11~22 | 8~20 | 10~23 | 8~20 | 10~22 | 8~22 | 8~17 | 8, 10, NK10, 11~16 | 8~20 | 10~23 | ||||||
25 | 8~27 | 8~22 | 8, 10, NK10, 11~22 | 8~25 | 10~27 | 8~25 | 10~27 | 8~26 | 8~19 | 8, 10, NK10, 11~19 | 8~24 | 10~26 | ||||||
26 | 8~27 | 8~23 | 8, 10, NK10, 11~23 | 8~25 | 10~27 | 8~25 | 10~27 | 8~26 | 8~20 | 8, 10, NK10, 11~20 | 8~24 | 10~26 | ||||||
28 | 8~32 | 8~26 | 8, 10, NK10, 11~25 | 8~30 | 10~32 | 8~30 | 10~32 | 8~31 | 8~25 | 8, 10, NK10, 11~20 | 8~29 | 10~31 | ||||||
30 | 10~32 | 10~30 | 10, NK10, 11~30 | 10~30 | 12~32 | 10~30 | 12~32 | 8~31 | 8~25 | 8, 10, NK10, 11~20 | 8~29 | 10~31 | ||||||
32 | 10~37 | 10~30 | 10, NK10, 11~30 | 10~35 | 12~37 | 10~35 | 12~37 | 10~36 | 10~30 | 10, NK10, 11~25 | 10~34 | 12~36 | ||||||
34 | 10~38 | 10~30 | 10, NK10, 11~30 | 10~35 | 12~37 | 10~35 | 12~37 | 10~36 | 10~30 | 10, NK10, 11~25 | 10~34 | 12~36 | ||||||
36 | 10~42 | 10~30 | 10, NK10, 11~30 | 10~40 | 12~42 | 10~40 | 12~42 | 10~36 | 10~30 | 10, NK10, 11~25 | 10~34 | 12~36 | ||||||
38 | 10~43 | 10~30 | 10, NK10, 11~30 | 10~40 | 12~42 | 10~40 | 12~42 | 10~36 | 10~30 | 10, NK10, 11~25 | 10~34 | 12~36 | ||||||
40 | 10~50 | 10~30 | 10, NK10, 11~30 | 10~48 | 12~50 | 10~48 | 12~50 | 10~36 | 10~30 | 10, NK10, 11~25 | 10~34 | 12~36 | ||||||
42 | 10~50 | 10~30 | 10, NK10, 11~30 | 10~48 | 12~50 | 10~48 | 12~50 | 10~36 | 10~30 | 10, NK10, 11~25 | 10~34 | 12~36 | ||||||
44 | 10~52 | 10~30 | 10, NK10, 11~30 | 10~50 | 12~52 | 10~50 | 12~52 | 10~36 | 10~30 | 10, NK10, 11~25 | 10~34 | 12~36 | ||||||
46 | 10~55 | 10~30 | 10, NK10, 11~30 | 10~50 | 12~52 | 10~50 | 12~52 | 10~36 | 10~30 | 10, NK10, 11~25 | 10~34 | 12~36 | ||||||
48 | 10~59 | 10~30 | 10, NK10, 11~30 | 10~57 | 12~59 | 10~57 | 12~59 | 10~36 | 10~30 | 10, NK10, 11~25 | 10~34 | 12~36 | ||||||
50 | 10~59 | 10~30 | 10, NK10, 11~30 | 10~57 | 12~59 | 10~57 | 12~59 | 10~36 | 10~30 | 10, NK10, 11~25 | 10~34 | 12~36 | ||||||
60 | 10~76 | 10~30 | 10, NK10, 11~30 | 10~74 | 12~76 | 10~74 | 12~76 | 10~36 | 10~30 | 10, NK10, 11~25 | 10~34 | 12~36 | ||||||
72 | 10~80 | 10~30 | 10, NK10, 11~30 | 10~80 | 12~94 | 10~75 | 12~94 | 10~36 | 10~30 | 10, NK10, 11~25 | 10~34 | 12~36 | ||||||
Diam. foro albero 8, 11, 13, 14, 17, 21~30 non disponibili per spec. foro albero C. Profilo A con 15 o meno denti e larghezza nominale XL025 non disponibile per specifica foro albero P, senza fori maschiati per spec. foro albero N e C. |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
ATP10XL025-A-H[4,5,6,6.35,7] |
ATP10XL025-A-V[4,5] |
ATP10XL025-A-Y[4,5] |
ATP10XL025-B-F4 |
ATP10XL025-B-H[4-6/1] |
ATP10XL025-B-P[4-6/1] |
ATP10XL025-B-V4 |
ATP10XL031-A-H[4,5,6,6.35,7] |
ATP10XL031-A-V[4,5] |
ATP10XL031-A-Y[4,5] |
ATP10XL031-B-F4 |
ATP10XL031-B-H[4-6/1] |
ATP10XL031-B-P[4-6/1] |
ATP10XL031-B-V4 |
ATP10XL037-A-H[4,5,6,6.35,7] |
ATP10XL037-A-V[4,5] |
ATP10XL037-A-Y[4,5] |
ATP10XL037-B-F4 |
ATP10XL037-B-H[4-6/1] |
ATP10XL037-B-P[4-6/1] |
ATP10XL037-B-V4 |
ATP10XL050-A-H[4,5,6,6.35,7] |
ATP10XL050-A-V[4,5] |
ATP10XL050-A-Y[4,5] |
ATP10XL050-B-F4 |
ATP10XL050-B-H[4-6/1] |
ATP10XL050-B-P[4-6/1] |
ATP10XL050-B-V4 |
ATP11XL025-A-H[4,5,6,6.35,7] |
ATP11XL025-A-V[4,5] |
ATP11XL025-A-Y[4,5] |
ATP11XL025-B-F4 |
ATP11XL025-B-H[4-6/1] |
ATP11XL025-B-P[4-6/1] |
ATP11XL025-B-V4 |
ATP11XL031-A-H[4,5,6,6.35,7] |
ATP11XL031-A-V[4,5] |
ATP11XL031-A-Y[4,5] |
ATP11XL031-B-F4 |
ATP11XL031-B-H[4-6/1] |
ATP11XL031-B-P[4-6/1] |
ATP11XL031-B-V4 |
ATP11XL037-A-H[4,5,6,6.35,7] |
ATP11XL037-A-V[4,5] |
ATP11XL037-A-Y[4,5] |
ATP11XL037-B-F4 |
ATP11XL037-B-H[4-6/1] |
ATP11XL037-B-P[4-6/1] |
ATP11XL037-B-V4 |
ATP11XL050-A-H[4,5,6,6.35,7] |
ATP11XL050-A-V[4,5] |
ATP11XL050-A-Y[4,5] |
ATP11XL050-B-F4 |
ATP11XL050-B-H[4-6/1] |
ATP11XL050-B-P[4-6/1] |
ATP11XL050-B-V4 |
ATP12XL025-A-H6.35 |
ATP12XL025-A-H[4-10/1] |
ATP12XL025-A-V[4,5,6,6.35,7,8] |
ATP12XL025-A-Y[4-8/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Larghezza cinghia usata (mm) | Larghezza operativa cinghia (pollici) | Numero di denti (t) | Profilo puleggia | Materiale | Trattamento superficie | Specifiche foro albero (Diam. foro albero 10 Larghezza sede chiavetta 4mm Altezza 1.8mm) [NK] | Specifiche foro albero (Foro con gradino sui due lati) [Y] (mm) | Specifiche foro albero (Foro con gradino) [V] (mm) | Specifiche foro albero (Foro con gradino: fori svasati su lato mozzo) [F] (mm) | Specifiche foro albero (Foro rotondo + Maschiatura) [P] (mm) | Specifiche foro albero (Foro rotondo) [H] (mm) | Specifiche foro albero (Foro sede chiavetta nuovo JIS + Maschiatura) [N] (mm) | Specifiche foro albero (Foro sede chiavetta vecchio JIS + Maschiatura) [C] (mm) | WB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 6 giorni | 10 | 6.4 | 0.25 | 10 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | 4 ~ 7 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 6.4 | 0.25 | 10 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | 4 ~ 5 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 6.4 | 0.25 | 10 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | 4 ~ 5 | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 6.4 | 0.25 | 10 | Profilo B | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 6.4 | 0.25 | 10 | Profilo B | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | 4 ~ 6 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 6.4 | 0.25 | 10 | Profilo B | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | 4 ~ 6 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 6.4 | 0.25 | 10 | Profilo B | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 7.9 | 0.31 | 10 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | 4 ~ 7 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 7.9 | 0.31 | 10 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | 4 ~ 5 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 7.9 | 0.31 | 10 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | 4 ~ 5 | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 7.9 | 0.31 | 10 | Profilo B | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 7.9 | 0.31 | 10 | Profilo B | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | 4 ~ 6 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 7.9 | 0.31 | 10 | Profilo B | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | 4 ~ 6 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 7.9 | 0.31 | 10 | Profilo B | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 9.5 | 0.37 | 10 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | 4 ~ 7 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 9.5 | 0.37 | 10 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | 4 ~ 5 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 9.5 | 0.37 | 10 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | 4 ~ 5 | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 9.5 | 0.37 | 10 | Profilo B | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 9.5 | 0.37 | 10 | Profilo B | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | 4 ~ 6 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 9.5 | 0.37 | 10 | Profilo B | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | 4 ~ 6 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 9.5 | 0.37 | 10 | Profilo B | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 12.7 | 0.5 | 10 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | 4 ~ 7 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 12.7 | 0.5 | 10 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | 4 ~ 5 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 12.7 | 0.5 | 10 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | 4 ~ 5 | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 12.7 | 0.5 | 10 | Profilo B | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 12.7 | 0.5 | 10 | Profilo B | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | 4 ~ 6 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 12.7 | 0.5 | 10 | Profilo B | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | 4 ~ 6 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 12.7 | 0.5 | 10 | Profilo B | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 6.4 | 0.25 | 11 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | 4 ~ 7 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 6.4 | 0.25 | 11 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | 4 ~ 5 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 6.4 | 0.25 | 11 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | 4 ~ 5 | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 6.4 | 0.25 | 11 | Profilo B | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 6.4 | 0.25 | 11 | Profilo B | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | 4 ~ 6 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 6.4 | 0.25 | 11 | Profilo B | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | 4 ~ 6 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 6.4 | 0.25 | 11 | Profilo B | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 7.9 | 0.31 | 11 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | 4 ~ 7 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 7.9 | 0.31 | 11 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | 4 ~ 5 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 7.9 | 0.31 | 11 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | 4 ~ 5 | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 7.9 | 0.31 | 11 | Profilo B | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 7.9 | 0.31 | 11 | Profilo B | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | 4 ~ 6 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 7.9 | 0.31 | 11 | Profilo B | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | 4 ~ 6 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 7.9 | 0.31 | 11 | Profilo B | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 9.5 | 0.37 | 11 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | 4 ~ 7 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 9.5 | 0.37 | 11 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | 4 ~ 5 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 9.5 | 0.37 | 11 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | 4 ~ 5 | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 9.5 | 0.37 | 11 | Profilo B | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 9.5 | 0.37 | 11 | Profilo B | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | 4 ~ 6 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 9.5 | 0.37 | 11 | Profilo B | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | 4 ~ 6 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 9.5 | 0.37 | 11 | Profilo B | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 12.7 | 0.5 | 11 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | 4 ~ 7 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 12.7 | 0.5 | 11 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | 4 ~ 5 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 12.7 | 0.5 | 11 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | 4 ~ 5 | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 12.7 | 0.5 | 11 | Profilo B | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 12.7 | 0.5 | 11 | Profilo B | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | 4 ~ 6 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 12.7 | 0.5 | 11 | Profilo B | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | 4 ~ 6 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 12.7 | 0.5 | 11 | Profilo B | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 6.4 | 0.25 | 12 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | 6.35 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 6.4 | 0.25 | 12 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | 4 ~ 10 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 6.4 | 0.25 | 12 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | 4 ~ 8 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 6.4 | 0.25 | 12 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | 4 ~ 8 | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Tipo | Pulegge dentate | Tipo cinghia | XL | Pulegge dentate/tenditori | Pulegge |
---|
Configura
Proprietà di base
Larghezza cinghia usata (mm)
Larghezza operativa cinghia (pollici)
Numero di denti(t)
Profilo puleggia
Materiale
Trattamento superficie
Specifiche foro albero (Diam. foro albero 10 Larghezza sede chiavetta 4mm Altezza 1.8mm) [NK]
Specifiche foro albero (Foro con gradino sui due lati) [Y](mm)
Specifiche foro albero (Foro con gradino) [V](mm)
Specifiche foro albero (Foro con gradino: fori svasati su lato mozzo) [F](mm)
Specifiche foro albero (Foro rotondo + Maschiatura) [P](mm)
Specifiche foro albero (Foro rotondo) [H](mm)
Specifiche foro albero (Foro sede chiavetta nuovo JIS + Maschiatura) [N](mm)
Specifiche foro albero (Foro sede chiavetta vecchio JIS + Maschiatura) [C](mm)
WB
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali