Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Larghezza cinghia | Materiale *1 | Trattamento superficie | Accessori *1 Viti di fermo | ||||
10mm | 15mm | 20mm | 25mm | Puleggia | Flangia | |||
T5100 | T5150 | T5200 | T5250 | |||||
TTPA | ● | ● | ● | ● | 2000 Lega di alluminio | Lega di alluminio | Anodizzato trasparente | EN 1.4301 Equiv. |
TTPB | ● | ● | ● | ● | Anodizzato nero | |||
TTPK | ● | ● | ● | ● | Anodizzato duro trasparente *2 | |||
TTPN | ● | ● | ● | ● | Nichelatura chimica | |||
TTPT | ● | ● | ● | ● | EN 1.1191 Equiv. | EN 1.0330 Equiv. | - | EN 1.7220 Equiv. (Ossido nero) |
TTPM | ● | ● | ● | ● | Ossido nero | |||
TTPP | ● | ● | ● | ● | Nichelatura chimica |
Codice componente | - | Profilo puleggia | - | Spec. foro albero, D.I. | - | Z | - | J | - | Q | - | R | - | S | - | T | |
(Spec. foro albero: H, P, N, C) | TTPA18T5100 | - | A | - | NK10 | ||||||||||||
(Spec. foro albero: V, F) | TTPA30T5200 | - | A | - | V10 | - | Z23 | - | J16.0 | ||||||||
(Spec. foro albero: Y) | TTPA48T5150 | - | A | - | Y25 | - | Q42 | - | R37 | - | S9 | - | T7 |
Codice componente | Profilo puleggia | Profilo puleggia | ||||||||||||||||
Tipo | N. denti | Largh. nom. tipo | A | B | ||||||||||||||
Specifiche foro albero (~): Specificare in incrementi di 1mm (, ): Selezionare | Specifiche foro albero (~): Specificare in incrementi di 1mm (, ): Selezionare | |||||||||||||||||
H Foro rotondo | P Foro rotondo + Maschiatura | N, C Sede chiavetta + Masch. | V Foro con gradino | Y Gradino sui due lati | H Foro rotondo | P Foro rotondo + Maschiatura | N, C Sede chiavetta + Masch. | V, F Foro con gradino | ||||||||||
V | Z Z-d≥2 | J (Incrementi di 0.1mm) | Y | Q, R Q(R)-d≥2 | S, T | V, F | Z Z-d≥2 | J (Incrementi di 0.1mm) | ||||||||||
Alluminio TTPA TTPB TTPK TTPN Acciaio TTPT TTPM TTPP | 12 | T5100 T5150 T5200 T5250 | A | 5, 6, 6.35, 7, 8 | 5, 6, 6.35, 7, 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | A B | 5, 6, 6.35, 7~10 | 5, 6, 6.35, 7~10 | 8, 10, NK10 | 5, 6 | 7, 8 | 5, 6 | 7, 8 | 5, 6, 6.35, 7~10 | 5, 6, 6.35, 7, 8 | 5, 6 | 7, 8 | ||||||
15 | 5, 6, 6.35, 7~10 | 5, 6, 6.35, 7~10 | 8, 10, NK10 | 5~8 | 7~10 | 2.0≤J≤W-2.0 | 5~8 | 7~10 | 3~14 S+T≤W-3 | 5, 6, 6.35, 7~10 | 5, 6, 6.35, 7, 8 | 5~8 | 7~10 | 2.0≤J≤L-2.0 | ||||
16 | 6, 6.35, 7~12 | 6, 6.35, 7~12 | 8, 10, NK10, 11, 12 | 6~10 | 8~12 | 6~10 | 8~12 | 6, 6.35, 7~12 | 6, 6.35, 7~10 | 8 | 6~10 | 8~12 | ||||||
18 | 6, 6.35, 7~14 | 6, 6.35, 7~12 | 8, 10, NK10, 11, 12 | 6~12 | 8~14 | 6~12 | 8~14 | 6, 6.35, 7~14 | 6, 6.35, 7~11 | 8, 10, NK10 | 6~12 | 8~14 | ||||||
20 | 6, 6.35, 7~16 | 6, 6.35, 7~16 | 8, 10, NK10, 11~16 | 6~14 | 8~16 | 6~14 | 8~16 | 6, 6.35, 7~15 | 6, 6.35, 7~12 | 8, 10, NK10 | 6~13 | 8~15 | ||||||
22 | 7~19 | 7~18 | 8, 10, NK10, 11~18 | 7~17 | 9~19 | 7~17 | 9~19 | 7~19 | 7~15 | 8, 10, NK10, 11, 12 | 7~17 | 9~19 | ||||||
24 | 7~22 | 7~20 | 8, 10, NK10, 11~20 | 7~20 | 9~23 | 7~20 | 9~22 | 7~22 | 7~17 | 8, 10, NK10, 11~13 | 7~20 | 9~23 | ||||||
25 | 7~22 | 7~20 | 8, 10, NK10, 11~20 | 7~20 | 9~23 | 7~20 | 9~22 | 7~22 | 7~18 | 8, 10, NK10, 11~15 | 7~20 | 9~23 | ||||||
26 | 8~27 | 8~22 | 8, 10, NK10, 11~22 | 8~25 | 10~27 | 8~25 | 10~27 | 8~27 | 8~21 | 8, 10, NK10, 11~17 | 8~25 | 10~27 | ||||||
28 | 8~27 | 8~24 | 8, 10, NK10, 11~24 | 8~25 | 10~27 | 8~25 | 10~27 | 8~27 | 8~22 | 8, 10, NK10, 11~18 | 8~25 | 10~27 | ||||||
30 | 10~28 | 10~26 | 8, 10, NK10, 11~26 | 10~26 | 12~28 | 10~26 | 12~28 | 10~28 | 10~23 | 10, NK10, 11~18 | 10~26 | 10~30 | ||||||
32 | 10~32 | 10~28 | 8, 10, NK10, 11~28 | 10~30 | 12~32 | 10~30 | 12~32 | 10~32 | 10~27 | 10, NK10, 11~22 | 10~30 | 12~35 | ||||||
34 | 10~37 | 10~30 | 10, NK10, 11~30 | 10~35 | 12~37 | 10~35 | 12~37 | 10~36 | 10~30 | 10, NK10, 11~25 | 10~34 | 12~36 | ||||||
36 | 10~37 | 10~30 | 10, NK10, 11~30 | 10~35 | 12~37 | 10~35 | 12~37 | 10~36 | 10~30 | 10, NK10, 11~25 | 10~34 | 12~36 | ||||||
40 | 10~42 | 10~38 | 10, NK10, 11~38 | 10~40 | 12~42 | 10~40 | 12~42 | 10~42 | 10~37 | 10, NK10, 11~29 | 10~40 | 12~42 | ||||||
44 | 12~50 | 12~42 | 12~40 | 12~48 | 14~50 | 12~48 | 14~50 | 12~46 | 12~40 | 12~32 | 12~44 | 14~46 | ||||||
48 | 12~55 | 12~45 | 12~40 | 12~53 | 14~55 | 12~53 | 14~55 | 12~55 | 12~45 | 12~40 | 12~53 | 14~55 | ||||||
50 | 12~59 | 12~45 | 12~43 | 12~57 | 14~59 | 12~57 | 14~59 | 12~59 | 12~45 | 12~43 | 12~57 | 14~59 | ||||||
60 | 12~72 | 12~45 | 12~45 | 12~70 | 14~72 | 12~70 | 14~72 | 12~71 | 12~45 | 12~45 | 12~69 | 14~71 | ||||||
Diam. foro albero 8, 11, 13, 14, 17, 21~45 non disponibili per spec. foro albero C. |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
TTPA12T5100-A-H[5,6,6.35,7,8] |
TTPA12T5100-A-N8 |
TTPA12T5100-A-P[5,6,6.35,7,8] |
TTPA12T5150-A-H[5,6,6.35,7,8] |
TTPA12T5150-A-N8 |
TTPA12T5150-A-P[5,6,6.35,7,8] |
TTPA12T5200-A-H[5,6,6.35,7,8] |
TTPA12T5200-A-N8 |
TTPA12T5200-A-P[5,6,6.35,7,8] |
TTPA12T5250-A-H[5,6,6.35,7,8] |
TTPA12T5250-A-N8 |
TTPA12T5250-A-P[5,6,6.35,7,8] |
TTPA14T5100-A-C10 |
TTPA14T5100-A-H6.35 |
TTPA14T5100-A-H[5-10/1] |
TTPA14T5100-A-N[8,10] |
TTPA14T5100-A-NK10 |
TTPA14T5100-A-P6.35 |
TTPA14T5100-A-P[5-10/1] |
TTPA14T5100-A-V[5-6/1] |
TTPA14T5100-A-Y[5-10/1] |
TTPA14T5100-B-F[5-6/1] |
TTPA14T5100-B-H6.35 |
TTPA14T5100-B-H[5-10/1] |
TTPA14T5100-B-P[5,6,6.35,7,8] |
TTPA14T5100-B-V[5-6/1] |
TTPA14T5150-A-C10 |
TTPA14T5150-A-H6.35 |
TTPA14T5150-A-H[5-10/1] |
TTPA14T5150-A-N[8,10] |
TTPA14T5150-A-NK10 |
TTPA14T5150-A-P6.35 |
TTPA14T5150-A-P[5-10/1] |
TTPA14T5150-A-V[5-6/1] |
TTPA14T5150-A-Y[5-10/1] |
TTPA14T5150-B-F[5-6/1] |
TTPA14T5150-B-H6.35 |
TTPA14T5150-B-H[5-10/1] |
TTPA14T5150-B-P[5,6,6.35,7,8] |
TTPA14T5150-B-V[5-6/1] |
TTPA14T5200-A-C10 |
TTPA14T5200-A-H6.35 |
TTPA14T5200-A-H[5-10/1] |
TTPA14T5200-A-N[8,10] |
TTPA14T5200-A-NK10 |
TTPA14T5200-A-P6.35 |
TTPA14T5200-A-P[5-10/1] |
TTPA14T5200-A-V[5-6/1] |
TTPA14T5200-A-Y[5-10/1] |
TTPA14T5200-B-F[5-6/1] |
TTPA14T5200-B-H6.35 |
TTPA14T5200-B-H[5-10/1] |
TTPA14T5200-B-P[5,6,6.35,7,8] |
TTPA14T5200-B-V[5-6/1] |
TTPA14T5250-A-C10 |
TTPA14T5250-A-H6.35 |
TTPA14T5250-A-H[5-10/1] |
TTPA14T5250-A-N[8,10] |
TTPA14T5250-A-NK10 |
TTPA14T5250-A-P6.35 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Larghezza cinghia usata (mm) | Numero di denti (t) | Profilo puleggia | Materiale | Trattamento superficie | Specifiche foro albero (Diam. foro albero 10 Larghezza sede chiavetta 4mm Altezza 1.8mm) [NK] | Specifiche foro albero (Foro con gradino sui due lati) [Y] (mm) | Specifiche foro albero (Foro con gradino) [V] (mm) | Specifiche foro albero (Foro con gradino: fori svasati su lato mozzo) [F] (mm) | Specifiche foro albero (Foro rotondo + Maschiatura) [P] (mm) | Specifiche foro albero (Foro rotondo) [H] (mm) | Specifiche foro albero (Foro sede chiavetta nuovo JIS + Maschiatura) [N] (mm) | Specifiche foro albero (Foro sede chiavetta vecchio JIS + Maschiatura) [C] (mm) | WB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 6 giorni | 10 | 10 | 12 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | 5 ~ 8 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 10 | 12 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 10 | 12 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | 5 ~ 8 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 15 | 12 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | 5 ~ 8 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 15 | 12 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 15 | 12 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | 5 ~ 8 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 20 | 12 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | 5 ~ 8 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 20 | 12 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 20 | 12 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | 5 ~ 8 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 25 | 12 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | 5 ~ 8 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 25 | 12 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 25 | 12 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | 5 ~ 8 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 10 | 14 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 10 | 14 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | 6.35 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 10 | 14 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | 5 ~ 10 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 10 | 14 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | - | 8 ~ 10 | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 10 | 14 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 10 | 14 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | 6.35 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 10 | 14 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | 5 ~ 10 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 10 | 14 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | 5 ~ 6 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 10 | 14 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | 5 ~ 10 | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 10 | 14 | Profilo B | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | 5 ~ 6 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 10 | 14 | Profilo B | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | 6.35 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 10 | 14 | Profilo B | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | 5 ~ 10 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 10 | 14 | Profilo B | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | 5 ~ 8 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 10 | 14 | Profilo B | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | 5 ~ 6 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 15 | 14 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 15 | 14 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | 6.35 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 15 | 14 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | 5 ~ 10 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 15 | 14 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | - | 8 ~ 10 | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 15 | 14 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 15 | 14 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | 6.35 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 15 | 14 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | 5 ~ 10 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 15 | 14 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | 5 ~ 6 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 15 | 14 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | 5 ~ 10 | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 15 | 14 | Profilo B | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | 5 ~ 6 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 15 | 14 | Profilo B | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | 6.35 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 15 | 14 | Profilo B | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | 5 ~ 10 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 15 | 14 | Profilo B | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | 5 ~ 8 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 15 | 14 | Profilo B | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | 5 ~ 6 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 20 | 14 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 20 | 14 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | 6.35 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 20 | 14 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | 5 ~ 10 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 20 | 14 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | - | 8 ~ 10 | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 20 | 14 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 20 | 14 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | 6.35 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 20 | 14 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | 5 ~ 10 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 20 | 14 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | 5 ~ 6 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 20 | 14 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | 5 ~ 10 | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 20 | 14 | Profilo B | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | 5 ~ 6 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 20 | 14 | Profilo B | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | 6.35 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 20 | 14 | Profilo B | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | 5 ~ 10 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 20 | 14 | Profilo B | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | 5 ~ 8 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 20 | 14 | Profilo B | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | 5 ~ 6 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 25 | 14 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 25 | 14 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | 6.35 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 25 | 14 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | 5 ~ 10 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 25 | 14 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | - | 8 ~ 10 | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 25 | 14 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 25 | 14 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | 6.35 | - | - | - | - |
Loading...
Tipo | Pulegge dentate | Tipo cinghia | T5 | Pulegge dentate/tenditori | Pulegge |
---|
Configura
Proprietà di base
Larghezza cinghia usata (mm)
Numero di denti(t)
Profilo puleggia
Materiale
Trattamento superficie
Specifiche foro albero (Diam. foro albero 10 Larghezza sede chiavetta 4mm Altezza 1.8mm) [NK]
Specifiche foro albero (Foro con gradino sui due lati) [Y](mm)
Specifiche foro albero (Foro con gradino) [V](mm)
Specifiche foro albero (Foro con gradino: fori svasati su lato mozzo) [F](mm)
Specifiche foro albero (Foro rotondo + Maschiatura) [P](mm)
Specifiche foro albero (Foro rotondo) [H](mm)
Specifiche foro albero (Foro sede chiavetta nuovo JIS + Maschiatura) [N](mm)
Specifiche foro albero (Foro sede chiavetta vecchio JIS + Maschiatura) [C](mm)
WB
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali